Система управления зданием с контроллером Building IoT Controller

Система управления зданием

С системой управления зданием Emalytics мы предлагаем вам платформу для всех центральных элементов цифровой инфраструктуры вашего здания. Emalytics объединяет возможности управления, регулирования и энергетического мониторинга в рамках одной интеллектуальной платформы. С помощью системы на базе IoT вы можете контролировать, оценивать и обрабатывать данные и информацию всех отдельных подразделений по мере необходимости. Воспользуйтесь преимуществами простого проектирования и единой платформы для всех процессов и приложений в вашем здании.

Go to Product Detail Page for item 1589162
EM-VIEW UPGRADE 500 TO 25000 - Система управления зданием
EM-VIEW UPGRADE 500 TO 25000 - Система управления зданием
1589162

Обновление лицензии для Emalytics View с целью продления срока действия лицензии от 500 Niagara точек данных до 25000 точек данных, данная лицензия не имеет ограничения по времени.
Обратите внимание, что при покупке этой лицензии необходимо предоставить следующую информацию: ID хоста машины, на которой работает Emalytics View, и адрес электронной почты, на который должна быть выслана лицензия.

Go to Product Detail Page for item 1589541
EM-VIEW UPGRADE 5000 TO UNL - Система управления зданием
EM-VIEW UPGRADE 5000 TO UNL - Система управления зданием
1589541

Лицензия на обновление Emalytics View позволяет расширить лицензию на время выполнения от 5000 точек данных Niagara до неограниченного количества точек данных, эта лицензия не имеет ограничений по времени.
Обратите внимание, что при покупке этой лицензии необходимо предоставить следующую информацию: ID хоста машины, на которой работает Emalytics View, и адрес электронной почты, на который должна быть выслана лицензия.

Go to Product Detail Page for item 1589120
EM-VIEW UPGRADE 250 TO 1250 - Система управления зданием
EM-VIEW UPGRADE 250 TO 1250 - Система управления зданием
1589120

Обновление лицензии для Emalytics View с целью продления срока действия лицензии от 250 Niagara точек данных до 1250 точек данных, данная лицензия не имеет ограничения по времени.
Обратите внимание, что при покупке этой лицензии необходимо предоставить следующую информацию: ID хоста машины, на которой работает Emalytics View, и адрес электронной почты, на который должна быть выслана лицензия.

Go to Product Detail Page for item 1589127
EM-VIEW UPGRADE 250 TO UNL - Система управления зданием
EM-VIEW UPGRADE 250 TO UNL - Система управления зданием
1589127

Лицензия на обновление Emalytics View позволяет расширить лицензию на время выполнения от 250 точек данных Niagara до неограниченного количества точек данных, эта лицензия не имеет ограничений по времени.
Обратите внимание, что при покупке этой лицензии необходимо предоставить следующую информацию: ID хоста машины, на которой работает Emalytics View, и адрес электронной почты, на который должна быть выслана лицензия.

Go to Product Detail Page for item 1589219
EM-VIEW UPGRADE 5000 TO 50000 - Система управления зданием
EM-VIEW UPGRADE 5000 TO 50000 - Система управления зданием
1589219

Обновление лицензии для Emalytics View с целью продления срока действия лицензии от 5000 Niagara точек данных до 50000 точек данных, данная лицензия не имеет ограничения по времени.
Обратите внимание, что при покупке этой лицензии необходимо предоставить следующую информацию: ID хоста машины, на которой работает Emalytics View, и адрес электронной почты, на который должна быть выслана лицензия.

Go to Product Detail Page for item 1589170
EM-VIEW UPGRADE 1250 TO 50000 - Система управления зданием
EM-VIEW UPGRADE 1250 TO 50000 - Система управления зданием
1589170

Обновление лицензии для Emalytics View с целью продления срока действия лицензии от 1250 Niagara точек данных до 50000 точек данных, данная лицензия не имеет ограничения по времени.
Обратите внимание, что при покупке этой лицензии необходимо предоставить следующую информацию: ID хоста машины, на которой работает Emalytics View, и адрес электронной почты, на который должна быть выслана лицензия.