CHARX PS-M2/825DC/1000DC/30KW - Силовой модуль DC
1296467

CHARX power basic, Модуль быстрой зарядки для зарядных станций постоянного тока, Монтаж на 19-дюймовую стойку, выход: 30 В DC...1000 В DC / 0 A...100 A

Подробная информация о продукте









Преимущества для вас

Низкие затраты на монтаж благодаря принципу plug & play и эффективная эксплуатация благодаря высокому КПД
Экономия места благодаря инновационной конструкции и высокой удельной мощности
Масштабируемая мощность каждого пункта зарядки за счет гибкой комплектации системных шкафов и соединения силовых модулей
Возможность эксплуатации крупных зарядных парков в мегаваттном диапазоне благодаря объединению нескольких системных шкафов
Оптимальная интеграция в фотогальванические установки благодаря отслеживанию точки максимальной мощности