ELR HDC-PT-24/650/55-IOL - Силовой полупроводниковый автоматический выключатель постоянного тока
1368127

Силовой автоматический выключатель постоянного тока для защиты, контроля и коммутации высоких нагрузок постоянного тока, предварительная зарядка промежуточного контура с возможностью параметрирования, 0 B DC ... 800 B DC, до 55 A, отключение при коротком замыкании через < 10 мкс благодаря гибридной технологии, интегрированная связь по шине

Доступно для бесплатного скачивания. Загрузки

Подробная информация о продукте








Совместимые изделия