Промышленные маршрутизаторы для дистанционного обслуживания и кибербезопасности

Промышленные маршрутизаторы для дистанционного обслуживания и кибербезопасности

Наши надежные промышленные маршрутизаторы соединяют различные сети посредством кабелей (маршрутизаторы LAN и NAT) или мобильной связи (2G/3G/4G/5G), обеспечивая возможность дистанционного обслуживания, защиты локальных сетей и обмена данными в промышленных приложениях. Многие изделия имеют встроенные функции VPN и межсетевого экрана. Маршрутизаторы mGuard защищают от кибератак и вредоносных программ, обеспечивая максимально возможный уровень защиты.

NEW
Go to Product Detail Page for item 1513259
CELLULINK WALL MOUNT ADAPTER - Настенное крепление
CELLULINK WALL MOUNT ADAPTER - Настенное крепление
1513259

Настенный адаптер для маршрутизатора мобильной связи Cellulink M25, для установки на стены и прямые поверхности, вибростойкость и защита от кражи благодаря прилагаемому винту, может использоваться как шаблон для сверления, ветровая нагрузка до 220 км/ч

NEW
Go to Product Detail Page for item 1503433
CELLULINK 2401-4G EU M25 - Маршрутизатор
CELLULINK 2401-4G EU M25 - Маршрутизатор
1503433

Промышленный 4G outdoor-маршрутизатор, CAT1, 10 Мбит/с, встроенные антенны 1x1 SISO, устройство ЕС, возврат к 2G, установка на мачте, настенный монтаж с принадлежностями, 1 порт RJ45 (PoE In), NAT, Dual SIM, eSIM ready, GNSS, IP66/69K, IK10, процесс разработки сертифицирован по МЭК 62443-4-1, изделие сертифицировано по МЭК 62443-4-2

NEW
Go to Product Detail Page for item 1637627
CELLULINK 4401-4G GL M40 - Маршрутизатор
CELLULINK 4401-4G GL M40 - Маршрутизатор
1637627

Промышленный outdoor-маршрутизатор, CAT4, 150 Мбит/с, встроенные антенны 2x2 MIMO, возможность использования по всему миру, возврат к 3G/2G, монтаж в шкаф управления, 1 порт RJ45 (PoE In) и COMBICON, NAT, Dual SIM, eSIM ready, GNSS, IP66/69K, IK10, процесс разработки сертифицирован по МЭК 62443-4-1, изделие сертифицировано по МЭК 62443-4-2

NEW
Go to Product Detail Page for item 1637527
CELLULINK 4401-4G GL M25 - Маршрутизатор
CELLULINK 4401-4G GL M25 - Маршрутизатор
1637527

Промышленный 4G outdoor-маршрутизатор, CAT4, 150 Мбит/с, встроенные антенны 2x2 MIMO, может использоваться по всему миру, возврат к 3G/2G, установка на мачте, настенный монтаж с принадлежностями, 1 порт RJ45 (PoE In), NAT, Dual SIM, eSIM ready, GNSS, IP66/69K, IK10, процесс разработки сертифицирован по МЭК 62443-4-1, изделие сертифицировано по МЭК 62443-4-2

NEW
Go to Product Detail Page for item 1503487
CELLULINK 2401-4G EU M40 - Маршрутизатор
CELLULINK 2401-4G EU M40 - Маршрутизатор
1503487

Промышленный outdoor-маршрутизатор, CAT1, 10 Мбит/с, встроенные антенны 1x1 SISO, устройство ЕС, возврат к 2G, монтаж в шкаф управления, 1 порт RJ45 (PoE In) и COMBICON, NAT, Dual SIM, eSIM ready, GNSS, IP66/69K, IK10, процесс разработки сертифицирован по МЭК 62443-4-1, изделие сертифицировано по МЭК 62443-4-2

Go to Product Detail Page for item 1490438
CLOUD-SC-SUPPORT+ - Умный сервис
CLOUD-SC-SUPPORT+ - Умный сервис
1490438

Пакет поддержки для mGuard Secure Cloud, поддержка по электронной почте и телефону в рабочее время, срок действия 1 год, автоматически продлевается ежегодно, период отмены 4 недели, заказ и активация возможны только в облачном интерфейсе

Go to Product Detail Page for item 1357875
FL MGUARD 4305 - Маршрутизатор
FL MGUARD 4305 - Маршрутизатор
1357875

Security-Router серия, 5 Порты RJ45 (WAN, 3x LAN, DMZ (XF5)) 10/100/1000 Мбит/с, cтепень защиты: IP20, Температура окружающей среды (при экспл.): -40 °C ... 60 °C, Диапазон напряжения питания: 12 В DC ... 36 В DC, NAT, VPN, Процесс разработки сертифицирован в соответствии с МЭК 62443-4-1, Изделие сертифицировано по МЭК 62443-4-2, конфигурируемый межсетевой экран с контекстной проверкой с полным набором функций, безопасное разделение для PROFIsafe в соответствии с МЭК 61784-3-3, пользовательский брандмауэр, условный брандмауэр, наборы правил

Промышленная безопасность


Визуализация кибербезопасности с сообщением о тревоге «Система взломана»

Кибербезопасность является обязательным условием при создании надежной сети

Промышленная кибербезопасность заключается в защите промышленных систем и установок, объединенных в сеть, от атак, шпионажа, выхода из строя в результате действия вирусов, вредоносных программ и ошибок управления. Кибератаки и вредоносное ПО могут стать причиной серьезного ущерба: от потери ноу-хау, имиджа и данных, затратных простоев оборудования и расходов на дополнительную оплату труда до крупных сумм на разного рода выкупы.

Поэтому мы предлагаем защитные маршрутизаторы и промышленные межсетевые экраны, специально ориентированные на требования в сфере промышленности и обеспечивающие контролируемый обмен данными в сетях: эти решения допускают только желательный обмен данными и пресекают все попытки несанкционированного доступа. Это позволяет повысить готовность установки.

Новые изделия

Два маршрутизатора мобильной связи для наружного применения

Маршрутизатор мобильной связи для наружного применения

Универсальное подключение к мобильной сети по всему миру

Cellulink – это новая серия промышленных маршрутизаторов мобильной связи для подключения сетевых устройств к сети мобильной связи вне помещений. Устройства, сертифицированные по стандарту МЭК 62443-4-2, имеют встроенные антенны и могут использоваться по всему миру.

Основные характеристики

  • Интегрированные антенны
  • Глобальные модули мобильной радиосвязи
  • Кибербезопасность: МЭК 62443-4-2
  • Разнообразие классов производительности: 4G CAT1, 4G CAT4, 5G
  • Корпус для outdoor-применений: IP66 / 67 / 68 и IK10
  • Монтаж на мачтах, стенах и в шкафах управления
  • Две SIM-карты и резервный оператор
  • GNSS: позиционирование и синхронизация времени

Преимущества для Вас

  • Экономия средств и места за счет интеграции антенн в корпус
  • Экономия времени за счет более быстрой установки благодаря Power over Ethernet и отсутствию необходимости монтажа антенны
  • Высокая кибербезопасность за счет сертификации в соответствии с МЭК 62443-4-1 и МЭК 62443-4-2
  • Использование в сетях 4G и 5G по всему миру
  • Удобная конфигурация и встроенные программы благодаря управлению через веб-интерфейс, REST API и управлению устройствами и обновлениями

Безопасное дистанционное обслуживание


 Промышленная удаленная связь с планшетом

Удаленный доступ к машинам из любой точки мира

Для дистанционного обслуживания находящихся на удалении друг от друга промышленных установок Phoenix Contact предлагает широкий ассортимент надежных и перспективных промышленных маршрутизаторов для удаленного доступа в проводных и беспроводных сетях. Эти изделия располагают современными механизмами безопасности, такими как VPN, шифрование IPsec и встроенный межсетевой экран. Решение дает вам возможность подключения к машинам и установкам в любом месте и в любое время, что делает их техническое и сервисное обслуживание значительно быстрее и эффективнее.

Безопасный удаленный доступ к ICS
White paper

В этом техническом документе показано, как можно безопасно и гибко реализовать удаленный доступ к системам промышленной автоматизации. В нем проливается свет на типичные риски безопасности, рассматриваются практические требования и даются конкретные рекомендации по передовому опыту. Узнайте, как успешно решить проблемы удаленного доступа в вашей компании.

Скачать сейчас бесплатно
Обслуживающий персонал для дистанционного обслуживания
Направленная антенна

Подходящие антенны для любых систем

Подходящие принадлежности для маршрутизаторов мобильной связи

Для надежной работы ваших маршрутизаторов мобильной связи компания Phoenix Contact предлагает подходящие антенны мобильной связи и антенные кабели. В зависимости от места эксплуатации вы можете выбрать всенаправленные антенны для установки на шкаф управления, на стену/мачту или для непосредственного монтажа на устройстве. В ассортимент принадлежностей также входят подходящие устройства защиты от перенапряжений.

Подробнее о выборе подходящих антенн и их правильной установке см. наш флайер «10 правил для антенн».