Промышленные маршрутизаторы для дистанционного обслуживания и кибербезопасности

Промышленные маршрутизаторы для дистанционного обслуживания и кибербезопасности

Наши надежные промышленные маршрутизаторы соединяют различные сети посредством кабелей (маршрутизаторы LAN и NAT) или мобильной связи (2G/3G/4G/5G), обеспечивая возможность дистанционного обслуживания, защиты локальных сетей и обмена данными в промышленных приложениях. Многие изделия имеют встроенные функции VPN и межсетевого экрана. Маршрутизаторы mGuard защищают от кибератак и вредоносных программ, обеспечивая максимально возможный уровень защиты.

Go to Product Detail Page for item 2702528
TC ROUTER 3002T-4G - Маршрутизатор
TC ROUTER 3002T-4G - Маршрутизатор
2702528

Промышленный маршрутизатор 4G LTE, европейское исполнение, переход на 3G UMTS/HSPA+ и 2G GPRS/EDGE, 2 интерфейса Ethernet, межсетевой экран, поддержка NAT, IPsec и OpenVPN, 2 гнезда для антенны SMA-F, отправка SMS и E-Mail, 2 цифровых входа, 1 цифровой выход

Go to Product Detail Page for item 1439475
TC ROUTER 5004T-5G EU - Маршрутизатор
TC ROUTER 5004T-5G EU - Маршрутизатор
1439475

Промышленный маршрутизатор 5G (5G NR, SA/NSA), устройство для ЕС, поддержка 4G (LTE Advanced Pro) и 3G (HSPA+), коммутатор 4 портов, межсетевой экран, преобразование сетевых адресов, IPsec и OpenVPN, 4x антенные гнезда SMA-F, отправка SMS и электронной почты, 4 DI, 2 DO

Go to Product Detail Page for item 1565400
ANT-OMNI-0671-03 - Антенна
ANT-OMNI-0671-03 - Антенна
1565400

Многодиапазонная всенаправленная антенна для невидимой снаружи установки в пластиковых шкафах управления, диапазон частот: 0,6 ГГц ... 7,1 ГГц, коэффициент усиления: 1 dBi .... 2 dBi, разъем: SMA (male), антенный штекер с шарнирным сочленением на 90°

Go to Product Detail Page for item 1490434
CLOUD-SC-TRAFFIC1000 - Умный сервис
CLOUD-SC-TRAFFIC1000 - Умный сервис
1490434

Дополнительный пакет для mGuard Secure Cloud, +1 ТБ/месяц дополнительного объема данных на одного клиента, срок 1 год, автоматически продлевается ежегодно, период отмены 4 недели, заказ и активация возможны только в облачном интерфейсе

Go to Product Detail Page for item 2981974
FL MGUARD DM UNLIMITED - Программное обеспечение
FL MGUARD DM UNLIMITED - Программное обеспечение
2981974

ПО для централизованного управления любым количеством устройств FL MGUARD в полевых условиях. Установка на ПК. Не требует дополнительного лицензирования. Загрузка тестовой версии для до 10 устройств.

Go to Product Detail Page for item 1490437
CLOUD-SC-IDP+ - Умный сервис
CLOUD-SC-IDP+ - Умный сервис
1490437

Пакет поставщика услуг идентификации для mGuard Secure Cloud, Azure AD и LDAP-соединение для аутентификации, срок 1 год, автоматически продлевается ежегодно, период отмены 4 недели, заказ и активация возможны только в облачном интерфейсе

Новые изделия

Visual mGuard Secure Cloud
Два маршрутизатора мобильной связи для наружного применения

Облачный доступ к удаленному обслуживанию

Обновление mGuard Secure Cloud

MGuard Secure Cloud обеспечивает безопасный удаленный доступ к машинам и установкам. В новой версии 3.1 улучшена бэкенд-архитектура и добавлены такие функции, как China VPN+ и поддержка дополнительных маршрутизаторов и облачных клиентов.

Основные характеристики

  • Более быстрое время прохождения сигнала
  • Связь второго уровня (например, для распределения имен PROFINET)
  • Бесплатные VPN-клиенты для рабочих станций
  • Инструмент миграции с версии 2 на 3
  • 8 ГБ данных в месяц бесплатно

Преимущества для Вас

  • Повышенная безопасность благодаря использованию протоколов VPN со сквозным шифрованием
  • Глобальная доступность благодаря интеллектуальному выбору серверов и mesh-сети VPN-шлюзов
  • Перспективность благодаря интеграции связи IPv6 в инфраструктуру
  • Надежные VPN-соединения с Китаем благодаря China VPN+

Маршрутизатор мобильной связи для наружного применения

Универсальное подключение к мобильной сети по всему миру

Cellulink – это новая серия промышленных маршрутизаторов мобильной связи для подключения сетевых устройств к сети мобильной связи вне помещений. Устройства, сертифицированные по стандарту МЭК 62443-4-2, имеют встроенные антенны и могут использоваться по всему миру.

Основные характеристики

  • Интегрированные антенны
  • Глобальные модули мобильной радиосвязи
  • Кибербезопасность: МЭК 62443-4-2
  • Разнообразие классов производительности: 4G CAT1, 4G CAT4, 5G
  • Корпус для outdoor-применений: IP66 / 67 / 68 и IK10
  • Монтаж на мачтах, стенах и в шкафах управления
  • Две SIM-карты и резервный оператор
  • GNSS: позиционирование и синхронизация времени

Преимущества для Вас

  • Экономия средств и места за счет интеграции антенн в корпус
  • Экономия времени за счет более быстрой установки благодаря Power over Ethernet и отсутствию необходимости монтажа антенны
  • Высокая кибербезопасность за счет сертификации в соответствии с МЭК 62443-4-1 и МЭК 62443-4-2
  • Использование в сетях 4G и 5G по всему миру
  • Удобная конфигурация и встроенные программы благодаря управлению через веб-интерфейс, REST API и управлению устройствами и обновлениями

Промышленная безопасность


Визуализация кибербезопасности с сообщением о тревоге «Система взломана»

Кибербезопасность является обязательным условием при создании надежной сети

Промышленная кибербезопасность заключается в защите промышленных систем и установок, объединенных в сеть, от атак, шпионажа, выхода из строя в результате действия вирусов, вредоносных программ и ошибок управления. Кибератаки и вредоносное ПО могут стать причиной серьезного ущерба: от потери ноу-хау, имиджа и данных, затратных простоев оборудования и расходов на дополнительную оплату труда до крупных сумм на разного рода выкупы.

Поэтому мы предлагаем защитные маршрутизаторы и промышленные межсетевые экраны, специально ориентированные на требования в сфере промышленности и обеспечивающие контролируемый обмен данными в сетях: эти решения допускают только желательный обмен данными и пресекают все попытки несанкционированного доступа. Это позволяет повысить готовность установки.

Безопасное дистанционное обслуживание


 Промышленная удаленная связь с планшетом

Удаленный доступ к машинам из любой точки мира

Для дистанционного обслуживания находящихся на удалении друг от друга промышленных установок Phoenix Contact предлагает широкий ассортимент надежных и перспективных промышленных маршрутизаторов для удаленного доступа в проводных и беспроводных сетях. Эти изделия располагают современными механизмами безопасности, такими как VPN, шифрование IPsec и встроенный межсетевой экран. Решение дает вам возможность подключения к машинам и установкам в любом месте и в любое время, что делает их техническое и сервисное обслуживание значительно быстрее и эффективнее.

Направленная антенна

Подходящие антенны для любых систем

Подходящие принадлежности для маршрутизаторов мобильной связи

Для надежной работы ваших маршрутизаторов мобильной связи компания Phoenix Contact предлагает подходящие антенны мобильной связи и антенные кабели. В зависимости от места эксплуатации вы можете выбрать всенаправленные антенны для установки на шкаф управления, на стену/мачту или для непосредственного монтажа на устройстве. В ассортимент принадлежностей также входят подходящие устройства защиты от перенапряжений.

Подробнее о выборе подходящих антенн и их правильной установке см. наш флайер «10 правил для антенн».