Облачные клиенты Облачные клиенты создают безопасные интернет-соединения между целями обслуживания, машинами и установками, и mGuard Secure Cloud и позволяют добиться их экономичного и масштабируемого дистанционного обслуживания и удаленного доступа в любой точке мира. Для машиностроителей и производителей оборудования данные устройства предлагают простое и надежное в эксплуатации решение, не требующее наличия специальных знаний в области сетевых и VPN-технологий.

Шлюз дистанционного обслуживания Cloud Client

Преимущества для Вас

  • Высокая безопасность благодаря готовой VPN-инфраструктуре
  • Доступный вход в облачные технологии удаленного доступа и дистанционного обслуживания
  • Простой ввод в эксплуатацию при помощи облачных помощников
  • Локальный контроль дистанционного соединения за счет подключения переключателя с блокировкой
  • Ввод в эксплуатацию на устройстве при помощи веб-интерфейса или SD-карты
CLOUD CLIENT 1101T-TX/TX

Облачный клиент CLOUD CLIENT 1101T-TX/TX для безопасного дистанционного обслуживания

Дистанционное обслуживание с помощью облачного клиента

Облачный клиент CLOUD CLIENT 1101T-TX/TX - это наиболее экономичное решение для дистанционного обслуживания на основе облачных технологий. В нем используется порт Ethernet WAN, который подключается напрямую к сети оператора установки, и порт Ethernet LAN, который при необходимости обеспечивает безопасное соединение с сетью машины со скоростью до 100 Мбит/с.

Одним щелчком мыши Вы можете решить, предотвращает ли брандмауэр любые коммуникации между сетью оператора и машиной или же установка может взаимодействовать с сетью оператора, например, для обмена данными с ERP-системой.

Устройство может быть полностью параметризовано из облака с помощью понятного мастера настройки. Конфигурация может быть удобно загружена в устройство через веб-интерфейс или с помощью SD-карты. Таким образом, можно избежать ошибок в конфигурации, которые ставят под угрозу безопасность установки.

Наладчик в процессе облачного дистанционного обслуживания

Дистанционное обслуживание с помощью облачных технологий

Простое подключение к mGuard Secure Cloud

mGuard Secure Cloud - это безопасная экосистема удаленного доступа. Идеально подходит для всех типов организаций, у которых нет времени и знаний для создания и эксплуатации надежного решения удаленного доступа.

Облако позволяет безопасно подключать устройства Phoenix Contact по всему миру к облачной инфраструктуре и обеспечивать удаленный доступ к машинам, системам и установкам одним касанием пальца.

mGuard Secure Cloud использует преимущества подписки на облачные услуги для гибкой адаптации к потребностям Вашей компании.

Полный контроль благодаря переключателю с блокировкой

Сигнальный выход облачного клиента дает возможность сигнализации статуса соединения, например, для контроллера или при помощи оптического сигнала для персонала на месте.

А цифровой вход для создания удаленного соединения гарантирует пользователю установки максимальный контроль. При необходимости провести обслуживание он может обеспечить производителю оборудования временный доступ. Для этого можно использовать, например, переключатель с блокировкой, который также предотвращает случайное открытие удаленного доступа.

Облачные клиенты имеют расширенный диапазон температур и могут использоваться для внешних систем за пределами заводских цехов. Это дополнительно расширяет гибкость данных устройств.

Схематический чертеж переключателя с блокировкой

Оператор системы может управлять удаленным соединением через цифровой вход

Обзор продукта Облачный клиент

Облачный клиент с интерфейсом WAN
Облачный клиент с интерфейсом WAN

Обозначение изделия CLOUD CLIENT 1101T-TX/TX
Внешняя сеть Сеть предприятия через Ethernet
Технология 100 Мбит/с
Локальный интерфейс 1 x LAN, 1 x WAN
Сигнальный контакт для соединения удаленного обслуживания да
Цифровой вход для создания соединения (переключатель с блокировкой) да
Диапазон температуры от -40 до +70 °C
Арт. № 1221706
К списку продукции