Реле и модуль оповещения SMS, версия для Европы, контроль цифровых значений по сотовой связи, удаленная коммутация релейных выходов, связь посредством SMS или канал сотовой связи (отправление эл. почты, приложение), напряжение питания 93 В - 250 В AC
Промышленные маршрутизаторы для дистанционного обслуживания и кибербезопасности
Наши надежные промышленные маршрутизаторы соединяют различные сети посредством кабелей (маршрутизаторы LAN и NAT) или мобильной связи (2G/3G/4G/5G), обеспечивая возможность дистанционного обслуживания, защиты локальных сетей и обмена данными в промышленных приложениях. Многие изделия имеют встроенные функции VPN и межсетевого экрана. Маршрутизаторы mGuard защищают от кибератак и вредоносных программ, обеспечивая максимально возможный уровень защиты.
Коаксиальный кабель 50 Ом, длина: 30 м, N(m) - N(m), наружный диаметр провода: 10,3 мм, частота передачи: ≤ 7,25 ГГц, типичный коэффициент затухания: 800 МГц 4,8 дБ, 2,4 ГГц 8,1 дБ, 5,8 ГГц 12,9 дБ, 7,25 ГГц 15 дБ
Коаксиальный кабель 50 Ом, длина: 0,5 м, N(m) - SMA(m), наружный диаметр провода: 2,8 мм, частота передачи: ≤ 7,25 ГГц, типичный коэффициент затухания: 800 МГц 0,4 дБ, 2,4 ГГц 0,7 дБ, 5,8 ГГц 1,1 дБ, 7,25 ГГц 1,5 дБ
Реле и модуль оповещения SMS, версия для Европы, контроль аналоговых и цифровых значений по сотовой связи, удаленная коммутация релейных выходов, связь посредством SMS или канал сотовой связи (отправление эл. почты, приложение), напряжение питания 10 В - 60 В DC
Коаксиальный кабель 50 Ом, длина: 1 м, N(m) - SMA(m), наружный диаметр провода: 4,9 мм, частота передачи: ≤ 7,25 ГГц, типичный коэффициент затухания: 800 МГц 0,5 дБ, 2,4 ГГц 0,8 дБ, 5,8 ГГц 1,2 дБ, 7,25 ГГц 1,4 дБ
Security-Router серия, 2 порты RJ45 10/100/1000 Мбит/с, cтепень защиты: IP00, Температура окружающей среды (при экспл.): -20 °C ... 70 °C, NAT, VPN, Изделие сертифицировано по МЭК 62443-4-2, конфигурируемый межсетевой экран Stateful-Inspection-Firewall с полным объемом функций
Многодиапазонная антивандальная всенаправленная антенна для установки в шкаф управления, полоса частот: 0,6 ГГц ... 7,1 ГГц, коэффициент усиления: 2 дБи ... 4 дБи, степень защиты: IP67, ударопрочная: IK10, устойчивая к морской воде, подключение: N (гнездовое)
Коаксиальный кабель 50 Ом, длина: 15 м, N(m) - N(m), наружный диаметр провода: 10,3 мм, частота передачи: ≤ 7,25 ГГц, типичный коэффициент затухания: 800 МГц 2,4 дБ, 2,4 ГГц 4,1 дБ, 5,8 ГГц 6,5 дБ, 7,25 ГГц 7,5 дБ
Лицензия на обслуживание встроенной программы - обслуживание встроенной программы до конца 2030 года для всех устройств MGUARD (кроме FL MGUARD CENTERPORT ...), которые могут работать со встроенной программой 8.x и были заказаны до 30.06.2024 г, доставка письмом
Лицензия на обслуживание встроенной программы - обслуживание встроенной программы до конца 2030 года для всех устройств MGUARD (кроме FL MGUARD CENTERPORT ...), которые могут работать с прошивкой 8.x и были заказаны до 30.06.2024 г., поставка по электронной почте
Новые изделия
Промышленная безопасность
Кибербезопасность является обязательным условием при создании надежной сети
Промышленная кибербезопасность заключается в защите промышленных систем и установок, объединенных в сеть, от атак, шпионажа, выхода из строя в результате действия вирусов, вредоносных программ и ошибок управления. Кибератаки и вредоносное ПО могут стать причиной серьезного ущерба: от потери ноу-хау, имиджа и данных, затратных простоев оборудования и расходов на дополнительную оплату труда до крупных сумм на разного рода выкупы.
Поэтому мы предлагаем защитные маршрутизаторы и промышленные межсетевые экраны, специально ориентированные на требования в сфере промышленности и обеспечивающие контролируемый обмен данными в сетях: эти решения допускают только желательный обмен данными и пресекают все попытки несанкционированного доступа. Это позволяет повысить готовность установки.
Безопасное дистанционное обслуживание
Удаленный доступ к машинам из любой точки мира
Для дистанционного обслуживания находящихся на удалении друг от друга промышленных установок Phoenix Contact предлагает широкий ассортимент надежных и перспективных промышленных маршрутизаторов для удаленного доступа в проводных и беспроводных сетях. Эти изделия располагают современными механизмами безопасности, такими как VPN, шифрование IPsec и встроенный межсетевой экран. Решение дает вам возможность подключения к машинам и установкам в любом месте и в любое время, что делает их техническое и сервисное обслуживание значительно быстрее и эффективнее.
Подходящие антенны для любых систем
Подходящие принадлежности для маршрутизаторов мобильной связи
Для надежной работы ваших маршрутизаторов мобильной связи компания Phoenix Contact предлагает подходящие антенны мобильной связи и антенные кабели. В зависимости от места эксплуатации вы можете выбрать всенаправленные антенны для установки на шкаф управления, на стену/мачту или для непосредственного монтажа на устройстве. В ассортимент принадлежностей также входят подходящие устройства защиты от перенапряжений.
Подробнее о выборе подходящих антенн и их правильной установке см. наш флайер «10 правил для антенн».