Дополнительный пакет для mGuard Secure Cloud, +10 ГБ/месяц дополнительного объема данных на одного клиента, срок 1 год, автоматически продлевается ежегодно, период отмены 4 недели, заказ и активация возможны только в облачном интерфейсе
Промышленные маршрутизаторы для дистанционного обслуживания и кибербезопасности
Наши надежные промышленные маршрутизаторы соединяют различные сети посредством кабелей (маршрутизаторы LAN и NAT) или мобильной связи (2G/3G/4G/5G), обеспечивая возможность дистанционного обслуживания, защиты локальных сетей и обмена данными в промышленных приложениях. Многие изделия имеют встроенные функции VPN и межсетевого экрана. Маршрутизаторы mGuard защищают от кибератак и вредоносных программ, обеспечивая максимально возможный уровень защиты.
Коаксиальный кабель 50 Ом, длина: 10 м, N(m) - N(m), наружный диаметр провода: 10,3 мм, частота передачи: ≤ 7,25 ГГц, типичный коэффициент затухания: 800 МГц 1,6 дБ, 2,4 ГГц 2,7 дБ, 5,8 ГГц 4,3 дБ, 7,25 ГГц 5 дБ
Коаксиальный кабель 50 Ом, длина: 3 м, N(m) - N(m), наружный диаметр провода: 10,3 мм, частота передачи: ≤ 7,25 ГГц, типичный коэффициент затухания: 800 МГц 0,5 дБ, 2,4 ГГц 0,8 дБ, 5,8 ГГц 1,3 дБ, 7,25 ГГц 1,5 дБ
Security-Router серия, 2 порты RJ45 10/100/1000 Мбит/с, cтепень защиты: IP20, Температура окружающей среды (при экспл.): -40 °C ... 60 °C, Диапазон напряжения питания: 12 В DC ... 36 В DC, NAT, VPN, Процесс разработки сертифицирован в соответствии с МЭК 62443-4-1, Изделие сертифицировано по МЭК 62443-4-2, конфигурируемый межсетевой экран с контекстной проверкой с полным набором функций, безопасное разделение для PROFIsafe в соответствии с МЭК 61784-3-3, пользовательский брандмауэр, условный брандмауэр, наборы правил
Security-Router серия, 2 порты RJ45 10/100/1000 Мбит/с, cтепень защиты: IP20, Температура окружающей среды (при экспл.): -20 °C ... 60 °C, Диапазон напряжения питания: 12 В DC ... 36 В DC, NAT, VPN, Изделие сертифицировано по МЭК 62443-4-2, простой межсетевой экран с контекстной проверкой, безопасное разделение для PROFIsafe в соответствии с МЭК 61784-3-3
Коаксиальный кабель 50 Ом, длина: 5 м, N(m) - N(m), наружный диаметр провода: 10,3 мм, частота передачи: ≤ 7,25 ГГц, типичный коэффициент затухания: 800 МГц 0,8 дБ, 2,4 ГГц 1,4 дБ, 5,8 ГГц 2,2 дБ, 7,25 ГГц 2,5 дБ
Дополнительный пакет для mGuard Secure Cloud, +1 одновременное подключение к сервису, +4 ГБ/месяц объема данных, срок 1 год, автоматически продлевается ежегодно, период отмены 4 недели, заказ и активация возможны только в облачном интерфейсе
Дополнительный пакет для mGuard Secure Cloud, +100 ГБ/месяц дополнительного объема данных на одного клиента, срок 1 год, автоматически продлевается ежегодно, период отмены 4 недели, заказ и активация возможны только в облачном интерфейсе
Коаксиальный кабель 50 Ом, длина: 3 м, N(m) - SMA(m), наружный диаметр провода: 4,9 мм, частота передачи: ≤ 7,25 ГГц, типичный коэффициент затухания: 800 МГц 1,4 дБ, 2,4 ГГц 2,3 дБ, 5,8 ГГц 3,6 дБ, 7,25 ГГц 4,2 дБ
Промышленный маршрутизатор 4G LTE, устройство для ЕС, с поддержкой 3G (UMTS/HSPA) и 2G (GPRS/EDGE), беспроводная точка доступа WLAN 802.11a/b/g/n, 150 Мбит/с, 2,4 ГГц + 5 ГГц, коммутатор 2 портов, межсетевой экран, преобразование сетевых адресов, поддержка IPsec и OpenVPN, 2 DI, 1 DO, RS-232/RS-485
Новые изделия
Промышленная безопасность
Кибербезопасность является обязательным условием при создании надежной сети
Промышленная кибербезопасность заключается в защите промышленных систем и установок, объединенных в сеть, от атак, шпионажа, выхода из строя в результате действия вирусов, вредоносных программ и ошибок управления. Кибератаки и вредоносное ПО могут стать причиной серьезного ущерба: от потери ноу-хау, имиджа и данных, затратных простоев оборудования и расходов на дополнительную оплату труда до крупных сумм на разного рода выкупы.
Поэтому мы предлагаем защитные маршрутизаторы и промышленные межсетевые экраны, специально ориентированные на требования в сфере промышленности и обеспечивающие контролируемый обмен данными в сетях: эти решения допускают только желательный обмен данными и пресекают все попытки несанкционированного доступа. Это позволяет повысить готовность установки.
Безопасное дистанционное обслуживание
Удаленный доступ к машинам из любой точки мира
Для дистанционного обслуживания находящихся на удалении друг от друга промышленных установок Phoenix Contact предлагает широкий ассортимент надежных и перспективных промышленных маршрутизаторов для удаленного доступа в проводных и беспроводных сетях. Эти изделия располагают современными механизмами безопасности, такими как VPN, шифрование IPsec и встроенный межсетевой экран. Решение дает вам возможность подключения к машинам и установкам в любом месте и в любое время, что делает их техническое и сервисное обслуживание значительно быстрее и эффективнее.
Подходящие антенны для любых систем
Подходящие принадлежности для маршрутизаторов мобильной связи
Для надежной работы ваших маршрутизаторов мобильной связи компания Phoenix Contact предлагает подходящие антенны мобильной связи и антенные кабели. В зависимости от места эксплуатации вы можете выбрать всенаправленные антенны для установки на шкаф управления, на стену/мачту или для непосредственного монтажа на устройстве. В ассортимент принадлежностей также входят подходящие устройства защиты от перенапряжений.
Подробнее о выборе подходящих антенн и их правильной установке см. наш флайер «10 правил для антенн».