Дистанционное обслуживание в облаке
Интернет-технологии обеспечивают возможность подключения к машинам в любом месте и в любое время. Для защиты сетевых подключений от неисправностей и постороннего вмешательства Phoenix Contact предлагает продукты на базе самых современных механизмов безопасности, таких как Virtual Private Network (VPN), Deep Packet Inspection (DPI) и самообучающиеся межсетевые экраны. Это гарантирует конфиденциальность, целостность и аутентичность данных.
mGuard Secure Remote Service обеспечивает безопасную связь сервисных инженеров с целями удаленного обслуживания посредством интернета. Данный промышленный сервис представляет собой готовое решение в области дистанционного обслуживания в облаке для операторов и производителей оборудования.
Преимущества для вас
- Простой ввод в эксплуатацию при помощи конфигурационных помощников
- Интуитивно понятный веб-интерфейс
- Совместимость с любыми устройствами защиты mGuard, облачными клиентами, сертифицированными программными клиентами VPN и контроллерами PLCnext
- Поддержка таких мобильных устройств, как, например, Apple iPad и iPhone
- Надежная эксплуатация в вычислительных центрах с высокой степенью готовности
Дистанционное обслуживание для компактных независимых машин Простое подключение к mGuard Secure Remote Service
Для многих машин востребованы возможности удаленного устранения неисправностей, обновления программ SPS и прочей поддержки в дистанционном режиме. Удаленный доступ можно быстро и безопасно реализовать с помощью mGuard Secure Remote Service.
Для дистанционного обслуживания отдельной компактной машины, входящей в небольшую IP-сеть, подойдут облачные клиенты. Они обеспечивают безопасное подключение машины к mGuard Secure Remote Service при помощи VPN. Для автономных машин без подключения к сети можно использовать модели для мобильной связи. При наличии готовой сети можно воспользоваться версией LAN, чтобы добавить возможность дистанционного доступа для обслуживания. Облачные клиенты можно интегрировать в существующую сеть машин простым способом.
К изделиям
Интеграция в производственную сеть Защита сети
При работе с сетевыми машинами все большее значение приобретает защита от недозволенного доступа со стороны людей или вредоносных программ. Продукты mGuard FL MGUARD RS2000 Phoenix Contact защищают сеть машин при помощи мощного, гибкого и простого межсетевого экрана. Таким образом можно регулировать доступ в производственную сеть, например, к системам ERP, и безопасно подключать машины к mGuard Secure Remote Service посредством VPN. Настройка и загрузка в FL MGUARD конфигурации соединения для дистанционного обслуживания выполняется в облаке автоматически. Чтобы инициировать соединение, можно использовать переключатель с блокировкой, что обеспечит полный контроль пользователем соединения VPN на месте.
К изделиям
Высокая степень готовности сети Контроль трафика
При большом количестве интегрированных в сеть машин и установок вопрос доступности промышленных сетей приобрел первоочередное значение. Для этого необходимы тщательный мониторинг информационного обмена и комплексные концепции безопасности.
FL MGUARD контролируют коммуникацию между производственной и машинной сетью. MGUARD RS4004 оборудованы также портом DMZ (демилитаризованная зона). Это позволяет обеспечить безопасный локальный доступ к обслуживанию машины при помощи дополнительных правил межсетевого экрана. Межсетевой экран контролирует входящих и исходящий трафик на каждом порту. Таким образом, в процессе обслуживания машины закрыт доступ в производственную сеть.