NBC-COX-CNM/1.0-M/COX-CKM
-
Коаксиальный кабель
1340143
Коаксиальный кабель 50 Ом, длина: 1 м, N(m) - SMA(m), наружный диаметр провода: 4,9 мм, частота передачи: ≤ 7,25 ГГц, типичный коэффициент затухания: 800 МГц 0,5 дБ, 2,4 ГГц 0,8 дБ, 5,8 ГГц 1,2 дБ, 7,25 ГГц 1,4 дБ
Подробная информация о продукте
Тип изделия | Подготовленный кабель передачи данных |
Полюсов | 1 |
Форма упаковки | Полиэтиленовый пакет |
Экранирован. | есть |
Диапазон частот | 0,1 ГГц ... 7,25 ГГц |
Сопротивление изоляции | ≥ 5 ГОм (Согласно испытаниям на стойкость к атмосферным воздействиям Riso ≥ 200 МОм) |
Волновое сопротивление | 50 Ом |
Сопротивление кабеля, макс. | 23 Ом/км |
Класс воспламеняемости согласно UL 94 | ja |
Материал корпуса | CuZn |
Материал поверхность корпуса | NiP-Au |
Материал, контакт | CuZn |
Материал, контактная поверхность | Cu2Ag5 |
Материал, уплотнительное кольцо | Силикон |
Внешняя оболочка, материал | FRNC |
Материал проводника | Медь |
Подключение 1 | |
Конструкция | Штекеры прямое Коаксиальный N |
Тип фиксатора | Винтовое крепление |
Экранирован. | есть |
Циклы установки | > 100 |
Степень защиты | IP65/IP67 |
Подключение 2 | |
Конструкция | Штекеры прямое Коаксиальный SMA |
Тип фиксатора | Винтовое крепление |
Экранирован. | есть |
Материал | Медный сплав (Корпус) |
NiP-Au (Поверхность корпуса) | |
Силикон (Уплотнительное кольцо) | |
Медный сплав (Контакт) | |
NiP-Au (Поверхность контакта) | |
PTFE (Изоляция) | |
Циклы установки | 100 |
Степень защиты | IP65/IP67 |
Длина кабеля | 1,00 м |
Коаксиальный 4,9 мм FRNC 50 Ом [Koaxial] | |
Тип кабеля | Коаксиальный 4,9 мм FRNC 50 Ом |
Тип кабеля (краткое обозначение) | Koaxial |
Наружный диаметр кабеля | 4,90 мм |
Внешняя оболочка, материал | FRNC |
Внешняя оболочка, цвет | черный |
Оптоволоконный кабель | |
Коэффициент затухания | 0,45 дБ (800 MHz) |
Спецификация испытания | |
Спецификации по испытанию | DIN EN 60966-1 |
Проходное сопротивление R1 | 2,50 мΩ |
Сопротивлением изоляции соседних контактов | 5 GΩ |
Испытательное переменное напряжение | 1000,00 В AC |
Спецификация испытания | |
Спецификации по испытанию | DIN EN 60512-3-1 |
Спецификация испытания | |
Спецификации по испытанию | DIN EN 60512-4-1 |
Нагрузка при охлаждении | DIN EN 60068-2-14 Test Na |
Коррозионное воздействие | да согл. ISO 22479 |
Спецификация испытания | |
Спецификации по испытанию | DIN EN 60068-2-6 |
Частота | 10-2000-10 Hz |
Скорость развертки | 1 октава/мин. |
Амплитуда | 0,75 мм |
Ускорение | 100,00 м/c² |
Продолжительность испытания | 2,50 ч |
Спецификация испытания | |
Спецификации по испытанию | DIN EN 60068-2-27 |
Частота | 40 bis 65 Hz |
Ускорение | 500,00 м/c² |
Количество ударов в 1 направлении | 18,00 |
Время измерения | 60 s ± 5 |
Подтверждение качества | 5 s |
Частота напряжения | от 45 Гц до 60 Гц |
Макс. нарастание напряжения | ≤ 500 V/s |
Условия окружающей среды | |
Стойкость к УФ-излучению | да |
Негорючесть | да |
Номер артикула | 1340143 |
Упаковочная единица | 1 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
Ключ изделия | ABNFCA |
GTIN | 4063151646325 |
Вес/шт. (с упаковкой) | 82,8 g |
Вес/шт. (без упаковки) | 76,6 g |
Номер таможенного тарифа | 85442000 |
Страна происхождения | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060310 |
ECLASS-15.0 | 27060310 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001682 |
EU RoHS | |
Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да (Нет освобождения от исполнения требований) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Отсутствие опасных веществ, превышающих предельные значения
|
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Нет веществ с массовой долей более 0,1% |
Преимущества для вас
Перспективное решение благодаря использованию материалов, не содержащих свинца
Оптимальное решение для сигналов WLAN, Bluetooth, LTE и 5G
Диапазон частот до 7,25 ГГц позволяет использование в полосах высоких частот Wifi6 и 5G
Применение устойчивого к УФ-излучению кабеля LZSH обеспечивает возможность использования практически в любых промышленных приложениях полевой связи
ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»
A15M2A8, г. Алматы; Офис 42, ул. Масанчи, 98А