Патч-кабель, Ethernet CAT6A (10 Гбит/с) CAT6A, 8-контактный, LSZH, желтый, Штекеры прямое RJ45 / IP20, к Штекеры прямое RJ45 / IP20, длина кабеля: 12,5 м
Кабель RJ45
Патч-кабель, Ethernet CAT6A (10 Гбит/с) CAT6A, 8-контактный, LSZH, фиолетовый, Штекеры прямое RJ45 / IP20, к Штекеры прямое RJ45 / IP20, длина кабеля: 15 м
Патч-кабель, Ethernet CAT6A (10 Гбит/с) CAT6A, 8-контактный, LSZH, черный, Штекеры прямое RJ45 / IP20, к Штекеры прямое RJ45 / IP20, длина кабеля: 2 м
Патч-кабель, Ethernet CAT6A (10 Гбит/с) CAT6A, 8-контактный, LSZH, оранжевый, Штекеры прямое RJ45, к Штекеры прямое RJ45 / IP20, длина кабеля: 20 м
Патч-кабель, Ethernet CAT6A (10 Гбит/с) CAT6A, 8-контактный, LSZH, белый, Штекеры прямое RJ45 / IP20, к Штекеры прямое RJ45 / IP20, длина кабеля: 15 м
Патч-кабель, Ethernet, 8-контактный, LSZH, синий, Штекеры прямое RJ45 / IP20, к Штекеры прямое RJ45 / IP20, длина кабеля: 12,5 м
Патч-кабель, Ethernet CAT6A (10 Гбит/с) CAT6A, 8-контактный, LSZH, черный, Штекеры прямое RJ45 / IP20, к Штекеры прямое RJ45 / IP20, длина кабеля: 1,5 м
Патч-кабель, Ethernet CAT6A (10 Гбит/с) CAT6A, 8-контактный, LSZH, желтый, Штекеры прямое RJ45 / IP20, к Штекеры прямое RJ45 / IP20, длина кабеля: 5 м
Патч-кабель, Ethernet CAT6A (10 Гбит/с) CAT6A, 8-контактный, LSZH, красный, Штекеры прямое RJ45 / IP20, к Штекеры прямое RJ45 / IP20, длина кабеля: 1 м
Патч-кабель, Ethernet CAT6A (10 Гбит/с) CAT6A, 8-контактный, LSZH, желтый, Штекеры прямое RJ45 / IP20, к Штекеры прямое RJ45 / IP20, длина кабеля: 1,5 м