NBC-R4OC/15,0-BC6A/R4OC-WH
-
Патч-кабель
1698038
Патч-кабель, RJ45/IP20 прямое к RJ45/IP20 прямое, длина кабеля: 15 м, полюсов: 8, 10 Гбит/с, CAT6A, сечение проводников: AWG 26- 26, Ethernet, 4x2xAWG26/7; S/FTP, белый
Подробная информация о продукте
| Серия изделий | RJ45 STANDARD CAT6A |
| Тип датчика | Ethernet |
| Полюсов | 8 |
| Экранирован. | есть |
| Расчетное напряжение (III/2) | 72 В |
| Среда передачи | Медь |
| Скорость передачи данных | 10 Гбит/с |
| Скорость передачи | 10 ГБит/с |
| Передача питания | PoE++ |
| Ширина | 11,6 мм |
| Высота | 14,8 мм |
| Длина | 40 мм |
| Подключение 1 | |
| Размерный чертеж |
Расположение полюсов вилки RJ45
|
| Исполнение | RJ45 Штекеры, прямое, 8-контактный |
| Полюсов | 8 |
| Экранирован. | есть |
| Тип сигнала/категория | Ethernet CAT6A (МЭК 11801:2002), 10 Гбит/с |
| Циклы установки | ≥ 750 |
| Усилие установки | 30 Н (на сигнальный контакт) |
| Усилие съема | 50 Н (на сигнальный контакт) |
| Категория перенапряжения | I |
| Степень загрязнения | 2 |
| Материал Контакт | Латунь |
| Материал Поверхность контакта | Au |
| Материал Держатель контактов | PC |
| Цвет (Корпус) | белый |
| Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V0 |
| Степень защиты | IP20 |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -20 °C ... 80 °C |
| Подключение 2 | |
| Размерный чертеж |
Расположение полюсов вилки RJ45
|
| Исполнение | RJ45 Штекеры, прямое, 8-контактный |
| Полюсов | 8 |
| Экранирован. | есть |
| Тип сигнала/категория | Ethernet CAT6A (МЭК 11801:2002), 10 Гбит/с |
| Циклы установки | ≥ 750 |
| Усилие установки | 30 Н (на сигнальный контакт) |
| Усилие съема | 50 Н (на сигнальный контакт) |
| Категория перенапряжения | I |
| Степень загрязнения | 2 |
| Материал Контакт | Латунь |
| Материал Поверхность контакта | Au |
| Материал Держатель контактов | PC |
| Цвет (Корпус) | белый |
| Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V0 |
| Степень защиты | IP20 |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -20 °C ... 80 °C |
| Длина кабеля | 15,00 м |
| Ethernet, тип B, 8-контактный, CAT6A, LSZH [BC6A] | |
| Полюсов | 8 |
| Экранирован. | есть |
| Тип кабеля | Ethernet, тип B, 8-контактный, CAT6A, LSZH [BC6A] |
| Конструкция кабеля | 4x2xAWG26/7; S/FTP |
| Конструкция кабеля, сигнальная линия | 7x 0,16 мм |
| AWG, сигнальная линия | 26 |
| Диаметр проводника вкл. изоляцию | 1 мм |
| Наружный диаметр кабеля | 6,50 мм ±0,3 мм |
| Внешняя оболочка, материал | LSZH |
| Внешняя оболочка, цвет | белый |
| Материал проводника | медный гибкий провод |
| Материал, изоляция проводника | PE |
| Отдельная жила, кол-во | 8 |
| Отдельная жила, сечение [AWG] | 26 |
| Толщина стенки, внешняя оболочка | около 0,70 мм |
| защитный экран оптоволоконного кабеля | 70 % |
| Сопротивление изоляции | ≥ 5000 МОм*км |
| Сопротивление шлейфа | ≤ 148,00 Ом/км |
| Волновое сопротивление | 100 Ом |
| Минимальный радиус изгиба, жесткая прокладка | 8 x D |
| Минимальный радиус изгиба, при жесткой прокладке | 52 мм |
| Переходное затухание (NEXT) | 75 дБ (при 1 МГц) |
| 66,3 дБ (при 4 МГц) | |
| 60,3 дБ (при 10 МГц) | |
| 57,2 дБ (при 16 МГц) | |
| 55,8 дБ (при 20 МГц) | |
| 52,9 дБ (при 31,25 МГц) | |
| 48,4 дБ (при 62,5 МГц) | |
| 45,3 дБ (при 100 МГц) | |
| 40,8 дБ (при 200 МГц) | |
| 38,1 дБ (при 300 МГц) | |
| 36,3 дБ (при 400 МГц) | |
| 34,8 дБ (при 500 МГц) | |
| Суммарное переходное затухание (PSNEXT) | 72,3 дБ (при 1 МГц) |
| 63,3 дБ (при 4 МГц) | |
| 58,8 дБ (при 8 МГц) | |
| 57,3 дБ (при 10 МГц) | |
| 54,2 дБ (при 16 МГц) | |
| 52,8 дБ (при 20 МГц) | |
| 51,3 дБ (при 25 МГц) | |
| 49,9 дБ (при 31,25 МГц) | |
| 45,4 дБ (при 62,5 МГц) | |
| 42,3 дБ (при 100 МГц) | |
| 37,8 дБ (при 200 МГц) | |
| 35,1 дБ (при 300 МГц) | |
| 33,3 дБ (при 400 МГц) | |
| 31,8 дБ (при 500 МГц) | |
| Затухание несогласованности (RL) | 20 дБ (при 1 МГц) |
| 23 дБ (при 4 МГц) | |
| 24,5 дБ (при 8 МГц) | |
| 25 дБ (при 10 МГц) | |
| 25 дБ (при 16 МГц) | |
| 25 дБ (при 20 МГц) | |
| 24,2 дБ (при 25 МГц) | |
| 23,3 дБ (при 31,25 МГц) | |
| 20,7 дБ (при 62,5 МГц) | |
| 19 дБ (при 100 МГц) | |
| 16,4 дБ (при 200 МГц) | |
| 15,6 дБ (при 300 МГц) | |
| 15,6 дБ (при 400 МГц) | |
| 15,6 дБ (при 500 МГц) | |
| Экранирующая способность | 3,1 дБ (при 1 МГц) |
| 5,7 дБ (при 4 МГц) | |
| 8,9 дБ (при 10 МГц) | |
| 11,2 дБ (при 16 МГц) | |
| 12,6 дБ (при 20 МГц) | |
| 15,8 дБ (при 31,25 МГц) | |
| 22,5 дБ (при 62,5 МГц) | |
| 28,7 дБ (при 100 МГц) | |
| 41,4 дБ (при 200 МГц) | |
| 51,4 дБ (при 300 МГц) | |
| 60,1 дБ (при 400 МГц) | |
| 67,9 дБ (при 500 МГц) | |
| Без галогенов | согласно МЭК 60754-1/2 |
| Негорючесть | МЭК 60332-1-2/МЭК 60332-3-24/CM |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -20 °C ... 80 °C (кабель, жестко прокладываемый) |
| -20 °C ... 80 °C (кабель, для подвижного монтажа) | |
| Температура окружающей среды (при прокладке) | 0 °C ... 60 °C |
| Условия окружающей среды | |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -20 °C ... 80 °C |
| Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | 0 °C ... 40 °C |
| Негорючесть | МЭК 60332-1-2 |
| Номер артикула | 1698038 |
| Упаковочная единица | 1 Количество |
| Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 10 Количество |
| Ключ изделия | ABNABH |
| GTIN | 4067923263369 |
| Вес/шт. (с упаковкой) | 793,1 g |
| Вес/шт. (без упаковки) | 793,1 g |
| Номер таможенного тарифа | 85444210 |
| Страна происхождения | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060307 |
| ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001855 |
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
Великолепный выбор для использования в зданиях, офисных и защищенных промышленных приложениях (например, в шкафах управления)
Допуск по всему миру благодаря CE, UL, WEEE и EAC
Безопасное соединение и разъединение при помощи надежных и защищенных защелок
Идеальные характеристики ЭМС благодаря экранированию на 360°
Одновременная передача питания при помощи PoE++
Перспективная технология передачи данных со скоростью до 10 Гбит/с (CAT6A)
ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»
A15M2A8, г. Алматы; Офис 14, ул. Масанчи, 98А