Содержание, которое Вы просматриваете, относится к Казахстан. Посмотреть содержание для Соединенные Штаты | Выбрать другую страну

TC MOBILE I/O X200-4G AC - Реле SMS
1038568

Реле и модуль оповещения SMS, версия для Европы, контроль цифровых значений по сотовой связи, удаленная коммутация релейных выходов, связь посредством SMS или канал сотовой связи (отправление эл. почты, приложение), напряжение питания 93 В - 250 В AC

Доступно для бесплатного скачивания. Загрузки

Подробная информация о продукте








Совместимые изделия



Преимущества для вас

Перспективная технология 4G (LTE CAT1), одновременное использование широко распространенных сетей 2G (GSM, GPRS, EDGE)
Аварийное оповещение в поле посредством SMS и, например, электронной почты в диспетчерской
Сигнальная цепь для вызова ответственного инженера сервисной службы
Аварийная сигнализация о сбоях в сети питания через SMS
Бесплатное переключение по телефонному звонку
Контроль расходов при помощи предоплаченных карт
Дистанционные команды, чтобы не привлекать специалистов на местах: переключение, конфигурационные команды и отправка журнала регистрации
Компактная конструкция также для домовой установки (4TE, DIN 43880)
Монтаж на несущую рейку или стену

Часто задаваемые вопросы


Можно ли дистанционно добавлять записи из телефонной книги?

Добавлять записи нельзя. Но имеющиеся записи можно заменить новыми.


Сколько контактов можно сохранить в телефонной книге?

В телефонной книге можно сохранить до 100 контактов.


Какие методы шифрования поддерживаются?

Устройства поддерживают TLS 1.1 и TLS 1.2 для связи с использованием электронной почты.


Несмотря на хороший прием и набранный статус сети, связь по электронной почте и в приложениях не работает. Что мне делать?

Индикатор уровня сигнала отображает только напряженность поля для функций телефонии и SMS. Убедитесь, что SIM-карта поддерживает подключение к Интернету. Ввести в настройках подходящий APN для соответствующего провайдера.


Содержимое в веб-браузере отображается некорректно. Как можно улучшить отображение?

При последовательной настройке нескольких устройств TC-MOBILE старые данные могут временно сохраняться в кэше веб-браузера. Очистить кэш браузера или работать в режиме инкогнито.


Что делать, если устройство не реагирует на отправленные SMS?

Возможная причина 1: Отправитель не имеет полномочий на переключение. Проверить в устройстве TC-MOBILE, имеет ли отправитель соответствующие полномочия.
Возможная причина 2: Новые смартфоны вместо службы SMS используют службу RCS или iMessage. Убе... Смотреть подробнее

Возможная причина 1: Отправитель не имеет полномочий на переключение. Проверить в устройстве TC-MOBILE, имеет ли отправитель соответствующие полномочия.
Возможная причина 2: Новые смартфоны вместо службы SMS используют службу RCS или iMessage. Убедиться, что при отправлении SMS не активна ни одна из этих служб.

Смотреть меньше