FL MGUARD 4305 - Маршрутизатор
1357875

Security-Router серия, 5 Порты RJ45 (WAN, 3x LAN, DMZ (XF5)) 10/100/1000 Мбит/с, cтепень защиты: IP20, Температура окружающей среды (при экспл.): -40 °C ... 60 °C, Диапазон напряжения питания: 12 В DC ... 36 В DC, NAT, VPN, Процесс разработки сертифицирован в соответствии с МЭК 62443-4-1, Изделие сертифицировано по МЭК 62443-4-2, конфигурируемый межсетевой экран с контекстной проверкой с полным набором функций, безопасное разделение для PROFIsafe в соответствии с МЭК 61784-3-3, пользовательский брандмауэр, условный брандмауэр, наборы правил

Доступно для бесплатного скачивания. Загрузки

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Центральный инструмент управления
Максимальная безопасность
Максимальная производительность
Интеграция безопасности информационных и операционных технологий
Технология обеспечения безопасности mGuard