Безопасный маршрутизатор дистанционного обслуживания
FL MGUARD 2105
-
Маршрутизатор
1357850
Security-Router серия, 5 порты RJ45 10/100/1000 Мбит/с, cтепень защиты: IP20, Температура окружающей среды (при экспл.): -20 °C ... 60 °C, Диапазон напряжения питания: 12 В DC ... 36 В DC, NAT, VPN, неуправляемый, 4-портовый коммутатор, процесс разработки сертифицирован в соответствии с МЭК 62443-4-1, Изделие сертифицировано по МЭК 62443-4-2, простой межсетевой экран с контекстной проверкой, безопасное разделение для PROFIsafe в соответствии с МЭК 61784-3-3
Доступно для бесплатного скачивания.
Загрузки
Подробная информация о продукте
Cybersecurity Certificate
ID допуска: 968 CSP 1029.00 25cUL Listed
ID допуска: E238705cULus Listed
ID допуска: E366272cULus Listed
ID допуска: E366272Совместимые изделия
Преимущества для вас
Центральный инструмент управления
Максимальная производительность
Максимальная безопасность
Дистанционное обслуживание с высочайшим уровнем безопасности
Технология обеспечения безопасности mGuard