Маршрутизатор мобильной связи TC ROUTER 3002T-4G GL является преемником маршрутизатора TC ROUTER 3002T-4G, артикул № 2702528. Мобильные маршрутизаторы TCROUTER позволяют создавать эффективные соединения для передачи данных со скоростью до 150 Мбит/с в мобильных сетях 4G LTE. Таким образом создается возможность мобильного широкополосного подключения с целью гибкого объединения объектов в сеть даже в тех местах, где кабельное интернет-соединение недоступно. При помощи данных соединений возможно безопасно передавать чувствительные данные через сети мобильной связи. Кроме того, TC ROUTER обеспечивают высокий уровень безопасности благодаря IPsec или туннелю OpenVPN, а также встроенному межсетевому экрану с контролем состояния соединений. Таким образом обеспечивается надежная защита приложений от несанкционированного доступа.
TC ROUTER 3002T-4G GL
-
Маршрутизатор
1632697
Промышленный маршрутизатор 4G-LTE, с возможностью использования по всему миру, переход на 3G (HSPA+) и 2G (EDGE), 2 интерфейса Ethernet, межсетевой экран, NAT, поддержка IPsec и OpenVPN, 2 антенных гнезда SMA F, отправка SMS и электронной почты, 2 цифровых входа, 1 цифровой выход
Доступно для бесплатного скачивания.
Загрузки
Подробная информация о продукте
| Указание по применению | |
| Указание по применению | Только для промышленного использования |
| Тип изделия | Маршрутизатор мобильной связи |
| Применение | Ethernet |
| MTTF | 379 лет (Стандарт SN 29500, температура 25 °C, рабочий цикл 21 %) |
| 182 лет (Стандарт SN 29500, температура 40 °C, рабочий цикл 34,25 %) | |
| 77 лет (Стандарт SN 29500, температура 40 °C, рабочий цикл 100 %) | |
| Изоляционные характеристики | |
| Категория перенапряжения | II |
| Степень загрязнения | 2 |
| Функции безопасности | |
| 1:1 трансляция сетевых адресов (протокол NAT) в виртуальной частной сети | поддерживается |
| Количество в туннеле VPN | ≤ 10 (IPsec или OpenVPN) |
| Проверка на подлинность | X.509v3, PSK |
| Целостность данных | IPsec: MD5, SHA-1, SHA-256, AHS-384, SHA-512 |
| OpenVPN: MD5, SHA-1, SHA-224, SHA-256, AHS-384, SHA-512 | |
| Фильтрация | IP-адреса |
| Порты | |
| Протоколы | |
| Настройка межсетевого экрана | Межсетевой экран с проверкой трафика "потоком" (Stateful-Inspection) |
| Режим безопасного Internet протокола (IPsec) | ESP-тоннель |
| Маршрутизация | Переадресация портов |
| Открытый хост | |
| Скрытие | |
| Способ шифрования | IPsec: 3DES, AES-128, -192, -256 |
| OpenVPN: AES..., Blowfish 128, DES..., CAST5 128, RC2... | |
| Гальваническая развязка | VCC // LTE // Ethernet // PE |
| Макс. мощность потерь при номинальных условиях | 4,8 Вт |
| Тип сети | Мобильная связь |
| Питание | |
| Диапазон напряжения питания | 10 В DC ... 30 В DC (Через вставные клеммы push-in) |
| Потребляемый ток, типовой | < 200 мА (24 В DC) |
| 65 мА (При активном режиме энергосбережения) | |
| Потребляемый ток, макс. | 1,7 A |
| Функция | |
| Управление | Управление через Web-интерфейс |
| SNMPv1/v2/v3 | |
| SSHv2 | |
| Цифровой | |
| Описание входа | Цифровой вход |
| Количество входов | 2 |
| Входной сигнал напряжения | 10 В DC ... 30 В DC |
| Уровень переключения, сигнал "1" | 10 В DC ... 30 В DC |
| Сигнал | |
| Наименование, выход | Цифровой выход |
| Количество выходов | 1 |
| Выходной сигнал, напряжение | 10 В DC ... 30 В DC (В зависимости от рабочего напряжения) |
| Выходной сигнал, ток | ≤ 50 мА (без защиты от короткого замыкания) |
| Питание | |
| Тип подключения | Пружинный зажим Push-in |
| Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником, без пластмассовой втулки | 0,25 мм² ... 1,5 мм² |
| Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником и изолирующим хомутом | 0,25 мм² ... 0,75 мм² |
| Однопроводное соединение/точка подключения жесткая | 0,14 мм² ... 1,5 мм² |
| Однопроводное соединение/точка подключения гибкая | 0,14 мм² ... 1,5 мм² |
| Сечение гибкого проводника [AWG] | 26 ... 16 |
| Длина снятия изоляции | 9,00 мм |
| Web-сервер | да |
| Данные: Интерфейс Ethernet, 10/100Base-T(X) согласно IEEE 802.3 | |
| Скорость последовательной передачи данных | 10/100 Мбит/с, функция Autonegotiation |
| Тип подключения | Гнездовая часть разъема RJ45, экранированная |
| Количество каналов | 2 |
| Дальность передачи | 100 м (Витая пара, экранированная) |
| Поддерживаемые протоколы | TCP/IP, UDP/IP, HTTP(S), (S)FTP |
| VPN: IPsec, OpenVPN | |
| Вспомогательные протоколы | ARP, DHCP, DNS, DynDNS, PING (ICMP), SMTP(S), NTP, SSL/TLS, STARTTLS, SMS |
| Радиосвязь | |
| Описание интерфейса | 4G (LTE) / 3G (HSPA+) / 2G (EDGE) |
| Диапазон частот | 2100 МГц (LTE (FDD), B1) |
| 1900 МГц (LTE (FDD), B2) | |
| 1800 МГц (LTE (FDD), B3) | |
| 1700 МГц (LTE (FDD), B4) | |
| 2100 МГц (LTE (FDD), B4) | |
| 850 МГц (LTE (FDD), B5) | |
| 2600 МГц (LTE (FDD), B7) | |
| 900 МГц (LTE (FDD), B8) | |
| 700 МГц (LTE (FDD), B12) | |
| 700 МГц (LTE (FDD), B13) | |
| 800 МГц (LTE (FDD), B18) | |
| 800 МГц (LTE (FDD), B19) | |
| 800 МГц (LTE (FDD), B20) | |
| 1900 МГц (LTE (FDD), B25) | |
| 850 МГц (LTE (FDD), B26) | |
| 700 МГц (LTE (FDD), B28) | |
| 1700 МГц (LTE (FDD), B66) | |
| 2100 МГц (LTE (FDD), B66) | |
| 2000 МГц (LTE (TDD), B34) | |
| 2600 МГц (LTE (TDD), B38) | |
| 1900 МГц (LTE (TDD), B39) | |
| 2300 МГц (LTE (TDD), B40) | |
| 2500 МГц (LTE (TDD), B41) | |
| 2100 МГц (WCDMA, B1) | |
| 1900 МГц (WCDMA, B2) | |
| 1700 МГц (WCDMA, B4) | |
| 2100 МГц (WCDMA, B4) | |
| 850 МГц (WCDMA, B5) | |
| 850 МГц (WCDMA, B6) | |
| 900 МГц (WCDMA, B8) | |
| 800 МГц (WCDMA, B19) | |
| 1900 МГц (TD-SCDMA-GSM/EDGE, PCS) | |
| 1800 МГц (TD-SCDMA-GSM/EDGE, DCS) | |
| 900 МГц (TD-SCDMA-GSM/EDGE, E-GSM) | |
| 850 МГц (TD-SCDMA-GSM/EDGE, GSM) | |
| Скорость передачи данных | ≤ 150 Мбит/с (LTE, DL) |
| ≤ 50 Мбит/с (LTE, UL) | |
| Количество | 2 |
| Тип подключения | SMA (гнездовой) |
| Импеданс | 50 Ом |
| SIM-интерфейс | 1,8-вольтовый, 3-вольтовый, mini SIM (2FF) |
| LTE | CAT4 |
| Поддержка стран | Глобально |
| Чертеж |
|
| Ширина | 45 мм |
| Высота | 130 мм |
| Глубина | 127 мм |
| Цвет (Верхняя часть корпуса) | cветло серый (RAL 7035) |
| Материал (Корпус) | Поликарбонат |
| Вибростойкость соотв. EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | Вибростойкость (при эксплуатации): 5г, 10 ... 150 Гц, 2,5 ч, в направлении XYZ |
| Ударопрочность согласно EN 60068-2-27/МЭК 60068-2-27 | Удары (при эксплуатации): 15г |
| Условия окружающей среды | |
| Степень защиты | IP20 |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 70 °C (Макс. излучаемая мощность 5 дБм) |
| -40 °C ... 60 °C (Макс. излучаемая мощность 23 дБм) | |
| Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -40 °C ... 85 °C |
| Высота | ≤ 5000 м (Ограничение см. в заявлении производителя об эксплуатации на большой высоте) |
| Допустимая отн. влажность воздуха (при эксплуатации) | 10 % ... 95 % (без выпадения конденсата) |
| Допустимая влажность воздуха (хранение / транспортировка) | 10 % ... 95 % (без выпадения конденсата) |
| CE | |
| Сертификат | Соответствие требованиям ЕС |
| Радиодопуск для Европы | |
| Указание | RED 2014/53/EU |
| UL, США | |
| Маркировка | Class I, Zone 2, AEx ec IIC T4 Gc |
| Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4 | |
| UL, Канада | |
| Маркировка | Ex ec IIC T4 Gc X |
| Испытание вредными газами | |
| Маркировка | ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A |
| Радиодопуск для USA, FCC | |
| Сертификат | XMR202212EG25GL |
| Радиодопуск для Канады, IC | |
| Сертификат | 10224A-2022EG25GL |
| Электромагнитная совместимость | Соответствие Директиве о радиооборудовании 2014/53/ЕС (RED) |
| Помехоустойчивость | EN 61000-6-2 |
| Разряд статического электричества | |
| Стандарты / нормативные документы | EN 61000-4-2 |
| Разряд статического электричества | |
| Разряд между контактами | ± 6 кВ (Уровень контроля 3) |
| Воздушный разряд | ± 8 кВ (Уровень контроля 3) |
| Примечания | Критерий B |
| Электромагнитное высокочастотное поле | |
| Стандарты / нормативные документы | EN 61000-4-3 |
| Электромагнитное высокочастотное поле | |
| Диапазон частот | 80 МГц ... 3 ГГц (Уровень контроля 3) |
| Напряжённость поля | 10 В/м |
| Примечания | Критерий A |
| Быстрые переходные процессы (всплески) | |
| Стандарты / нормативные документы | EN 61000-4-4 |
| Быстрые переходные процессы (всплески) | |
| Вход | ± 2 кВ (Уровень контроля 3) |
| Сигнал | ± 2 кВ (Ethernet) |
| Примечания | Критерий B |
| Ударная токовая нагрузка (всплеск) | |
| Стандарты / нормативные документы | EN 61000-4-5 |
| Ударная токовая нагрузка (всплеск) | |
| Вход | ± 0,5 кВ (симметричный) |
| ± 1 кВ (асимметричный) | |
| Сигнал | ± 1 кВ (Линия передачи данных, несимметричная) |
| Примечания | Критерий B |
| Влияние помех по цепи питания | |
| Стандарты / нормативные документы | EN 61000-4-6 |
| Влияние помех по цепи питания | |
| Диапазон частот | 0,15 МГц ... 80 МГц |
| Примечания | Критерий A |
| Напряжение | 10 В |
| Излучение помех | |
| Стандарты / нормативные документы | EN 61000-6-4 |
| Напряжение радиопомех согл. EN 55011 | класс B, использование в промышленных и жилых помещениях |
| Излучение радиопомех согл. EN 55011 | класс B, использование в промышленных и жилых помещениях |
| Критерии | |
| Критерий А | Нормальные рабочие параметры со значениями в заданных пределах. |
| Критерий B | Временное ухудшение рабочих параметров, которое устраняется самим устройством. |
| Тип монтажа | Установка на монтажную рейку |
| Указания по монтажу | Внутри помещения |
| Монтажное положение | Вертикально (монтажная рейка горизонтальная) |
| Номер артикула | 1632697 |
| Упаковочная единица | 1 Количество |
| Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
| Ключ изделия | DNC422 |
| GTIN | 4067923152939 |
| Вес/шт. (с упаковкой) | 349,7 g |
| Вес/шт. (без упаковки) | 240 g |
| Номер таможенного тарифа | 85176200 |
| Страна происхождения | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170502 |
| ECLASS-15.0 | 19170502 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001478 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43222600 |
| EU RoHS | |
| Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да |
| насколько известно, действует освобождение от исполнения требований | 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Таблицу по декларации China RoHS для отдельных изделий можно посмотреть в разделе загрузок соответствующего изделия в «Заявлении производителя». Таблица по декларации China RoHS для всех изделий EFUP-E не требуется и не составляется.
|
| EU REACH SVHC | |
| Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Нет веществ с массовой долей более 0,1% |
| EF3.0 Изменение климата | |
| CO2e кг | 22,317 кг CO2e |
Совместимые изделия
-
TRIO-PS-2G/1AC/24DC/3/C2LPS - Источники питания 2903147
-
FK-MCP 1,5/ 5-ST-3,81GY35BD-01 - Разъемы для печатной платы 1105115
-
ANT-OMNI-0671-03 - Антенна 1565400
-
ANT-OMNI-0671-04 - Антенна 1830085
-
ANT-OMNI-0671-02 - Антенна 1396318
-
ANT-OMNI-0671-01 - Антенна 1396316
-
NBC-COX-CNM/0.5-S/COX-CKM - Коаксиальный кабель 1340139
-
NBC-COX-CNM/1.0-M/COX-CKM - Коаксиальный кабель 1340143
-
NBC-COX-CNM/3.0-M/COX-CKM - Коаксиальный кабель 1340144
-
NBC-COX-CNM/5.0-M/COX-CKM - Коаксиальный кабель 1340147
-
NBC-COX-CNM/3.0-L/COX-CNM - Коаксиальный кабель 1340123
-
NBC-COX-CNM/5.0-L/COX-CNM - Коаксиальный кабель 1340124
-
NBC-COX-CNM/10.0-L/COX-CNM - Коаксиальный кабель 1340125
-
NBC-COX-CNM/15.0-L/COX-CNM - Коаксиальный кабель 1340126
-
NBC-COX-CNM/30.0-L/COX-CNM - Коаксиальный кабель 1340127
-
CN-UB-70DC-6-BB - Устройство защиты от импульсных перенапряжений 2803166
-
RAD-ADP-N/F-N/F - Адаптер 2867843
-
RAD-TAPE-SV-19-3 - Лента для защиты от атмосферного воздействия 2903182
-
FL DIN-RAIL ADAPTER 45 - Монтажная плата 1456045
-
FL PANEL ADAPTER 45 - Монтажная плата 1456055
-
FL DIN RA - Адаптер для монтажной рейки 2891053
-
FL MICRO SD FLASH - Модуль памяти настроек программ/конфиг. данных 1129482
Преимущества для вас
Промышленный маршрутизатор мобильной связи для сетей мобильной связи 4G
Межсетевой экран с контролем состояния соединений для динамических фильтров
IPsec и OpenVPN
Оповещение по СМС или электронной почте непосредственно через коммутационный вход
Удаленный запуск VPN через звонок или SMS
Конфигурирование через веб-систему управления или посредством карты microSD
Два коммутационных входа и один коммутационный выход
Два локальных разъема Ethernet
Расширенный диапазон температуры -40 °C ... +70 °C
Широкий спектр диагностических функций
Энергосберегающий режим с возможностью переключения
Встроенный журнал
Контроль соединения
ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»
A15M2A8, г. Алматы; Офис 14, ул. Масанчи, 98А