CELLULINK 4401-4G GL M40
-
Маршрутизатор
1637627
Промышленный outdoor-маршрутизатор 4G, CAT4, 150 Мбит/с, встроенные антенны 2x2 MIMO, возможность использования по всему миру, возврат к 3G и 2G, МЭК 62443-4-2, монтаж в шкаф управления, 1 порт RJ45 (PoE In) и COMBICON, NAT, Dual SIM, eSIM ready, GNSS, IP66/69K, IK10
Подробная информация о продукте
Совместимые изделия
Преимущества для вас
Часто задаваемые вопросы
Что означает «eSIM ready»?
Все устройства оснащены eUICC. eSIM/eUICC можно использовать после обновления встроенной программы.
Могут ли устройства Cellulink создавать VPN-туннель?
Нет, устройства Cellulink не имеют функции VPN. Незашифрованная связь от вашего приложения до места установки устройства является уязвимым местом, особенно при удаленной установке в общественных местах. Ваше приложение всегда должно быть зашифровано ... Смотреть подробнее
Нет, устройства Cellulink не имеют функции VPN. Незашифрованная связь от вашего приложения до места установки устройства является уязвимым местом, особенно при удаленной установке в общественных местах. Ваше приложение всегда должно быть зашифровано из конца в конец. Используйте для этого контроллер с поддержкой VPN, например, PLCnext Control, или устройство защиты, например, серию изделий mGuard. Обычное интернет-соединение с облаком или веб-серверами уже должно быть зашифровано. Для этого используйте. например, TLS-шифрование (HTTPS, MQTTS). В этом случае функция VPN в Cellulink больше не нужна. Если вам все еще нужен маршрутизатор мобильной связи с функцией VPN, используйте серию изделий TC ROUTER.
Смотреть меньшеЕсть ли у устройств Cellulink энергосберегающий режим?
Устройства не имеют энергосберегающего режима. Однако мобильный радиомодуль можно отключить через управление через веб-интерфейс или через API. Это значительно снижает энергопотребление устройства. В этом случае связь через сеть мобильной связи стано... Смотреть подробнее
Устройства не имеют энергосберегающего режима. Однако мобильный радиомодуль можно отключить через управление через веб-интерфейс или через API. Это значительно снижает энергопотребление устройства. В этом случае связь через сеть мобильной связи становится невозможной.
Максимальной экономии энергии можно добиться, полностью выключив устройство. Например, контроллер может переключать питание постоянного тока или PoE с помощью реле. Учтите, что устройству требуется некоторое время для запуска и регистрации в сети мобильной связи.