CELLULINK 4401-4G GL M25 - Маршрутизатор
1637527

Промышленный 4G маршрутизатор, CAT4, 150 Мбит/с, встроенные антенны 2x2 MIMO, может использоваться по всему миру, возврат к 3G и 2G, МЭК 62443-4-2, установка на мачте, настенный монтаж с принадлежностями, 1 порт RJ45 (PoE In), NAT, Dual SIM, eSIM ready, GNSS, IP66/69K, IK10

Доступно для бесплатного скачивания. Загрузки

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Промышленный маршрутизатор мобильной связи для сетей мобильной связи 4G
Встроенные антенны для установки с экономией средств и места
Мощные антенны 2x2 MIMO для оптимального приема сигнала мобильной связи
Высочайшая кибербезопасность с сертификацией устройства в соответствии с МЭК 62443-4-2
Dual-SIM и возврат к провайдеру через SIM-карту и eSIM (eSIM будет поддерживаться в более поздней версии встроенной программы.)
Синхронизация времени и определение местоположения с помощью GNSS
Корпус для outdoor-применений, устойчивый к погодным условиям и УФ-излучению
Защита от вандализма благодаря ударопрочности IK10 и отключаемому светодиоду
Расширенный диапазон температуры -40 °C ... +70 °C
Оптимальный для монтажа напрямую на мачту или с помощью адаптера на стену
Программное обеспечение для управления устройствами и обновлениями, доступное в качестве принадлежности
Простое конфигурирование посредством управления через веб-интерфейс или REST-API
Электропитание посредством Power over Ethernet или пассивного Power over Ethernet
Широкий спектр диагностических функций

Часто задаваемые вопросы


Что означает «eSIM ready»?

Все устройства оснащены eUICC. eSIM/eUICC можно использовать после обновления встроенной программы.


Могут ли устройства Cellulink создавать VPN-туннель?

Нет, устройства Cellulink не имеют функции VPN. Незашифрованная связь от вашего приложения до места установки устройства является уязвимым местом, особенно при удаленной установке в общественных местах. Ваше приложение всегда должно быть зашифровано ... Смотреть подробнее

Нет, устройства Cellulink не имеют функции VPN. Незашифрованная связь от вашего приложения до места установки устройства является уязвимым местом, особенно при удаленной установке в общественных местах. Ваше приложение всегда должно быть зашифровано из конца в конец. Используйте для этого контроллер с поддержкой VPN, например, PLCnext Control, или устройство защиты, например, серию изделий mGuard. Обычное интернет-соединение с облаком или веб-серверами уже должно быть зашифровано. Для этого используйте. например, TLS-шифрование (HTTPS, MQTTS). В этом случае функция VPN в Cellulink больше не нужна. Если вам все еще нужен маршрутизатор мобильной связи с функцией VPN, используйте серию изделий TC ROUTER.

Смотреть меньше

Есть ли у устройств Cellulink энергосберегающий режим?

Устройства не имеют энергосберегающего режима. Однако мобильный радиомодуль можно отключить через управление через веб-интерфейс или через API. Это значительно снижает энергопотребление устройства. В этом случае связь через сеть мобильной связи стано... Смотреть подробнее

Устройства не имеют энергосберегающего режима. Однако мобильный радиомодуль можно отключить через управление через веб-интерфейс или через API. Это значительно снижает энергопотребление устройства. В этом случае связь через сеть мобильной связи становится невозможной.
Максимальной экономии энергии можно добиться, полностью выключив устройство. Контроллер может переключать питание PoE например, с помощью реле. Учтите, что устройству требуется некоторое время для запуска и регистрации в сети мобильной связи.

Смотреть меньше

Как подается питание на устройство?

В отличие от варианта M40, на вариант M25 нельзя подавать постоянное напряжение. В варианте M25 питание подается через Ethernet-кабель. Для этого можно использовать PoE в соответствии с 802.3af или пассивный PoE.