Модульное производство при помощи модульной установки (MTP)
Простота разработки модулей и ускорение вывода на рынок: с MTP Вы можете эффективно и гибко реагировать на требования заказчиков.
Во многих местах перерабатывающая промышленность характеризуется наличием крупных заводов, которые работают без перерыва в течение многих лет. Поэтому еще важнее распознать возможные аномалии на ранней стадии, чтобы избежать сопутствующих повреждений и иметь возможность продолжать работу. Последнее становится все более важным, поскольку рыночные тенденции, рост цен на сырье и усиление конкурентной борьбы создают соответствующие проблемы для будущей жизнеспособности безупречной работы завода.
Модулирование систем повышает гибкость в отношении индивидуальных требований заказчика и рамочных условий. Таким образом, процесс делится на отдельные части, а модули отображаются по отдельности.
MTP: GameChangers для автоматизации технологических процессов
Модульная установка (MTP) — это независимый от производителя стандарт, позволяющий стандартизировать и интегрировать системные модули в системы автоматизации, не зависящие от производителя. В то же время модули могут взаимодействовать друг с другом и с системой управления верхнего уровня.
Отдельные модули называются сборкой технологического оборудования (PEA). Это самодостаточные функциональные модули, которые могут взаимодействовать друг с другом через стандартизированный интерфейс. Описание модулей содержится в MTP, файле драйвера. Вся информация, такая как функции и свойства модуля, записывается в MTP. Это означает, что функциональные блоки можно гибко заменять и изменять конфигурацию. Таким образом, производственные системы могут быть введены в эксплуатацию быстрее и гибче реагировать на индивидуальные требования клиентов. Отдельные PEA считываются и управляются Process Orchestration Layer (POL).
Как видно из видеоролика, MTP вместе со стандартом NAMUR Open Architecture (NOA) позволяет пользователям достичь большей эффективности и гибкости в своих процессах благодаря большей прозрачности данных.
Наша деятельность в области MTP
Стандарт MTP был создан и разработан компаниями ZVEI и NAMUR. Сегодня организация пользователей PROFIBUS (PNO) отвечает за постоянное дальнейшее развитие и применение в различных областях использования.
MTP постоянно совершенствуется в соответствии с требованиями отрасли. О растущей актуальности перерабатывающей промышленности свидетельствует тот факт, что немецкий стандарт все чаще утверждается во всем мире. Следовательно, концепция MTP может быть включена в МЭК 63280 в будущем. Отдельные листы охватывают различные темы, такие как общая концепция, интерфейсы HMI или концепция сигнализации.
Phoenix Contact на протяжении многих лет поддерживает непрерывный прогресс MTP, участвуя в различных мероприятиях в составе рабочих групп с другими партнерами.
Простая модульная интеграция с MTP DESIGNER
Модульная автоматизация гибче, чем когда-либо: MTP DESIGNER от Phoenix Contact позволяет быстро конфигурировать и вводить в эксплуатацию модульные системы. Модули, соответствующие требованиям MTP, создаются автоматически и легко интегрируются в системы управления.
MTP – это решение проблем перерабатывающей промышленности. Будь то давление на стоимость, потребление ресурсов или нехватка квалифицированной рабочей силы – все заинтересованные стороны могут извлечь выгоду из этого стандарта и обеспечить будущую конкурентоспособность.
Актуальность MTP
MTP является важным компонентом, обеспечивающим большую эффективность и гибкость операций в различных отраслях промышленности.
Например, химическая и фармацевтическая промышленность характеризуется меняющимися требованиями рынка и большим количеством серийных процессов, которые часто требуют замены сырья и изменения производственного процесса. Чтобы сохранить максимальную гибкость процессов и свести к минимуму время простоя, требуется модульная конструкция производственной системы. Это означает, что автоматизация модуля может быть адаптирована к новой производственной партии в кратчайшие сроки.
Однако даже при создании нового производства MTP может оказать поддержку в модульном построении системы благодаря снижению затрат на проектирование. То же самое относится и к замене поврежденных модулей. Например, неисправный модуль насоса можно заменить новым, готовым к немедленному использованию, поскольку модуль взаимодействует с системой управления благодаря стандарту MTP.
С помощью MTP можно оптимизировать разработки, процессы и техническое обслуживание на многих других промышленных рынках. Например, в открытом море отдельные системные компоненты судна, такие как двигатель, редуктор или система кондиционирования воздуха, управляются интеллектуально благодаря стандарту.
MTP - это GameChangers во всех отношениях
на 50 % сокращается время выхода на рынок
снижение затрат на проектирование на 70 %
повышение гибкости на 80 %
Преимущества для различных целевых групп
Производитель модулей
Благодаря MTP затраты на разработку значительно снижаются, а производитель получает экономию времени и средств. Каждый модуль и его рабочий экран для визуализации описываются в цифровом виде только один раз. Затем модули могут использоваться несколькими пользователями. Таким образом можно сократить объем проектных работ на 70 %.
Системные интеграторы
Функция Plug&produce позволяет системным интеграторам интегрировать модули различных производителей в технологическую систему POL с минимальными затратами на проектирование. Преимуществом здесь являются независимые от производителя стандартизированные интерфейсы. Кроме того, настройка модулей осуществляется с минимальными затратами и без особых усилий. Это облегчает оператору системы реагирование на индивидуальные требования.
Пользователи комплексного оборудования
Благодаря MTP системный оператор получает преимущество от сокращения времени выхода на рынок и может гибко реагировать на изменения спроса на протяжении всего жизненного цикла системы. Независимо от изменения количества или требований к продукции, заказы могут быть гибко и быстро адаптированы.
Контакты
Anja Lang
Управление вертикальными рынками - перерабатывающая промышленность | управление продуктами
Я буду рада проконсультировать Вас по вопросам модульной автоматизации Вашей системы с помощью MTP.
Вы еще не нашли подходящее изделие?
Тогда свяжитесь с нашими специалистами. Вместе мы найдем оптимальное решение для модульной автоматизации Вашей системы. Являясь поставщиком полного спектра услуг в области модульных систем автоматизации, мы поставляем Вам необходимое аппаратное и программное обеспечение. Кроме того, мы предлагаем Вам комплексные консультации и разработку концепций, включая инженерные работы.
Комплексное проектирование также включает в себя учет соответствующих требований к функциональной безопасности, взрывозащите и кибербезопасности. Лучше всего записаться на прием прямо сейчас.