MTP DESIGNER Сокращение времени выхода на рынок и высокая гибкость: с помощью MTP DESIGNER можно быстро и легко создавать модули, соответствующие требованиям MTP.

Человек сидит за компьютером и создает модули, совместимые с MTP

Требование


Установка

Повышение сложности и требований

В постоянно меняющемся мире операторы заводов и системные интеграторы, например, все чаще сталкиваются с краткосрочными и переменчивыми требованиями клиентов. Соответственно, производственные мощности должны быть адаптированы к необходимым требованиям рынка в кратчайшие сроки.
Модульная установка (MTP) обеспечивает высокую гибкость при модульном построении систем. Благодаря возможности многократного использования модулей можно также экономить ресурсы. Однако автоматизация модулей занимает много времени, а их интеграция в POL - очень трудоемка. В условиях дефицита квалифицированной рабочей силы становится все труднее найти подходящих специалистов. Из-за высокой степени ручного вмешательства в процесс создания модуля существует большая вероятность ошибок.

Решение


Логотип MTP DESIGNER с экраном на заднем плане

Интеграция с MTP DESIGNER стала проще

MTP DESIGNER - это инструмент для интеграции модулей в технологическую установку просто и с минимальными затратами времени.

R&I могут быть автоматически импортированы из инструментов для технологии производства, а также может быть создан программный корпус и услуги для автоматизации модуля. На этой основе происходит проектирование модулей. Модули создаются в соответствии со стандартом VDI/VDE/NAMUR 2658.
В то же время на контроллере автоматически создается локальная визуализация на основе схемы R&I и определяются все интерфейсы (теги OPC UA) для последующей передачи данных. Затем файл MTP экспортируется и передается оператору, чтобы его можно было интегрировать в Process Orchestration Layer (POL).

Phoenix Contact уже успешно протестировала MTP DESIGNER с различными поставщиками POL, такими как ABB (System 800xA), COPA-DATA (ZENON), Siemens (SIMATICS PCS neo) и Yokogawa (CI-сервер).

Шаг 1: Интеграция R&I

Первым шагом в MTP DESIGNER является перенос R&I Ваших систем. В следующем видеоролике наш эксперт Олег Макаров показывает, как можно быстро и легко импортировать данные из инструмента R&I в MTP DESIGNER. Это основа для работы над проектом в MTP DESIGNER.

Шаг 2: Создание проекта

MTP DESIGNER позволяет интегрировать файл MTP в POL.
Программа SPS, созданная в MTP DESIGNER, передается в PLCnext Engineer на следующем этапе. Это означает, что созданный файл может быть использован на всех PLCnext Control, например, AXC F2152. Инструмент также генерирует локальную визуализацию модулей, облегчая их ввод в эксплуатацию.

Программа продукта инструмента инжиниринга модуля включает в себя две библиотеки, описывающие функциональные возможности и интерфейсы. Библиотека «Модульная установка FB» содержит различные функциональные блоки, которые можно использовать в PLCnext Engineer. На основе этого в PLCnext Engineer можно интегрировать библиотеку «Модульная установка HMI» и создать соответствующую визуализацию компонентов MTP.

Создание образцового проекта в MTP DESIGNER

Интерактивная карта изображений: Пользовательский интерфейс MTP DESIGNER
Структура проекта
Структура проекта показывает все элементы, используемые в проекте. В этой области также можно создавать и управлять службами и процедурами.
Рабочий диапазон
Здесь отображается и управляется информация, связанная с R&I.
Характеристики
Здесь пользователи могут найти более подробную информацию об объектах, например, об интерфейсах или ECLASS. Можно также вносить правки.
Инструменты
Все статические и динамические объекты управляются отсюда и могут быть вставлены в рабочую область.
Информация
Это окно предоставляет пользователям дополнительную информацию об импорте и экспорте файла. В этой области также отображаются возможные ошибки в трафике данных.

Как производителю оборудования, нам нужна простая и надежная цепочка инструментов, поддерживающая нас на всех этапах - от создания до представления документации. MTP DESIGNER позволяет нам реализовать наши системы последовательно и в соответствии с MTP, а также внедрить программное обеспечение для контроллера. Здесь мы также используем PLCnext Control от Phoenix Contact.

Михаель Нуссбаумер, Управляющий директор
Михаель Нуссбаумер

Преимущества MTP DESIGNER

  • Интеграция напрямую в POL, при параллельном расширении модуля MTP
  • Конфигурирование вместо программирования - функциональные блоки могут быть автоматически сгенерированы из P&ID
  • Быстрое и простое создание индивидуальной локальной визуализации для HMI
Загрузка
Тестирование MTP DESIGNER

Убедитесь сами и откройте для себя разнообразие инжиниринговых инструментов MTP для Вашего проекта.

Загрузите бесплатную пробную версию
Инструмент для инжиниринга MTP DESIGNER

Контакты


Аня Ланг
Anja Lang
Управление вертикальными рынками - перерабатывающая промышленность | управление продуктами
Я буду рад показать Вам преимущества использования MTP DESIGNER для Вашего проекта.