Ethernet APL Современная технология передачи Ethernet APL обеспечивает двухпроводное подключение Ethernet датчиков и полевых устройств напрямую во взрывоопасных зонах приложений перерабатывающей промышленности. С помощью коммутаторов Ethernet APL вы можете интегрировать датчики и полевые устройства APL в существующую сеть Ethernet. Таким образом, Вы обеспечиваете доступ к данным с полевого уровня напрямую.

Коммутатор Ethernet APL

Преимущества для Вас

  • Доступ к данным датчиков с полевого уровня напрямую
  • Использование в потенциально взрывоопасных атмосферах и при преодолении больших расстояний
  • Низкая трудоемкость проводки, снижение сложности
  • Снижение затрат за счет использования существующих кабелей полевой шины
  • В дополнение к функциям Ethernet APL управляемые коммутаторы имеют проверенные временем возможности FL SWITCH 2300
Ethernet APL технология

Ethernet APL технология

Ethernet APL технология Интеграция полевых устройств APL напрямую в перерабатывающую промышленность

Технология Ethernet APL обеспечивает непрерывную IP-связь по одной паре проводов во взрывоопасных зонах приложений перерабатывающей промышленности. Это позволяет подключать датчики и устройства APL с полевого уровня напрямую без дополнительных шлюзов или сложных подсистем.

Аббревиатура APL расшифровывается как Advanced Physical Layer (расширенный физический уровень) и означает дальнейшее развитие физической передачи данных в сетях Ethernet. Помимо передачи данных по одной паре проводов, технология также позволяет дополнительно подавать питание по той же паре проводов. Advanced Physical Layer использует стандарт 10BASE-T1-L из IEEE 802.3cg в сочетании с МЭК TS 60079-47, стандарт 2021-03 (2-WISE) (2-WISE = 2-Wire Intrinsically Safe Ethernet) и поддерживает методы взрывозащиты, включая искробезопасность. Таким образом, Ethernet APL позволяет использовать его во взрывоопасных зонах и преодолевать большие расстояния - до 1000 метров при скорости передачи данных 10 Мбит/с.

Характеристики изделия


Передача данных с помощью полевого коммутатора APL

Передача данных всего по одной паре проводов с помощью полевого коммутатора APL

Ethernet вплоть до полевого уровня

Полевой коммутатор APL делает использование современной технологии Ethernet APL простым и эффективным. Как управляемый коммутатор, он обеспечивает безопасную передачу данных с высокой пропускной способностью и минимальными задержками.

Датчики и устройства APL интегрируются непосредственно с полевого уровня в существующую сеть Ethernet системы. Это означает, что данные процесса доступны сразу и без перерывов. Благодаря двухпроводной технологии можно продолжать использовать даже существующую кабельную инфраструктуру. Это экономит время и затраты на установку. Сложные шлюзы или дополнительные подсистемы, которые требовались раньше, больше не нужны. Коммутатор Ethernet APL является основой и новатором для промышленного интернета вещей в области автоматизации технологических процессов.

Дальность и скорость

Ethernet APL позволяет охватывать большие расстояния

Дальность и скорость

Управляемые коммутаторы APL могут использоваться как в компактных, так и в расширенных системах. Топология «магистраль и трек» используется для больших расстояний. Стандарт 10BASE-T1L обеспечивает дальность связи до 1 000 м (отростки до 200 м) при скорости 10 Мбит/с. Это означает, что большие расстояния можно преодолевать и во взрывоопасной атмосфере.

Разумеется, топология сети может быть гибко настроена, поэтому с помощью управляемых коммутаторов можно реализовать и компактные схемы. В этом случае, например, можно обойтись без магистрали, в которой коммутаторы APL подключают порты ответвлений APL непосредственно к стандартному Ethernet.

Стандартизированные классы мощности для Ethernet APL

Простое планирование благодаря стандартизированным классам мощности

Классы мощности

Ethernet APL представляет классы мощности, которые значительно упрощают выбор и установку устройств во взрывоопасных средах. Класс мощности определяет электрические характеристики порта, то есть то, сколько энергии может поглотить или выдать устройство. Это гарантирует оптимальную совместную работу полевых устройств и переключателей и соблюдение требований искробезопасности.

Класс энергопотребления A и B: Для применения в условиях искробезопасности (Ex ia) на уровне полевого устройства, например, в зонах 0 и 1.
Класс мощности C: Поддерживает применение Ex ic, обычно для зоны 2.
Класс мощности 3 и 4: Для высокопроизводительных магистральных сегментов, например, для длинных кабельных трасс. Эти порты не обладают искробезопасностью.

Благодаря четкой классификации достаточно синхронизировать класс мощности на коммутаторе и на полевом устройстве. Больше нет необходимости в сложных расчетах или составлении сложных таблиц. Это повышает безопасность и ускоряет ввод в эксплуатацию. Это делает установку решений Ethernet APL простой и надежной, даже в сложных условиях.

Изображение коммутатора

Проверенный и перспективный в одном устройстве

Проверенная платформа с перспективной технологией

Интегрируя коммутаторы Ethernet APL в свою промышленную сеть, Вы можете объединить проверенные функциональные возможности с современными коммуникационными технологиями. Помимо технологии Ethernet APL, управляемые коммутаторы поддерживают все функции привычной серии FL SWITCH 2300. Например, они обладают широкими возможностями резервирования и обеспечения безопасности, что позволяет реализовать сети, защищенные от нежелательных последствий.

Коммутаторы Ethernet APL позволили укрепить существующую сетевую инфраструктуру и подготовиться к высоким требованиям все более сетевого мира.

Загрузить white paper сейчас
Узнать подробнее об Ethernet-APL

Оцените преимущества технологии Advanced Physical Layer (APL). В динамично развивающейся перерабатывающей промышленности APL обеспечивает надежную и быструю связь в опасных средах и бесшовную интеграцию Ethernet на полевом уровне. Загрузите наш white paper и узнайте о преобразующем потенциале APL в цифровую эпоху.

Загрузить white paper сейчас
Надпись Ethernet APL перед технологической установкой

Коммутатор Ethernet APL Нажмите на активные участки, чтобы узнать подробности

Интерактивная карта изображений: Управляемый полевой коммутатор APL
Эффективный и мощный
Управляемый коммутатор APL обеспечивает функциональность уровня 2 с возможностью PROFINET MRP. Это делает функциональность уровня 2 максимально эффективной.
Можно использовать уже сейчас
Коммутатор Ethernet APL также может взаимодействовать с устройствами Profibus PA и подключать их напрямую к сети PROFINET. Если датчик или устройство APL еще не доступны, прокси-возможности коммутатора APL позволяют использовать устройство Profibus PA в качестве промежуточного решения.
Большие расстояния с помощью 10BASE-T1L
Коммутатор Ethernet APL позволяет подключать датчики APL с помощью стандарта 10BASE-T1L из IEEE 802.3cg вместе со стандартом МЭК TS 60079-47, 2021-03 (2-WISE) (2-WISE = 2-проводной искробезопасный Ethernet). Так управляемый коммутатор позволяет работать во взрывоопасных зонах и преодолевать большие дистанции до 1000 м при 10 Мбит/с.
Высокая плотность портов
Большое количество 24 портов создает дополнительное пространство в шкафу управления. Еще одна особенность: можно использовать существующие кабели полевой шины. Переход на современную технологию Ethernet APL относительно прост, так как не требует дополнительной кабельной разводки.
Ethernet-APL в производственных установках

Ethernet-APL в производственных установках

Области применения

Коммутаторы Ethernet APL могут использоваться как в компактных системах, например, в фармацевтической и химической промышленности, так и в крупных установках в перерабатывающей промышленности. Интеграция коммутаторов Ethernet APL - это решающий шаг к повышению эффективности и модернизации существующих систем.

Управляемые коммутаторы были специально разработаны для использования во взрывоопасных средах. Это означает, что они отвечают высоким требованиям для зон 1 и 2 или раздела 2 соответственно. Прочная конструкция и использование степеней защиты обеспечивают надежную работу устройств даже в особо сложных условиях.

Обзор продукции

Подробно об управляемом коммутаторе APL

FL SWITCH APL 2224-4A-213-PA
FL SWITCH APL 2224-4A-211-PA
FL SWITCH APL 2212-4A-211
FL SWITCH APL 2212-4A-221
FL SWITCH APL 2224-4A-213-PA

FL SWITCH APL 2224-4A-211-PA

FL SWITCH APL 2212-4A-211

FL SWITCH APL 2212-4A-221

Порты APL 24 x 10BASE-T1L 24 x 10BASE-T1L 12 x 10BASE-T1L 12 x 10BASE-T1L
Дополнительные порты 2 x RJ45 и 2 x SFP 2 x RJ45 и 2 x SFP 2 x RJ45 и 2 x SFP 2 x RJ45 и 2 x SFP
Класс мощности Класс мощности A и класс мощности B Класс мощности A Класс мощности A Класс мощности A
Напряжение питания 22 В ПОСТОЯННОГО ТОКА ... 30 В ПОСТОЯННОГО ТОКА 23 В ПОСТ. ТОКА ... 30 В ПОСТ. ТОКА 24 В ПОСТ. ТОКА ... 30 В ПОСТ. ТОКА 25 В ПОСТ. ТОКА ... 30 В ПОСТ. ТОКА
Диапазон температуры –40 °C ... 70 °C -40 °C … 70 °C –40 °C … 70 °C –40 °C … 70 °C
Функции управляемого коммутатора Функции QoS, резервирования и безопасности в режиме реального времени Функции QoS, резервирования и безопасности в режиме реального времени Функции QoS, резервирования и безопасности в режиме реального времени Функции QoS, резервирования и безопасности в режиме реального времени
Интерфейс управления Web, SNMP, CLI, устройство PROFINET Web, SNMP, CLI, устройство PROFINET Web, SNMP, CLI, устройство PROFINET Web, SNMP, CLI, устройство PROFINET
Взрывозащита _ia_ _ia_ ic _ia_
прокси да да нет нет
Aртикул № 1384244 1718555 1718554
Перейти к изделию Перейти к изделию Перейти к изделию Перейти к изделию