Управляемые промышленные коммутаторы 2000 и 5900 Благодаря простому вводу в эксплуатацию и разнообразию исполнений с подходящими для приложения функциями и конструкциями управляемые коммутаторы 2000 и 5900 обеспечивают возможность экономичного управления сетью Ethernet. Наряду с расширенным набором функций коммутаторы предлагают связь по стекловолокну, а также имеют допуски на эксплуатацию в морских приложениях и перерабатывающей промышленности.

Управляемые коммутаторы 2000 и 5900 с различными конфигурациями портов

Подходящий вариант для любого приложения

FL Switch 2000 и 2100
Коммутаторы FL SWITCH 2200 и 2300 на DIN-рейке
FL SWITCH 2400 и 2500 на DIN-рейке
FL SWITCH 5900 для монтажа в стойку
FL Switch 2000 и 2100

Варианты 2000 и 2100 так же легко использовать, как неуправляемые коммутаторы, при этом они обладают функциями и стабильностью сети из арсенала управляемых коммутаторов. При использовании коммутатора в особом «неуправляемом режиме» он ведет себя как неуправляемый коммутатор. Это значит, что его не нужно конфигурировать, и он не получает ​IP-адрес. Однако в отличие от классических неуправляемых коммутаторов он стабилизирует машинную сеть, активируя в фоновом режиме механизмы резервирования и функции фильтрации. Вариант 2008F особенно плоский: При монтажной глубине всего 37 мм от DIN-рейки они помещаются в любой шкаф управления.

Коммутаторы FL SWITCH 2200 и 2300 на DIN-рейке

Коммутаторы 2200 и 2300 имеют от 5 до 16 портов, а также различные стекловолоконные интерфейсы (SC, ST/BFOC, SFP). Серия 2300 не только дает Вам возможность выбора из множества вариантов оптимальной для Ваших задач конфигурации портов, но и позволяет воспользоваться преимуществами гигабитной связи. Расширенный диапазон температуры​ (от -40 до +70 °C) и резервная система питания обеспечивают возможность применения коммутаторов в суровых условиях окружающей среды. Благодаря соответствующим допускам они также подходят для применения на море (GL/DNV, BV, ABS, LR, RINA) и для использования в перерабатывающей промышленности (ATEX, IECEx). Кроме того, доступны специальные варианты, поддерживающие современные технологии связи, такие как TSN или SPE.

FL SWITCH 2400 и 2500 на DIN-рейке

Варианты 2400 и 2500 обладают теми же функциями, что и варианты 2200 и 2300, но имеют плоскую конструкцию для использования в плоских шкафах управления. Они также подходят для эксплуатации в производстве оборудования, в инфраструктурной сфере, и также в морских приложениях благодаря наличию соответствующих допусков (GL/DNV, BV, ABS, LR, RINA). Варианты 2500 обеспечивают гигабитную связь. Расширенный диапазон температуры​ (от -40 до +70 °C) и резервная система питания делают возможным применение коммутаторов в суровых условиях окружающей среды.

FL SWITCH 5900 для монтажа в стойку

Серия изделий FL SWITCH 5900 обладает всеми функциями серии 2200/2300, но специально разработана для использования в 19-дюймовых шкафах. Благодаря 28 гигабитным портам, включая до четырех Uplink 10 Гбит/с (SFP+), стоечные коммутаторы обеспечивают высокую производительность и гибкость. Благодаря наличию комбинированных портов и портов SFP обеспечиваются универсальные возможности подключения для медной и оптоволоконной связи. 19-дюймовые коммутаторы также обладают широкими функциональными возможностями TSN для критических по времени приложений. Дополнительный резервный источник питания повышает отказоустойчивость.

Промышленный коммутатор Ethernet с защитным экраном спереди

Коммутаторы серий 2000 и 5900 оснащены многочисленными функциями безопасности

Функции безопасности

Для защиты от несанкционированного доступа к устройству и сети управляемые коммутаторы серий 2000 и 5900 поддерживают важные функции безопасности, совместимые с требованиями стандарта МЭК 62443-4-2, например:
• Управление пользователями на основе ролей
• Серверная аутентификация пользователей через LDAP и RADIUS
• Защита портов, например, с помощью RADIUS/802.1x
• Зашифрованный доступ к пользовательским интерфейсам через SSH и HTTPS
• Передача зашифрованных файлов (файлы конфигурации, встроенные программы) через HTTPS/TLS
• Управление сертификатами
• Конфиденциальный вид веб-сервера
• Все интерфейсы могут быть деактивированы (кнопка режима, слот SD, порты, протоколы)
• Уведомление об инцидентах через syslog или SNMP

Процесс разработки устройств также сертифицирован в соответствии с МЭК 62443-4-1.

Модуль SFP в коммутаторе 2200

Порты SFP расширяют возможности применения коммутаторов с оптоволоконными линиями

Гибкость применения

Коммутаторы имеют от 5 до 28 портов, а также различные стекловолоконные интерфейсы (SC, ST/BFOC, SFP, SFP+). Так Вы не только выбираете из большого количества вариантов оптимальное расположение портов для Вашего приложения, но и извлекаете выгоду из высокой пропускной способности до 10 Гбит/с. Независимо от количества места на DIN-рейке, плоских условий встраивания, монтажа вблизи от ИТ в серверный шкаф 19" или необходимости использования прочного устройства с расширенным диапазоном температуры, в ассортименте коммутаторов 2000 и 5900 Вы найдете подходящий управляемый коммутатор.

Топология MRP

Коммутаторы FL SWITCH 2000 и 5900 поддерживают механизм резервирования MRP

Диагностика сетей и минимизация времени отказа

Механизмы резервирования жизненно необходимы для сетей с жесткими требованиями по отказоустойчивости. ​Управляемые коммутаторы​ 2000 и 2100 поддерживают как «быстрый протокол связующего дерева» (Spanning Tree Protocol - RSTP), так и «протокол резервирования среды передачи» (MRP). Все остальные варианты серий 2200, 2500 и 5900 также поддерживают агрегацию каналов (LACP), быстрое обнаружение колец и поддержку больших деревьев. Так коммутаторы, независимо от их производителя, минимизируют время простоя оборудования вследствие сетевых ошибок или случайного включения контуров.
А многочисленные функции диагностики (например, SNMP, Syslog, Port-Mirroring) позволяют быстро локализовать и устранять ошибки в сети​. Также имеется возможность доступа к важной информации об устройстве в рамках дистанционного обслуживания.
В случае отказа устройства функции сервера DHCP для присваивания ​IP-адресов обеспечивают возможность быстрой и простой замены устройства (в наличии только в вариантах 2200-2500 и 5900).

Логотип PROFINET и EtherNet/IP™

Универсальные управляемые коммутаторы поддерживают функции PROFINET и EtherNet/IP​​​​™

Оптимальная интеграция в сети PROFINET и EtherNet/IP™

Благодаря встроенному устройству ​PROFINET управляемые коммутаторы 2200, 2500 и 5900 поддерживают ​PROFINET​ ​класса соответствия B и позволяют осуществлять полную настройку и диагностику посредством PLCnext Engineer ​или портала TIA. В кольце MRP коммутаторы могут использоваться и как менеджер, и как клиент. Коме того, протокол ​LLDP​ позволяет коммутаторам автоматически определять топологию сети.

Для сетей ​EtherNet/IP​​​​™​​​​ коммутаторы поддерживают функции многоадресной фильтрации ​(отслеживание и запрос IGMP, обнаружение многоадресных источников).

FL SWITCH 2200/2300 с возможностями конфигурации

Управляемые коммутаторы серии 2000 и 5900 предлагают множество возможностей для конфигурации

Разнообразные возможности конфигурирования

Для конфигурирования управляемых коммутаторов предусмотрено несколько вариантов на выбор. Для удобства конфигурирования коммутатора при помощи карты памяти предусмотрен соответствующий слот SD-карты. В случае отказа устройства новое устройство не нужно конфигурировать заново – достаточно лишь вставить в него карту памяти. Если Вам больше нравится конфигурировать через веб-интерфейс, коммутаторы предлагают удобный в использовании инструмент управления через веб-интерфейс.

Для конфигурирования с помощью программное обеспечение для управления, например, ​FL NETWORK MANAGER​, или напрямую из контроллера коммутаторы поддерживают протокол SNMP​. ​Если же Вы желаете конфигурировать свои устройства напрямую, без использования веб-интерфейса или ПО, это можно делать с помощью CLI-команд или кнопки Smart-Mode на устройствах.

Обзор управляемых коммутаторов

Ознакомьтесь с техническими характеристиками коммутаторов 2000 и 5900

FL SWITCH 2000 и 2100
FL SWITCH 2200 и 2300
FL SWITCH 2400 и 2500
FL SWITCH 5900
FL SWITCH 2000 и 2100

FL SWITCH 2200 и 2300

FL SWITCH 2400 и 2500

FL SWITCH 5900

Скорость передачи 10/100 Мбит/с (FL SWITCH 2000), 10/100/1000 Мбит/с (FL SWITCH 2100) 10/100 Мбит/с (FL SWITCH 2200), 10/100/1000 Мбит/с (FL SWITCH 2300) 10/100 Мбит/с (FL SWITCH 2400), 10/100/1000 Мбит/с (FL SWITCH 2500) 10/100/1000 Мбит/с, 10 Гбит/с
Jumbo-кадры только для вариантов 2100 только для вариантов FL SWITCH 2300 только для вариантов FL SWITCH 2500 да
Контакт для передачи аварийного сигнала - да (цифровой выход) да (релейный контакт) -
Диапазон температуры от 0 до +60 °C от -40 до +70 °C от -40 до +70 °C от -10 до +60 °C
Напряжение питания от 18 до 32 B DC от 12 до 57 В DC (с резервированием) от 18 до 32 В DC (с резервированием) от 100 до 240 В AC
Функции фильтрации Quality of Service, VLAN, многоадресная рассылка / IGMP snooping Quality of Service, VLAN, многоадресная рассылка / IGMP snooping Quality of Service, VLAN, многоадресная рассылка / IGMP snooping Quality of Service, VLAN, многоадресная рассылка / IGMP snooping
Резервирование RSTP, MRP клиент RSTP, MRP Manager/Client, FRD, LACP, поддержка больших деревьев RSTP, MRP Manager/Client, FRD, LACP, поддержка больших деревьев RSTP, MRP Manager/Client, FRD, LACP, поддержка больших деревьев
Функции управления Конфигурация портов, ACD, DHCP-сервер на базе портов, CLI Конфигурация портов, ACD, DHCP-сервер (на основе пула/порта, опция 82), CLI Конфигурация портов, ACD, DHCP-сервер (на основе пула/порта, опция 82), CLI Конфигурация портов, ACD, DHCP-сервер (на основе пула/порта, опция 82), CLI
Функции диагностики Статистика и использование портов, LLDP, SNMPv1/v2/v3, SNMP-ловушки, syslog Статистика и использование портов, LLDP, SNMPv1/v2/v3, SNMP-ловушки, syslog Статистика и использование портов, LLDP, SNMPv1/v2/v3, SNMP-ловушки, syslog Статистика и использование портов, LLDP, SNMPv1/v2/v3, SNMP-ловушки, syslog
Синхронизация времени - Простой Network Time Protocol (SNTP) Простой Network Time Protocol (SNTP) Простой Network Time Protocol (SNTP)
Кибербезопасность - доступ к сети Аутентификация RADIUS (IEEE 802.1X) Безопасность портов на основе MAC-адресов, аутентификация RADIUS (IEEE 802.1X) Безопасность портов на основе MAC-адресов, аутентификация RADIUS (IEEE 802.1X) Безопасность портов на основе MAC-адресов, аутентификация RADIUS (IEEE 802.1X)
Протоколы автоматизации PROFINET Класс соответствия A, EtherNet/IP™, расширение многоадресной фильтрации PROFINET класс соответствия B, устройство PROFINET, EtherNet/IP™, расширение многоадресной фильтрации PROFINET класс соответствия B, устройство PROFINET, EtherNet/IP™, расширение многоадресной фильтрации PROFINET класс соответствия B, устройство PROFINET, EtherNet/IP™, расширение многоадресной фильтрации
Допуски - Допуски на использование в морских условиях, ATEX, IECEx Допуск на использование в морских условиях -

Часто задаваемые вопросы (FAQ)


Иконка Вопрос и ответ
Иконка Вопрос и ответ
Иконка Вопрос и ответ
Иконка Вопрос и ответ

Управляемый коммутатор соединяет единицы сети друг с другом и передает пакеты данных от отправителя к получателю. Управляемые коммутаторы особенно подходят для крупных сетей, поскольку они оснащены функциями, повышающими стабильность сети, в том числе:
- Настраиваемость: Пользователи могут выполнять различные настройки для оптимизации работы сети.
- Механизмы резервирования: Если единицы сети или сетевые соединения выходят из строя, сеть продолжает функционировать.
- Функции безопасности: При правильной настройке управляемые коммутаторы могут обнаружить несанкционированный доступ и защитить от него сеть.
- Функции диагностики: Управляемые коммутаторы являются центральным источником информации о сети. Вы можете в любой момент детально продиагностировать устройства, соединения и любую передачу данных и таким образом быстро устранить источники ошибок.

Иконка Вопрос и ответ

Коммутаторы Ethernet соединяют различные единицы в сетях на базе Ethernet. Следует различать два типа коммутаторов Ethernet: неуправляемые коммутаторы и управляемые коммутаторы. В отличие от неуправляемых коммутаторов, управляемые коммутаторы настраиваются и предлагают множество вариантов конфигурации и диагностики устройства. А неуправляемые коммутаторы не подлежат настройке, поэтому они обычно дешевле и могут использоваться без опыта работы с сетевыми технологиями.

Иконка Вопрос и ответ

Использование управляемых коммутаторов имеет смысл в следующих ситуациях:

  • В больших сетях, в которых многие единицы сети связаны друг с другом
  • Когда требуются функции безопасности
  • Если требуется мониторинг сети
  • Если требуется или желательна сегментация сети
  • Если требуется QoS, т.е. приоритизация трафика данных
  • Когда сеть растет и нуждается в постоянной или гибкой адаптации