Три управляемых коммутатора PoE

Управляемые коммутаторы PoE

Управляемые коммутаторы PoE серии 4000 ​позволяют подключать до 16 сетевых устройств. До восьми оконечных устройств могут одновременно получать по Ethernet-кабелю данные и энергию. Обширные возможности конфигурирования и специальные функции ​PoE делают эти коммутаторы высокопроизводительным и гибким решением для вашей сети.

Камера видеонаблюдения

Коммутаторы PoE 4000 дают возможность использования энергоемких устройств на базе PoE, таких как камеры PoE++

Мощность до 60 Вт на порт

Управляемые коммутаторы Power over Ethernet серии 4000 снабжают конечные устройства до 60 Вт на порт. ​Они подходят для использования в системах с такими конечными устройствами, как энергоемкие видеокамеры, ​соответствующие спецификациям стандарта ​IEEE 802.3bt (​PoE​++).

К дополнительным функциям относятся порты Gigabit SFP ​Uplink с поддержкой Jumbo-кадров, обеспечивающие целостность данных. Это гарантирует надлежащую передачу данных в любых системах.

Мужчина при конфигурировании функций PoE на ноутбуке перед шкафом управления

Коммутаторы PoE 4000 позволяют конфигурировать различные функции PoE

Возможности конфигурирования PoE

Управляемые коммутаторы PoE серии 4000 позволяют осуществлять индивидуальную настройку PoE. Так, например, можно включить или отключить поддержку PoE для каждого из портов. Дополнительно можно управлять приоритетами PoE и задать максимальные бюджеты мощности. В случае возникновения проблем с питанием коммутатора все важнейшие устройства гарантированно продолжат получать питание и данные по PoE​.

Сторожевая функция PoE

Сторожевая функция PoE позволяет контролировать исправность функционирования оконечных устройств PoE. Для этого коммутатор через регулярные промежутки передает эхо-запрос питаемому устройству (PD). По достижении заданного числа безответных запросов выполняется цикл включения-выключения. Питаемое устройство перезапускается. ​Это дает возможность вернуть в корректное состояние конечные устройства, прекратившие функционировать из-за сбоя во время работы, без вмешательства сервисных специалистов. В качестве альтернативного варианта коммутатор Power over Ethernet может полностью деактивировать питаемое устройство.

Функция планировщика PoE

С помощью планировщика PoE вы можете определять дни и время, когда коммутатор будет обеспечивать Power-over-Ethernet для ваших оконечных устройств. Это удобно, если конечные устройства не используются в определенное время суток. Это позволит вам сократить энергопотребление и трафик в вашей сети.

Обзор управляемых коммутаторов PoE 4000

FL SWITCH 4000 POE

Скорость передачи 10/100/1000 Мбит/с
Контакт для передачи аварийного сигнала да
Диапазон температуры -40 °C ... +75 °C
Степень защиты IP30
Напряжение питания 52 В DC …55 В DC, с резервированием
Power over Ethernet
Стандарты PoE IEEE 802.3at/af/bt (PoE, PoE+, PoE++)
Бюджет мощности Power-over-Ethernet 60 Вт на порт | 180 Вт/240 Вт на коммутатор
Функции PoE Конфигурирование PoE, планирование задач PoE, сторожевая функция PoE
Функции фильтрации
Quality of Service да
VLAN да
Многоадресная фильтрация / отслеживание сетевого трафика IGMP да
Резервирование
Быстрое связующее дерево (RSTP) да
Менеджер MRP / клиент нет / нет
Обнаружение высокоскоростного кольца (FRD) нет
Поддержка большой древовидной схемы (LTS) нет
Расширенное кольцевое резервирование 15 мс да
К списку продукции

Обзор прочих характеристик

FL SWITCH 4000 POE

Функции управления
Конфигурирование портов, статистика и использование да
Протокол канального уровня (LLDP) да
Обнаружение конфликтов адресов (ACD) нет
DHCP-сервер нет
Интерфейс командной строки (CLI) нет
Протоколы автоматизации
Класс соответствия PROFINET A
Устройство PROFINET нет
EtherNet/IP™, расширенная многоадресная фильтрация нет
Сертификаты CE, UL
К списку продукции