Содержание, которое Вы просматриваете, относится к Казахстан. Посмотреть содержание для Соединенные Штаты | Выбрать другую страну

Промышленная технология связи

Неуправляемые коммутаторы PoE Неуправляемые коммутаторы ​Power over Ethernet​ (​PoE​) серии 1000 и 1100 обеспечивают передачу питания и данных на конечные устройства посредством одного кабеля ​Ethernet​. ​Благодаря расширенному диапазону температуры некоторые варианты можно использовать в суровых условиях окружающей среды. Некоторые модели также оснащены портами SFP, которые обеспечивают дополнительную гибкость в зависимости от требований к удаленности.

Неуправляемые коммутаторы PoE серии 1000 и 1100
Приложения PoE с камерами наблюдения

Неуправляемые коммутаторы серии 1000 рассчитаны на задачи с высокой пропускной способностью, например, с камерами PoE

Высокая производительность и пропускная способность коммутаторов PoE

Коммутаторы PoE серии 1000 отвечают требованиям стандарта IEEE 802.3 at (​PoE​+) и таким образом в состоянии обеспечить питаемое устройство (PD) мощностью до 30 Вт при напряжении 48 В DC. Максимальная дальность передачи 100 м позволяет организовать питание и значительно удаленных устройств.

​Если приложение требуют увеличения пропускной способности, например, из-за использования камер высокого разрешения, то в ассортименте FL SWITCH​ 1000 PoE имеются и гигабитные модели. Устройства также поддерживают Jumbo-кадры, что дополнительно повышает эффективность в сетях с большими объемами передаваемых данных.

Неуправляемые коммутаторы PoE

Стабильные соединения

Благодаря приоритету сообщений Quality of Service (QoS) коммутаторы PoE обеспечивают высокое качество передачи данных и особенно стабильное и надежное соединение. Это обеспечивает передачу данных без ошибок и помех.

Обзор неуправляемых коммутаторов PoE 1000

FL SWITCH 1000 POE
FL SWITCH 1000 POE-GT
FL SWITCH 1100T POE
FL SWITCH 1000 POE

FL SWITCH 1000 POE-GT

FL SWITCH 1100T POE

Скорость передачи 10/100 Мбит/с 10/100/1000 Мбит/с
Диапазон температуры 18…57 B DC 18 … 57 В DC | 52 … 57 В DC (в выбранных моделях)
Степень защиты -40 °C … +75 °C -40 °C … +75 °C | -10 °C … +60 °C (в выбранных моделях)
Бюджет мощности Power over Ethernet IP30 IP30
Особенности - Да (в выбранных моделях)
Сертификаты 30 Вт на порт | 120 Вт на коммутатор 30 Вт на порт | 60 Вт/120 Вт на коммутатор (в выбранных моделях)
Zur Produktliste Zur Produktliste Коммутаторы Industrial Ethernet