Содержание, которое Вы просматриваете, относится к Казахстан. Посмотреть содержание для Соединенные Штаты | Выбрать другую страну

Коммутаторы Raptor Коммутаторы Raptor обеспечивают надежную и безопасную работу даже в экстремальных условиях окружающей среды. Ассортимент управляемых коммутаторов соответствует строгим требованиям стандартов МЭК 61850-3 и IEEE 1613 и идеально рассчитан на критически важную инфраструктуру и энергоснабжение. Благодаря модульной платформе и большому набору функций обеспечения безопасности коммутаторы Raptor сочетают безопасность и гибкость в одном устройстве.

Безопасные сети для критической инфраструктуры

Преимущества для Вас:

  • Надежные управляемые коммутаторы, соответствующие требованиям критически важных инфраструктур
  • Мощная эксплуатация в экстремальных условиях окружающей среды благодаря сертификатам МЭК 61850 и IEEE 1613
  • Масштабируемая платформа для удовлетворения изменяющихся требований к производительности и конфигурации
  • Гибкий монтаж в 19-дюймовую стойку или на DIN-рейку
  • Многочисленные функции обеспечения безопасности для защиты сетей критической инфраструктуры
  • Высокая плотность соединений и разнообразный выбор коммуникационных модулей
  • Поддержка партнерских приложений для управления сетью, специфических областей применения или безопасности
Сферы применения

Области применения

Интеллектуальная сеть - это непрерывная эволюция электроэнергетических компаний и технологий, а также нормативных актов, играющих ключевую роль в модернизации сети. Для обеспечения совместимости, безопасности и интеграции систем для масштабируемых и гибких архитектур современные электросети требуют принятия глобальных стандартов, таких как МЭК 61850.

Коммутаторы Raptor отвечают высоким требованиям стандартов МЭК 61850 и IEEE 1613 и рассчитаны на использование в области электроснабжения и распределения электроэнергии. Даже в экстремальных условиях окружающей среды управляемые коммутаторы работают надежно и эффективно.

Характеристики изделия


Защитные функции

Защитите сеть с помощью большого набора функций безопасности

Защита сети критической инфраструктуры

Критически важные инфраструктуры требуют высокого уровня защиты. Поэтому для защиты сети от хакерских атак или несанкционированного доступа коммутаторы Raptor обладают широкими функциональными возможностями безопасности.

Такие функции, как VLAN, позволяют сегментировать сети. Связь между отдельными сегментами может контролироваться и управляться. Благодаря аутентификации пользователей и поддержке syslog осуществляется надежный мониторинг изменений в сетевом оборудовании. Другие средства защиты, такие как встроенный брандмауэр, функция NAT или IPsec, обеспечивают безопасность сети.

Коммутаторы соответствуют стандартам МЭК 61850 и IEEE 1613

Управляемые коммутаторы выполняют строгие требования стандартов МЭК 61850 и IEEE 1613

Управляемые коммутаторы для высоких требований

Для требовательных приложений в энергетике и инфраструктуре управляемые коммутаторы должны выдерживать экстремальные условия окружающей среды. Таким образом, коммутаторы Raptor отвечают высоким требованиям стандартов МЭК 61850 и IEEE 1613.

Управляемые коммутаторы также отличаются высокой устойчивостью к электромагнитным помехам, расширенным диапазоном температуры (от -40 до +85 °C) и ударо- и вибростойкостью. Они также надежно работают в сетях с высокими требованиями.

Модульная конструкция коммутаторов

Модульная платформа коммутаторов Raptor предоставляет множество возможностей

Модульная конструкция коммутаторов

Модульные коммутаторы Raptor представляют собой адаптируемую платформу. Они могут быть индивидуально дополнены различными модулями питания и коммуникационными модулями. Количество портов также может быть увеличено с помощью модуля расширения. Например, опции SFP-модулей предоставляют дополнительные возможности настройки.

Выполняются такие требования, как масштабируемая производительность сети, высокая скорость или длительное время работы. Модульность наших коммутаторов повышает надежность управления энергопотреблением в сети и снижает эксплуатационные расходы.

Управляемые коммутаторы EP 7200, 7400 и 7500

Управляемые коммутаторы в плоской 19-дюймовой конструкции обладают мощным набором функций уровней 2 и 3. Варианты EP 7400 и EP 7500 могут индивидуально адаптироваться и включать четыре различных коммуникационных модуля, а также два различных модуля питания. Управляемые коммутаторы EP 7400 могут быть дополнены функциями Power over Ethernet, а варианты EP 7500 добавляют к базовому корпусу дополнительные функции безопасности.

В отличие от модульных управляемых коммутаторов EP 7400 и EP 7500, управляемые коммутаторы серии EP 7200 имеют предопределенные варианты портов Ethernet. Управляемые коммутаторы EP 7200 имеют до 32 портов, высокую плотность портов и набор функций Lite Layer 3.

Конструкция управляемого коммутатора EP 7400 и 7500
Цветной дисплей
Быстрая диагностика ошибок
SD-карта
Всего имеется два слота для SD-карт
Порт управления
Может быть деактивирован
Модульный источник питания
Возможна индивидуальная комбинация из двух блоков питания
Диагностические светодиоды
Быстрое и простое обнаружение ошибок
Модульные коммутаторы Raptor представляют собой адаптируемую платформу. Они могут быть индивидуально дополнены различными модулями питания и коммуникационными модулями.
Силовой клеммный блок
Простой обзор подключений силовых и сигнальных контактов
Коммуникационные модули
Выбор из шести различных коммуникационных модулей
Дополнительные портовые модули
Поддержка 4-портового SFP-модуля или подключения дополнительных устройств

Обзор продукции

Подробная информация об управляемых коммутаторах EP 7200, 7400 и 7500:

FL SWITCH EP 7200
FL SWITCH EP 7400
 FL SWITCH EP 7500
FL SWITCH EP 7200

FL SWITCH EP 7400

FL SWITCH EP 7500

Особенности
Уровень 2 да да да
Уровень 3 да да да
Статическая маршрутизация до 64 до 4089 до 4089
Open Shortest Path First (OSPF) до 64 до 1358 до 1358
Протокол маршрутной информации (RIP) до 64 до 1358 до 1358
Протокол резервирования виртуальных маршрутизаторов (VRRP) до 8 до 15 до 15
Резервные источники питания да да да
128-битное шифрование AES да да да
Прозрачные часы 1588V2 да да да
Защита портов да да да
IPSEC/VPN нет нет да
Межсетевой экран с контролем состояния соединений нет нет да
NAT нет нет да
К списку продукции К списку продукции К списку продукции

Управляемые коммутаторы EP 6400 и 6500

Компактные устройства для установки на DIN-рейку с широкими функциональными возможностями второго и третьего уровней поддерживают до 16 портов Ethernet. Здесь также варианты EP 6500 обладают дополнительными функциями безопасности.

Обзор продукции

Подробный обзор управляемых коммутаторов EP 6400 и 6500:

FL SWITCH EP 6400
FL SWITCH EP 6500
FL SWITCH EP 6400

FL SWITCH EP 6500

Особенности
Уровень 2 да да
Уровень 3 да да
Статическая маршрутизация до 4089 до 4089
Open Shortest Path First (OSPF) до 1358 до 1358
Протокол маршрутной информации (RIP) до 1358 до 1358
Протокол резервирования виртуальных маршрутизаторов (VRRP) до 15 до 15
Резервные источники питания да да
128-битное шифрование AES да да
Прозрачные часы 1588V2 да да
Защита портов да да
IPSEC/VPN нет да
Межсетевой экран с контролем состояния соединений нет да
NAT нет да
К списку продукции К списку продукции

Управляемые коммутаторы EP 4200 и 5200

Управляемые коммутаторы EP 4200 и EP 5200 - это высокопроизводительные коммутаторы второго уровня в портфолио Raptor. Модель EP 5200 предлагает до 28 портов Ethernet в 19-дюймовом формате, а EP 4200 поддерживает до 16 портов Ethernet в компактном варианте на DIN-рейке.

Обзор продукции

Подробный обзор управляемых коммутаторов EP 4200 и 5200:

FL SWITCH EP 4200
FL SWITCH EP 5200
FL SWITCH EP 4200

FL SWITCH EP 5200

Особенности
Уровень 2 да да
Резервные источники питания да да
128-битное шифрование AES да да
Комплексная реализация PTP да да
Защита портов да да
К списку продукции К списку продукции