Управление энергопотреблением в производстве на базе IoT
Улучшение энергоэффективности является общей задачей. Однако для того, чтобы вовлечь и заинтересовать все задействованные стороны, потребление энергии должно быть представлено в понятной и наглядной форме. Энергоизмерительные приборы EMpro с поддержкой IoT и интуитивно понятные гибкие функции Energy Management Service - Powered by Proficloud.io на базе IoT помогают получать данные простым способом на базе облачных технологий и создавать целенаправленные и информативные визуализации.
Требование
Прозрачность энергетических данных, необходимых для принятия мер
Необходимо увеличить степень визуализации потребления электроэнергии разными монтажными группами, с одной стороны, во время активных работ, с другой стороны, во время ожидания, после завершения работ, например, в выходные дни.
Потребление энергии в активное и пассивное время
- Сравнение энергопотребления в активное и пассивное время
- Расчет частичного энергопотребления в пассивное время
Потребление электроэнергии в различное время монтажа
- Сравнение потребления электроэнергии одной монтажной группы в различное время монтажа в сочетании с соответствующими производственными числами
Потребление энергии в расчете на произведенную единицу
- Сравнение количества произведенных единиц с потребленной электроэнергией (кВт/ч)
- Расход электроэнергии на одно произведенное изделие (выбросы CO2 на одно изделие)
Оптимизация управления включением
- Обнаружение пиковых нагрузок
- Принятие соответствующих мер, направленных на оптимизацию управления включением
Наше решение
Энергоизмерительные приборы с поддержкой IoT автоматически поставляют данные напрямую в Proficloud.io
Напрямую в облако при помощи энергоизмерительных приборов EMpro с поддержкой IoT Автоматизированная передача данных в Proficloud.io
Для предоставления более прозрачных данных по энергопотреблению различных монтажных групп компания Phoenix Contact снабдила производственный отдел на площадке в Бломберге энергоизмерительными приборами EMpro с поддержкой IoT. Энергоизмерительные приборы подключаются напрямую к облачной среде IoT через интерфейс Ethernet по технологии plug & play и автоматически передают данные измерений в Proficloud.io Phoenix Contact.
На каждом производственном участке находятся различные монтажные группы. В каждую группу входят по несколько производственных установок. В сумме было установлено 72 устройства.
Преимущества системы энергетического менеджмента на базе IoT
- Простое и быстрое дооснащение энергоизмерительного оборудования с помощью энергоизмерительных приборов EMpro с поддержкой IoT, которые могут быть подключены к облачному окружению IoT напрямую через интерфейс Ethernet по принципу plug & play
- Специалисты по управлению энергопотреблением могут легко замерять энергетические данные и сразу же отображать на графике без программирования или необходимых специальных знаний
- Слежение за энергетическими данными и показателями предоставляет возможность наладки более эффективного производства
- Процесс непрерывного совершенствования благодаря полной прозрачности энергетических данных и обнаруженным с их помощью потенциалам увеличения эффективности
Автоматизированная передача данных в Proficloud.io Принципиальная схема топологии системы
Пример приложения управления энергопотреблением на базе IoT
Energy Management Service - Powered by Proficloud.io
Energy Management Service - Powered by Proficloud.io ориентирован на специалистов по управлению энергопотреблением как на пользователей и адаптирован именно к их потребностям. В простом, интуитивно понятном интерфейсе сервис предлагает гибкий спектр возможностей визуализации параметров электрической энергии и рабочих характеристик, позволяющих выполнять мониторинг, анализ и оценку этих данных.
Таким образом, Energy Management Service - Powered by Proficloud.io оказывает пропорциональную поддержку специалистам по управлению энергопотреблением в рамках проверки так называемого цикла PDCA (Plan, Do, Check, Act) в соответствии с международным стандартом ISO 50001:2018 (Системы энергетического менеджмента. Требования и руководство по применению).
Заключение
Общий системный пакет для перспективного управления энергопотреблением
В сочетании с энергоизмерительными приборами EMpro с поддержкой IoT Energy Management Service - Powered by Proficloud.io предлагает системный полный пакет для перспективного цифрового управления энергопотреблением.
Система объединяет в себе преимущества промышленного интернета вещей, зрелых технологий измерения и постоянно развивающихся умных сервисов.
Автоматизированная передача данных в Proficloud.io, высокое удобство обслуживания и интуитивно понятное меню позволяют специалистам в области управления энергией повысить эффективность своей работы. Целевая визуализация позволит получить только необходимую информацию.