Содержание, которое Вы просматриваете, относится к Казахстан. Посмотреть содержание для Соединенные Штаты | Выбрать другую страну

EEM-XM377 - Измерительный прибор
1674501

Трехфазный энергоизмерительный счетчик с прямым измерением до 100 А переменного тока, интерфейс Modbus/TCP, рабочая температура до +70 °C, сертифицирован в соответствии с директивой MID

Доступно для бесплатного скачивания. Загрузки

Подробная информация о продукте