УЗИП для информационных систем

УЗИП для информационных и телекоммуникационных систем

Интерфейсы информационных систем особенно восприимчивы к импульсным перенапряжениям. Защитные цепи не должны негативно воздействовать на скорость передачи данных. Мощные и быстро реагирующие компоненты обеспечивают надежную защиту при минимальном затухании сигнала. Импульсные перенапряжения надежно ограничиваются. Воздействие на ширину полосы практически отсутствует.

Go to Product Detail Page for item 2906823
TTC-6-3-HF-F-M-EX-24DC-UT-I - Устройство защиты от импульсных перенапряжений
TTC-6-3-HF-F-M-EX-24DC-UT-I - Устройство защиты от импульсных перенапряжений
2906823

Защита от перенапряжений, со встроенным индикатором состояния и ножевыми размыкателями для трехжильной сигнальной цепи Ex i с общим опорным потенциалом. Для высокочастотных областей применения. Непрямое заземление через газонаполненный разрядник, с поддержкой HART. Рассчитано на использование в системе полевой шины (например Profibus PA) согласно концепции FISCO. Может использоваться в ориентированных на безопасность цепях до SIL 3.

Go to Product Detail Page for item 2801593
DT-TELE-SHDSL - Устройство защиты от импульсных перенапряжений
DT-TELE-SHDSL - Устройство защиты от импульсных перенапряжений
2801593

Промежуточный штекер с устройством защиты от импульсных перенапряжений, для двух телекоммуникационных интерфейсов SHDSL (Ports). Разъем: RJ45 (RJ12/RJ11) и вставная винтовая клемма (COMBICON). Возможность установки на несущую рейку.

Go to Product Detail Page for item 2801295
PT-IQ-5-HF+F-12DC-PT - Устройство защиты от импульсных перенапряжений
PT-IQ-5-HF+F-12DC-PT - Устройство защиты от импульсных перенапряжений
2801295

Устройство защиты от перенапряжений, включает в себя защитный штекер и базовый элемент, с встроенным многоступенчатым индикатором состояния на модуле для пяти сигнальных жил. Для высокочастотных приложений и телекоммуникационных интерфейсов без напряжения питания (до 90 Мбит/с). Может использоваться в ориентированных на безопасность цепях до SIL 3.

Go to Product Detail Page for item 2882925
DT-TELE-RJ45 - Устройство защиты от импульсных перенапряжений
DT-TELE-RJ45 - Устройство защиты от импульсных перенапряжений
2882925

Промежуточный штекер с устройством защиты от импульсных перенапряжений, для аналоговых и цифровых телекоммуникационных интерфейсов (VDSL до 50 Мбит/с). Разъем: RJ45(RJ12/RJ11) и винтовая клемма (COMBICON). Возможность установки на несущую рейку.

Go to Product Detail Page for item 2838623
CTM 2X1-180DC-GS-P - Штекерный модуль для защиты от импульсных перенапряжений
CTM 2X1-180DC-GS-P - Штекерный модуль для защиты от импульсных перенапряжений
2838623

Защитный штекер LSA-PLUS (COMTRAB CTM) с Powercross-защитой и грубой защитой от импульсных перенапряжений двух сигнальных проводников. Номинальное напряжение: 180 В DC

Go to Product Detail Page for item 2800994
PT-IQ-3-PB+F-UT - Устройство защиты от импульсных перенапряжений
PT-IQ-3-PB+F-UT - Устройство защиты от импульсных перенапряжений
2800994

Защита от перенапряжений, включает в себя защитный штекер и базовый элемент, со встроенным многоступенчатым индикатором состояния на модуле для трех сигнальных жил с общим опорным потенциалом. Непрямое заземление через газонаполненный разрядник. Для высокочастотных приложений и телекоммуникационных интерфейсов без напряжения питания (до 90 Мбит/с). Может использоваться в ориентированных на безопасность цепях до SIL 3.

Go to Product Detail Page for item 2906787
TTC-6P-3-HF-F-M-24DC-UT-I - Устройство защиты от импульсных перенапряжений
TTC-6P-3-HF-F-M-24DC-UT-I - Устройство защиты от импульсных перенапряжений
2906787

Устройство защиты от перенапряжений (защитный штекер и базовый элемент) со встроенным индикатором состояния и ножевыми размыкателями для трех сигнальных жил с общим опорным потенциалом. Для высокочастотных применений и телекоммуникационных интерфейсов без напряжения питания. Непрямое заземление через газонаполненный разрядник, допуск EX e для зоны 2, с поддержкой HART. Может использоваться в ориентированных на безопасность цепях до SIL 3.

Преимущества для вас

  • Соблюдение требований всех стандартов, регламентирующих защиту от перенапряжений, а также высокоскоростные сети
  • Защита любых распространенных приложений и сигналов благодаря наличию полного ассортимента продукции
  • Разнообразные области применения благодаря конструкции и технологиям подключения, учитывающим особенности приложений
  • Простая проверка благодаря штекерному защитному устройству
Устройство защиты от импульсных перенапряжений для информационных технологий

УЗИП для информационных технологий

Конфигуратор защиты от перенапряжений для информационных технологий

Составьте подходящее устройство защиты от перенапряжений для вашей сети передачи данных.

Обзор серий изделий

Серия изделий DATATRAB DT для различных областей применения
Однокомпонентная защита от перенапряжений для телекоммуникационных приложений с различными технологиями подключения
PLUGTRAB PT-IQ с технологией соединения Push-in и 3-ступенчатой сигнализацией
Серия изделий DATATRAB DT для различных областей применения

Продукция серии DATATRAB DT компании Phoenix Contact обеспечивает защиту многих приложений:

  • Высокоскоростные сети Ethernet до 10 Гбит
  • Сети с интерфейсом RS-485
  • Аналоговые и цифровые интерфейсы для телекоммуникации, включая DSL

Все устройства защиты от импульсных перенапряжений соответствуют используемым системам и поставляются с соответствующей технологией подключения.

Вариант DT-LAN-CAT6+ поддерживает различные протоколы и особо высокоскоростную передачу данных: например, Ethernet, Power over Ethernet (PoE), ISDN, Token Ring, а также DS1.

DATATRAB можно на выбор использовать в качестве адаптера или модуля для несущей рейки.

Однокомпонентная защита от перенапряжений для телекоммуникационных приложений с различными технологиями подключения

Комбинация из TERMITRAB complete и TTC‑6‑1х2‑TELE... шириной всего 6 мм предлагает узкую и надежную защиту для телекоммуникационных интерфейсов. Защитная цепь специально оптимизирована под сверхскоростные линии связи VDSL. Даже при высоких скоростях передачи данных до 250 Мбит/с компактная защита от перенапряжений надежно защищает от скачков напряжения без воздействия на полезный сигнал.

Защитные устройства для телекоммуникационных интерфейсов доступны как с зажимами Push-in, так и с винтовыми зажимами.

PLUGTRAB PT-IQ с технологией соединения Push-in и 3-ступенчатой сигнализацией

Интеллектуальная система защиты от перенапряжений PLUGTRAB PT-IQ обеспечивает надежную защиту кабелей для передачи данных от перенапряжений. Защитная цепь специально адаптирована под ВЧ-системы. При этом защитная цепь контролирует все компоненты, требующие ограничения напряжения.

Преимущество для Вас: система регистрирует и оповещает о возможных повреждениях вследствие частых перенапряжений. Состояние защитных устройств можно выяснить в любое время при помощи многоступенчатых индикаторов состояния:

  • красный = необходима замена
  • желтый = рекомендуется замена
  • зеленый = действий не требуется

Групповую удаленную сигнализацию о состоянии всех подключенных защитных устройств можно реализовать при помощи контроллера. При этом можно выбирать между обычным винтовым зажимом и удобной технологией соединения Push-in.

Устройства защиты от импульсных перенапряжений для информационных систем

DATATRAB в работе

Типичные области применения

Защитные устройства для информационных систем делятся на две категории:

  • интерфейсы передачи данных;
  • телекоммуникационные системы.

База данных работает с очень низкими напряжениями и высокими скоростями передачи данных. Телекоммуникационные системы, напротив, используют низкие скорости передачи данных в сочетании с высокими напряжениями, что обусловлено кабельной инфраструктурой.