Логический и коммуникационный модуль на монтажной рейке

Логические и коммуникационные модули

Наши модульные логические и коммуникационные модули обеспечивают коммутацию и управление сигналами ввода-вывода в простых приложениях с малым и средним числом каналов. На рынке логических модулей система PLC logic объединяет уровни логики, интерфейса и полевой уровень в одном компактном решении. Для децентрализованных приложений со связью с вышестоящим контроллером модульная релейная система дистанционного управления шлюза PLC-INTERFACE Ethernet предлагает гибкое и компактное решение с возможностью подключения до 56 каналов ввода-вывода. Легко интегрируйте свои реле в сеть. 

Преимущества для Вас

  • Гибкая конфигурация каналов (DI, DO, AI, AO, Ex, Temp.) и компактная конструкция для простых приложений с малым и средним количеством каналов в децентрализованных распределительных коробках
  • Многопротокольное соединение благодаря инновационному сетевому модулю с высокопроизводительным чипсетом (PROFINET класса C и резервирование S2)
  • Интуитивно понятная и быстрая интеграция на уровне управления благодаря совместимости с существующим программным обеспечением для управления
  • Высокая готовность благодаря сменным коммутационным элементам в логических и коммуникационных модулях
  • Гибкое комбинирование: Оборудуйте каждый канал индивидуально в зависимости от требований приложения
  • Эффективная проводка благодаря технологии соединения Push-in и специальным вариантам для кабельной разводки датчиков и приводов
Система логических реле PLC logic с модулями расширения

Логические модули Сочетание реле и аналоговых модулей с логическими функциями и интуитивно понятным программным обеспечением

Система PLC logic первой на рынке логических модулей объединяет уровни логики, интерфейса и полевого подключения в одном решении. Для управления и коммутации сигналов ввода-вывода используется только одна компактная система. При необходимости логический модуль легко комбинируется с подходящими релейными и аналоговыми модулями. Модульная конструкция открывает множество вариантов применения.

Шлюз PLC-INTERFACE Ethernet на монтажной рейке

Коммуникационные модули Система удаленного ретранслятора с подключением к сети: Децентрализованное решение для простых приложений с малым и средним количеством каналов

Удаленный интерфейс PLC-INTERFACE: модульная система удаленного интерфейса поддерживает простые приложения с 56 каналами ввода/вывода. Легко интегрируйте свои реле в сеть. Высокая гибкость и интуитивно понятная конфигурация благодаря совместимости с существующим программным обеспечением. Наши масштабируемые модули для децентрализованной распределительной коробки позволяют экономить до 65 % пространства, что делает их экономичным дополнением к классическим решениям удаленного ввода/вывода.

Электронный журнал
Брошюра о продукции

Надежное переключение, изоляция и усиление сигналов. Обзор широкого ассортимента наших коммутационных устройств.

К электронному журналу
Брошюра о реле