Реле времени для простого управления по времени

Реле времени

Реле времени ETD особенно хорошо подходят для выполнения простых задач управления по времени. Особой компактностью отличаются 6-миллиметровые реле времени с одной настройкой времени и фиксированной функцией. Используйте компактные реле времени в монтажном корпусе для оснащения зданий и применения в серийном производстве машин и комплектного оборудования. Наши многофункциональные реле дают возможность выбора диапазонов времени и функций.

Go to Product Detail Page for item 1119399
MACX-TR-1T-POFF-PT - Реле времени
MACX-TR-1T-POFF-PT - Реле времени
1119399

Реле времени с задержкой возврата, широкий диапазон напряжения питания 24 В AC/DC ... 240 В AC/DC, настраиваемый интервал времени (10 мс ... 10 мин), два варианта конфигурации, защита паролем, 2 переключающих контакта, штекерное подключение.

Go to Product Detail Page for item 1096429
MACX-TR-1T-MUL - Реле времени
MACX-TR-1T-MUL - Реле времени
1096429

Многофункциональное реле времени, питание 24 В AC/DC ... 240 В AC/DC в широком диапазоне, с 13 функциями, 1 регулируемым временем, в дополнение к функциям lp и li. Регулируемый временной интервал (10 мс ... 999 ч:59 мин), два варианта конфигурации, защита паролем, поддержка сухих контактов, входы для бесконтактных датчиков PNP и NPN, 2 PDT, винтовой зажим.

Go to Product Detail Page for item 1103355
MACX-TR-2T-MUL-PT - Реле времени
MACX-TR-2T-MUL-PT - Реле времени
1103355

Многофункциональное реле времени, широкий диапазон напряжения питания 24 В AC/DC ... 240 В AC/DC, 14 функций, настраиваемый интервал времени (10 мс ... 999 ч:59 мин), два варианта конфигурации, защита паролем, поддержка слаботочных контактов, входы для бесконтактных датчиков PNP и NPN, 2 переключающих контакта, штекерное соединение.

Go to Product Detail Page for item 1119403
MACX-TR-1T-POFF - Реле времени
MACX-TR-1T-POFF - Реле времени
1119403

Реле времени с задержкой возврата, широкий диапазон напряжения питания 24 В AC/DC ... 240 В AC/DC, настраиваемый интервал времени (10 мс ... 10 мин), два варианта конфигурации, защита паролем, 2 переключающих контакта, винтовой зажим.

Продуманные и универсальные: многофункциональные реле времени MACX-TR

Продуманные и универсальные: многофункциональные реле времени с дисплеем OLED и связью посредством NFC

Новые интеллектуальные и многофункциональные реле времени MACX-TR порадуют вас точностью настройки и простотой управления. С помощью дисплея OLED и кнопок вы сможете легко и надежно управлять процессами с привязкой ко времени.

Преимущества наших «умных» реле времени

  • Простое управление прямо с устройства благодаря комбинации из дисплея OLED и кнопок
  • Интуитивно понятная настройка времени - без необходимости расчетов и проверок
  • Информативный и хорошо читаемый дисплей на базе технологии OLED
  • Точное считывание процессов с привязкой ко времени прямо на устройстве
  • Опциональная связь посредством NFC или приложения на смартфоне
Узкие реле времени: идеальные устройства управления временными интервалами

Узкие реле времени: идеальные устройства управления временными интервалами

Узкие реле времени с шириной корпуса 6,2 мм — изящные и точные

Особо узкие реле времени ETD-BL представляют собой компактное и экономичное решение для простого управления временными интервалами: с настраиваемым временем, с заданной функцией.
Используйте удобные возможности для соединения модулей со сверхкомпактными реле серии PLC INTERFACE в одном корпусе. При этом перемычки и системная кабельная разводка значительно экономят время.

Преимущества наших узких реле времени

  • До 70 % экономия места по равнению с обычными реле времени благодаря ширине 6,2 мм
    Точная и удобная настройка времени при помощи ручки настройки с рифлёной головкой с подсветкой
  • Простая кабельная разводка без инструмента благодаря технологии соединения push-in
  • Быстрый монтаж с использованием перемычек и системной кабельной разводки
  • Узкие реле времени являются частью системы COMPLETE line
Компактные реле времени: идеальные устройства для серийного производства и монтажа в зданиях

Компактные реле времени: идеальные устройства для серийного производства и монтажа в зданиях

Компактные реле времени являются идеальными устройствами для серийного производства и монтажа в зданиях

Реле времени ETD-BL в компактных монтажных корпусах особенно подходят для монтажа в зданиях и серийного производства машин и оборудования.

Преимущества компактных реле времени для вас

  • Экономия места даже в мобильных и децентрализованных частях установки благодаря компактной конструкции
  • Универсальное использование в системах управления временными интервалами благодаря большому набору разнообразных функций
  • Простое управление: параметры времени удобно регулируются поворотным переключателем на лицевой панели устройства
  • Использование в любой части мира благодаря вариантам с энергоснабжением от широкодиапазонного блока питания
  • Быстрая кабельная разводка без инструментов благодаря технологии push-in
  • Наглядная диагностика благодаря хорошо видимым светодиодным индикаторам состояния
  • Компактные реле времени являются частью системы COMPLETE line
Многофункциональные реле для классических задач управления временными интервалами в любых приложениях

Многофункциональные реле времени: для классических задач управления временными интервалами в любых приложениях

Многофункциональные реле для классических задач управления временными интервалами в любых приложениях

Многофункциональные реле времени ETD предлагают возможность выбора временных диапазонов и многочисленные функции для универсального использования. Всего трех моделей достаточно для выполнения классических задач управления временными интервалами в любых приложениях. Передавайте сообщения о неисправностях или целенаправленно отключайте детали установки: многофункциональные реле времени шириной всего 22,5 мм оснащены двумя выходами переключающего контакта.

Преимущества многофункциональных реле для вас

  • Универсальное применение для решения задач управления временными интервалами при помощи многочисленных функций
  • Использование в любой части мира благодаря электропитанию от широкодиапазонного блока питания
  • Простое управление: параметры времени удобно регулируются поворотным переключателем на лицевой панели устройства
  • Компактность, с двумя выходами переключающего контакта на ширине всего 22,5 мм
  • Точность управления временными интервалами в диапазонах регулирования от нескольких миллисекунд до нескольких дней