Инструмент для снятия изоляции, для проводов и линий (особо для устойчивых к коротким замыканиям и замыканиям на землю проводников) 1,5 - 6 мм2, самонастраивающийся, длина снятия изоляции 18 мм, сила реза до 10 мм2 гибких /1,5 мм2 жестких, сменный нож для снятия изоляции
Инструмент для снятия изоляции
Инструмент для снятия изоляции серии WIREFOX отличается эргономичностью и обеспечивает высокое качество и точность обработки. Закаленные ножи обладают специальной геометрией, которая обеспечивает максимальный срок службы. С помощью инструмента для снятия изоляции WIREFOX вы можете безопасно, быстро и точно обрабатывать кабели и проводники. Соответствующие варианты инструментов доступны как для стандартной, так и для специальной изоляции.
Клещи для удаления изоляции для кабелей с ПВХ изоляцией, сечение: 0,08 - 6 мм2, с кусачками для гибких кабелей до 6 мм2, жестких до 4 мм2
Запасной нож для WIREFOX-D CX-8, длина зачищаемой части 2,5 + 6,8 мм
Запасной нож для WIREFOX-D CX-9, длина зачищаемой части 3,5 + 7,5 мм
Инструмент для снятия изоляции, для коаксиальных проводов, RG 59 и RG 6
Инструмент для снятия изоляции с коакс. кабелей диаметром 2,5...7,6 мм, 2-ступ., длина зачищ. части 9,2 мм
Клещи для удаления изоляции, для безгалогенных проводов датчика/исполн. элемента (SAC), с изоляцией из ПУР и ПВХ, Ø 3,2 мм ... 4,4 мм, произвольный выбор длины зачищаемой части
Инструмент для снятия изоляции, для проводов и линий 0,02 - 10 мм2, самонастраивающийся, длина снятия изоляции 18 мм, сила реза до 10 мм2 гибких /1,5 мм2 жестких, сменный нож для снятия изоляции
Запасной нож для WIREFOX-D CX-1, длина зачищаемой части 6,0 мм
Инструмент для снятия изоляции, для проводов и линий (особо для проводников с резиновой и силиконовой изоляцией) 0,1 - 4 мм2, самонастраивающийся, длина снятия изоляции 18 мм, сила реза до 10 мм2 гибких /1,5 мм2 жестких, сменный нож для снятия изоляции
Преимущества для вас
- Универсальность использования благодаря легко заменяемым ножевым блокам
- Инструмент не вызывает усталости и не соскальзывает благодаря эргономичной форме рукояток
- Долговечность благодаря использованию высококачественных компонентов и материалов
- Все из одних рук благодаря полному ассортименту продукции
Инструмент для снятия изоляции WIREFOX
Надежное и точное удаление изоляции
Инструмент для снятия изоляции WIREFOX позволяет быстро, точно и безопасно снимать изоляцию с проводов и кабелей. Для специальных типов изоляции имеются также подходящие инструменты.
Клещи для удаления изоляции со сменными кассетами ножей
Простая замена ножей
Конструкция клещей для удаления изоляции позволяет заменять кассеты с ножами простым способом, что обеспечивает возможность обработки специальных типов изоляции при помощи стандартного инструмента.
Инструмент для снятия изоляции WIREFOX D CX
Многоступенчатое снятие изоляции
Инструмент WIREFOX D CX обеспечивают возможность многоступенчатого снятия изоляции кабелей передачи данных и круглых кабелей за одну операцию. Благодаря центральной настройке ножей кабель не повреждается.