Клещи для удаления изоляции, для снятия оболочки с кабелей до 5 мм, для снятия изоляции с проводов до 10 мм2, шкала для измерения длины снятия изоляции; испытаны согласно VDE.
Инструмент для снятия изоляции
Инструмент для снятия изоляции серии WIREFOX отличается эргономичностью и обеспечивает высокое качество и точность обработки. Закаленные ножи обладают специальной геометрией, которая обеспечивает максимальный срок службы. С помощью инструмента для снятия изоляции WIREFOX вы можете безопасно, быстро и точно обрабатывать кабели и проводники. Соответствующие варианты инструментов доступны как для стандартной, так и для специальной изоляции.
Инструмент для снятия изоляции с коакс. кабелей диаметром 2,5...7,6 мм, 2-ступ., длина зачищ. части 6,8 мм
Инструмент для снятия изоляции с коакс. кабелей диаметром 2,5...7,6 мм, 2-ступ., длина зачищ. части 6,0 мм
Запасной упор
Инструмент для снятия изоляции с коаксиальн. кабелей диам. 2,5...7,6 мм, 3-ступ., длина зачищаемой части 2,7 и 8,3 мм
Запасные зажимные колодки для WIREFOX 4, WIREFOX 6SC и WIREFOX 10
Инструмент для снятия изоляции с коаксиальн. кабелей диам. 2,5...7,6 мм, 3-ступ., длина зачищаемой части 6,0 и 6,0 мм
Инструмент для снятия оболочки, с кабелей диаметром 4,5 мм ‑ 40 мм, толщина изоляции до 4,5 мм, шарнирный нож для выполнения круглых, продольных и спиральных надрезов
Инструмент для снятия изоляции с кабелей распределительных систем здания, диаметром 8 - 13 мм, например: NYM 3 x 1,5мм2 - 5 x 2,5мм2, снятие изоляции с отдельных проводов сечением 0,2 - 4 мм2, с лезвием для выполнения продольных разрезов и выдвижным ножом
Преимущества для вас
- Универсальность использования благодаря легко заменяемым ножевым блокам
- Инструмент не вызывает усталости и не соскальзывает благодаря эргономичной форме рукояток
- Долговечность благодаря использованию высококачественных компонентов и материалов
- Все из одних рук благодаря полному ассортименту продукции
Инструмент для снятия изоляции WIREFOX
Надежное и точное удаление изоляции
Инструмент для снятия изоляции WIREFOX позволяет быстро, точно и безопасно снимать изоляцию с проводов и кабелей. Для специальных типов изоляции имеются также подходящие инструменты.
Клещи для удаления изоляции со сменными кассетами ножей
Простая замена ножей
Конструкция клещей для удаления изоляции позволяет заменять кассеты с ножами простым способом, что обеспечивает возможность обработки специальных типов изоляции при помощи стандартного инструмента.
Инструмент для снятия изоляции WIREFOX D CX
Многоступенчатое снятие изоляции
Инструмент WIREFOX D CX обеспечивают возможность многоступенчатого снятия изоляции кабелей передачи данных и круглых кабелей за одну операцию. Благодаря центральной настройке ножей кабель не повреждается.