Содержание, которое Вы просматриваете, относится к Казахстан. Посмотреть содержание для Соединенные Штаты | Выбрать другую страну

Инструмент для электроники

Инструмент для электроники

Серия инструмента для электроники MICROFOX включает в себя клещи для выполнения любых задач в области электроники и электромеханики. Сверхточный инструмент для электроники отлично подходит для работы с печатными платами и другими компонентами в труднодоступных местах. Для защиты чувствительных электронных конструктивных элементов мы рекомендуем использовать варианты ESD, оснащенные специальными ручками.

Go to Product Detail Page for item 1212480
MICROFOX-S ESD - Кусачки-бокорезы
MICROFOX-S ESD - Кусачки-бокорезы
1212480

Бокорезы ESD, круглая головка, без скошенной кромки, с открывающей пружиной, с антибликовым покрытием, фосфатированные, 2-компонентная ручка, режущая способность: мягкий материал, 0,2 - 2,0 мм; материал средней твердости, 1 мм

Преимущества для вас

  • Защита электронных компонентов за счет устойчивости к электростатическим разрядам
  • Высокая точность: минимальные допуски при изготовлении
  • Долговечность благодаря использованию высококачественных компонентов и материалов
  • Все из одних рук благодаря полному ассортименту продукции
 Использование электронных клещей ESD

Электронные клещи ESD

Защита от электрического заряда при помощи электронного инструмента

Защитите высокочувствительные электронные компоненты от электростатического разряда (ESD). Специальные ручки электронных клещей ESD выполнены из электропроводящей пластмассы. Это обеспечивает возможность медленного и контролируемого отвода электростатической энергии.