Обжимные клещи с маркировкой инструментов

Маркировка инструментов

Защитите свой инструмент от путаницы и кражи с помощью индивидуальной маркировки инструмента. Наши инструменты для снятия изоляции и обжима можно индивидуализировать и персонализировать с помощью перманентной лазерной гравировки. Наши услуги по нанесению маркировки делают из инструментов ваш инструмент.

Конфигурируемый
Go to Product Detail Page for item 8191308
TOOL-BAG EMPTY CUS - Сумка для инструментов, не укомплектованая
TOOL-BAG EMPTY CUS - Сумка для инструментов, не укомплектованая
8191308

Сумка для инструмента, без инструмента, с отделением для документов и ноутбука, табличка для маркировки размером с визитную карточку с текстом на заказ

Конфигурируемый
Go to Product Detail Page for item 1212760
WIREFOX 10 CUS - Инструмент для снятия изоляции
WIREFOX 10 CUS - Инструмент для снятия изоляции
1212760

Инструмент для снятия изоляции, лазерная маркировка по желанию заказчика, для проводов и жил 0,02 - 10 мм2, самонастраивающийся, длина снятия изоляции до 18 мм, сила реза до 10 мм2 гибких /1,5 мм2 жестких, сменный нож для снятия изоляции

Преимущества для Вас

  • Разборчивая и стойкая лазерная маркировка
  • Защита от путаницы или воровства
  • Маркировка с указанием имени пользователя или выполняемых операций
  • Простой процесс размещения заказа
  • Все из одних рук благодаря полному ассортименту продукции
Инструмент для снятия изоляции WIREFOX оснащается лазерной гравировкой

Инструмент для снятия изоляции WIREFOX с индивидуальной маркировкой

Персонализируйте свой инструмент с помощью нашей услуги по нанесению маркировки

На избранных инструментах для снятия изоляции и обжима можно выгравировать две строки по 15 символов в каждой (включая пробелы) в соответствии с Вашими пожеланиями. Все инструменты с возможностью нанесения маркировки можно узнать по буквенной последовательности CUS в обозначении.

Определите информацию для маркировки непосредственно и четко после выбора инструмента. Ввод данных для маркировки является частью процесса заказа.