Обжимные клещи, лазерная маркировка по данным заказчика, тип контакта: изолированные и неизолированные кабельные наконечники, cтандарты/нормативные документы: DIN 46228-1, DIN 46228-4, cечение мин.: 0,14 мм2, cечение макс.: 10 мм2, для наконечников TWIN до 2 x 4 мм2, автоматический подбор сечения, фронтальный ввод, вид обжима: Форма обжима - трапеция, черный
Маркировка инструментов
Защитите свой инструмент от путаницы и кражи с помощью индивидуальной маркировки инструмента. Наши инструменты для снятия изоляции и обжима можно индивидуализировать и персонализировать с помощью перманентной лазерной гравировки. Наши услуги по нанесению маркировки делают из инструментов ваш инструмент.
Клещи для опрессовки, лазерная маркировка по данным заказчика, для неизолир. кабел. наконечников, 0,34 - 2,5 мм2, форма обжима - зазубрины
Инструмент для снятия изоляции, лазерная маркировка по данным заказчика, для проводов и жил (специально для устойчивых к коротким замыканиям и замыканиям на землю проводников) 1,5 - 6 мм2, самонастраивающийся, длина снятия изоляции 18 мм, сила реза до 10 мм2 гибких /1,5 мм2 жестких, сменный нож
Чемодан для инструмента, без инструмента, с ключом, с резиновыми стяжками для крепления инструмента, табличка для маркировки размером с визитную карточку с текстом на заказ
Опрессовочные клещи, лазерная маркировка по данным заказчика, клещи и характеристики аналогичны CRIMPFOX CENTRUS 6S
Опрессовочные клещи, лазерная маркировка по данным заказчика, для изолир. наконечников, 0,5 - 2,5 мм2 (красный, синий), овальная форма обжима
Клещи для обжима, лазерная маркировка по данным заказчика, для неизолированных плоских наконечников 2,8 и 4,8 мм, 0,1 ... 1,5 мм2, форма обжима B
Сумка для инструмента, без инструмента, табличка для маркировки размером с визитную карточку с текстом на заказ
Клещи для опрессовки, лазер. маркировка по данным заказчика, для кабел. наконечников согласно DIN 46228 части 1+4, 0,25 мм2 ... 6,0 мм2, боковой ввод, форма обжима - трапеция
Опрессовочные клещи, лазерная маркировка по данным заказчика, для изолир. наконечников, 0,14 - 1,0 мм2 (светло-зеленый, красный), овальная форма обжима
Преимущества для Вас
- Разборчивая и стойкая лазерная маркировка
- Защита от путаницы или воровства
- Маркировка с указанием имени пользователя или выполняемых операций
- Простой процесс размещения заказа
- Все из одних рук благодаря полному ассортименту продукции
Инструмент для снятия изоляции WIREFOX с индивидуальной маркировкой
Персонализируйте свой инструмент с помощью нашей услуги по нанесению маркировки
На избранных инструментах для снятия изоляции и обжима можно выгравировать две строки по 15 символов в каждой (включая пробелы) в соответствии с Вашими пожеланиями. Все инструменты с возможностью нанесения маркировки можно узнать по буквенной последовательности CUS в обозначении.
Определите информацию для маркировки непосредственно и четко после выбора инструмента. Ввод данных для маркировки является частью процесса заказа.