Станция Radioline

Система радиосвязи Radioline

Radioline – это система радиосвязи для протяженных установок. Вы можете легко присваивать вводы и выводы одним поворотом ручки настройки, не прибегая к программированию.

Благодаря использованию технологии радиосвязи Trusted Wireless 2.0 система Radioline является лучшим выбором для надежного применения в промышленности.

Преимущества для вас

  • Простота введения системы радиосвязи в эксплуатацию – одним поворотом ручки настройки, без программирования
  • Высокая надежность благодаря новой технологии Trusted Wireless 2.0, шифрованию AES, технологии скачкообразной смены частоты и функции параллельного управления
  • Большая дальность действия до 32 км благодаря высокой чувствительности приемника и возможности индивидуальной настройки скорости передачи данных
  • Экономия на устройствах: благодаря встроенному интерфейсу RS-232/485 можно передавать сигналы ввода-вывода или последовательные данные при помощи всего одного устройства
  • Возможность расширения до 32 модулями ввода-вывода благодаря шинным соединителям для установки на монтажную рейку и возможности горячей замены
Распределение вводов-выводов
Распределение вводов-выводов YouTube

Распределение вводов-выводов

С помощью рифленой ручки можно распределять модули ввода-вывода относительно друг друга внутри сети. Для этого только нужно настроить на одинаковое число те модули ввода-вывода, которые должны обмениваться данными друг с другом.

К примеру, цифровому входу присваивается IO-MAP-адрес 12 и, соответственно, цифровому выходу также присваивается IO-MAP-адрес 12 – благодаря этому сигналы во всей системе распределяются правильно.

Типичные сферы применения Radioline

Перерабатывающая промышленность
Сотрудник водной и канализационной промышленности
Столбы электропередач на фоне освещенного города
Транспортные технологии перед транспортным туннелем
Перерабатывающая промышленность

Контроль уровня заполнения баков, контроль температуры, измерение расхода, насосные станции и линии скважин, контроль трубопроводов, контроль утечек, инфраструктура химических парков, энергоменеджмент, во взрывоопасной зоне 2

Сотрудник водной и канализационной промышленности

Установки водоподготовки, связь с удаленными насосными станциями, связь с удаленными скважинами, вращающиеся детали, например, во вращающейся ферме, контроль уровня наполнения

Столбы электропередач на фоне освещенного города

Энергетическое оборудование: ветропарки, открытая разработка, инфраструктура электростанций, трансформаторные станции, гидроэлектростанции

Подъемно-транспортное оборудование: контроль двигателей и транспортеров, аварийные сигналы, индикация состояния на мобильных транспортных средствах

Транспортные технологии перед транспортным туннелем

Управление, например, светосигнальными установками, табло в паркингах, многопозиционными дорожными знаками и информационными табло.

Типичная сетевая структура Trusted Wireless

Сетевая структура Trusted Wireless

Radioline в соединениях точка-точка, звездообразных и ячеистых сетях.

Одно устройство – множество приложений

Передача сигналов ввода-вывода (Wire-In/Wire-Out)

Передача сигналов ввода-вывода (Wire-In/Wire-Out)

Режим ввода-вывода данных

Система Radioline предназначена для простого распределения сигналов ввода-вывода в сети и формирования различных сетевых структур (состояние при поставке). При этом распределение вводов-выводов упрощает процесс распределения сигналов в системах большой протяженности.

Поворотом ручки настройки можно быстро присваивать входы и выходы. Таким образом можно распределять и умножать сигналы ввода-вывода в сети посредством модулей расширения вводов-выводов, не прибегая к программированию.

Режим последовательной передачи данных

Передача последовательных данных

Режим последовательной передачи данных

Система Radioline позволяет быстро и с легкостью объединять в беспроводную сеть несколько контроллеров или последовательно подключенных периферийных устройств.

Благодаря этому можно отказаться от использования кабелей последовательной передачи данных RS-232/485.

Передача данных со станции ввода/вывода на контроллер

Передача данных со станции ввода/вывода на контроллер

Режим PLC/Modbus-RTU

Встроенные интерфейсы RS-232 и RS-485 обеспечивают возможность прямого беспроводного подсоединения модулей ввода/вывода Radioline к контроллеру через протокол Modbus.

К каждой удаленной станции можно подключить модули расширения ввода-вывода. В базовой станции модуля радиосвязи сигналы ввода-вывода передаются во встроенный регистр Modbus, после чего контроллер может вызвать их в любое время.

Наряду с сигналами в регистр Modbus могут быть внесены диагностические параметры, например, качество радиосигнала, что обеспечивает возможность постоянного контроля состояния системы радиосвязи.

Передача данных Modbus и сигналов ввода-вывода

Передача данных Modbus и сигналов ввода-вывода

Двойной режим PLC/Modbus-RTU

Данный режим объединяет «Режим последовательной передачи данных» и режим «PLC/Modbus-RTU-Modus». В данном режиме каждая станция сети работает как самостоятельный сервер Modbus. К каждой станции в сети можно подключить модули расширения ввода-вывода. Данные процесса сохраняются в карте памяти Modbus соответствующей станции. Одновременно к каждой станции можно подсоединять дополнительные серверы Modbus при помощи RS-232 или RS-485, связь с ними производится через соответствующий адрес Modbus.

На базовой радиостанции через Modbus можно считать все данные диагностики сети радиосвязи.

Возможности применения системы Radioline

Возможности применения системы Radioline

Обзор головных модулей Radioline

Модуль радиосвязи RAD-868-IFS
Модуль радиосвязи RAD-900-IFS-…
Модуль радиосвязи RAD-2400-IFS-…
Устройство сопряжения с шиной RAD-RS485-IFS
Модуль радиосвязи RAD-868-IFS

Модуль радиосвязи RAD-900-IFS-…

Модуль радиосвязи RAD-2400-IFS-…

Устройство сопряжения с шиной RAD-RS485-IFS

Регион Европа Северная/Южная Америка (RAD-900-IFS), Австралия/Новая Зеландия (RAD-900-IFS-AU) Во всем мире (RAD-2400-IFS), Япония (RAD-2400-IFS-JP) Во всем мире
Полоса частот 868 МГц 900 МГц 2,4 ГГц -
Типичная дальность действия в зоне прямой видимости < 20 км (подходит для больших расстояний с препятствиями) < 32 км (подходит для больших расстояний с препятствиями) < 5 км < 1,2 км (по имеющейся 2-проводной сети или больше при применении конвертера или повторителя)
Топология Точка-точка, звезда, ячейки Точка-точка, звезда, ячейки Точка-точка, звезда, ячейки Точка-точка, линия
Количество пользователей сети < 99 < 250 < 250 < 99
Типичное время передачи (точка-точка, в оба направления - в зависимости от полосы частот, скорости передачи данных, длины телеграмм, структуры/размера сети) > 2 с (режим ввода-вывода), > 390 мс (последовательный режим) > 200 мс (режим ввода-вывода), > 25 мс (последовательный режим) > 200 мс (режим ввода-вывода), > 25 мс (последовательный режим) > 80 мс (режим ввода-вывода)

Обзор наружных комбинаций коммутационных приборов Radioline

Наружная комбинация коммутационных устройств RAD-RUGGED-BOX-CONF
Наружная коробка RAD-900-DAIO6
Наружная комбинация коммутационных устройств RAD-RUGGED-BOX-CONF

Наружная коробка RAD-900-DAIO6

Регион Во всем мире Северная Америка и Канада
Полоса частот 868 МГц / 900 МГц / 2,4 ГГц (настраиваемый) 900 МГц
Входные и выходные сигналы RS-485, вид и количество входных и выходных сигналов можно настраивать 2 цифровых входа-выхода, 1 аналоговый вход-выход
Электропитание 100 В AC ... 240 В AC 10,8 В DC ... 30,5 В DC или 100 В AC ... 240 В AC
Температура окружающей среды -25 °C ... +55 °C -40 °C ... +70 °C (DC), -40 °C ... +65 °C (AC)
Степень защиты IP66 NEMA 4X
Размеры 300 мм x 240 мм x 150 мм 220 мм x 120 мм x 90 мм

Обзор модулей расширения ввода-вывода Radioline

4-канальные цифровые модули ввода-вывода
8-канальные цифровые модули ввода-вывода
4-канальные цифровые модули ввода-вывода

8-канальные цифровые модули ввода-вывода

Входной сигнал (DI, NAMUR, AI, Pt 100) 4 x 0 … 250 В AC/DC 8 x 0 … 30,5 В DC или 2 x импульс (< 100 Гц, 32 бит (режим PLC/Modbus RTU или Dual)), 4 x NAMUR
Выходной сигнал (DOR, DO, AO) 4 x 250 В AC/DC, 5 А (релейный выход) 8 x 30,5 В DC, 200 мА (транзисторный выход)
Комбинируемые модули в режиме ввода-вывода RAD-DI4-IFS (IN), RAD-NAM4-IFS (IN), RAD-DOR4-IFS (OUT) RAD-DI8-IFS (IN), RAD-DO8-IFS (OUT)

Обзор модулей расширения ввода-вывода Radioline

Модули аналогового/цифрового ввода-вывода
Аналоговые модули ввода-вывода
Температурные модули ввода-вывода
Модули аналогового/цифрового ввода-вывода

Аналоговые модули ввода-вывода

Температурные модули ввода-вывода

Входной сигнал (DI, NAMUR, AI, Pt 100) 2 x 0 … 250 В AC/DC, 1 x 0/4 … 20 мА 4 x 0/4 … 20 мА, 4 x 0 ... 5/10 В 4 x Pt 100 (-50 °C ... +250 °C), 2-/3-проводная схема
Выходной сигнал (DOR, DO, AO) 2 x 0 … 250 В AC/DC, 1 x 0/4 … 20 мА 4 x 0/4 … 20 мА, 0 … 10 В DC -
Комбинируемые модули в режиме ввода-вывода RAD-DAIO6-IFS (IN/OUT) RAD-AI4-IFS (IN), RAD-AI4-U-IFS (IN), RAD-AO4-IFS (OUT) RAD-PT100-4-IFS (IN), RAD-AO4-IFS (OUT)