Содержание, которое Вы просматриваете, относится к Казахстан. Посмотреть содержание для Соединенные Штаты | Выбрать другую страну

Зажим Push-in Технология соединения Push-in обеспечивает прямой контакт без инструмента с проводниками сечением от 0,25 мм². Специальная контактная пружина обеспечивает низкое усилие ввода, высокое разрывающее провод усилие и впечатляет высоким качеством контакта.

Технология подключения Push-in

Преимущества для Вас

  • Быстрое соединение провода благодаря технологии прямого подсоединения без инструмента
  • Удобное подключение благодаря уменьшенному усилию ввода
  • Высокое разрывающее провод усилие благодаря специальной конструкции пружины
  • Надежная кабельная разводка и управление благодаря цветным кнопкам управления пружинным контактом обеспечивают вибростойкость и не требующее обслуживания соединение провода
  • Простое отсоединение проводников, не требующее специального инструмента

Детали о данном зажиме Push-in

Технология соединения Push-in разработана для соединения провода напрямую. Жесткие проводники или проводники с наконечником присоединяются к месту подключения напрямую и без инструмента. Пружина зажима Push-in особой формы позволяет без заметных усилий вставлять проводники. Низкие усилия ввода значительно облегчают процесс кабельной разводки.

При введении провода специальная контактная пружина зажима push-in, изготовленная из высококачественной пружинной стали, автоматически разжимается и обеспечивает необходимое усилие прижима к токовой шине. Высокое усилие зажима и слой олова на пружинном кармане или сборной шине гарантируют надежное электрическое соединение. При приложении растягивающего напряжения усилие вытаскивания проводника увеличивается вследствие установки и фиксации пружины в корпусе. Так обеспечиваются максимальное усилие контактирования и разрывающее провод усилие, а также вибростойкое и газоплотное соединение.

Чтобы отжать пружину для извлечения проводника или подсоединения гибких проводов без наконечника, достаточно нажать на кнопку управления пружинным контактом, не опасаясь прямого контакта с токоведущими деталями.

Использование предварительно обработанных проводников, к примеру, с наконечником или другими мерами защиты от расплетания, имеет смысл только в том случае, если этого требуют правила эксплуатации оборудования или если проводник должен неоднократно отсоединяться и вновь присоединяться. Необработанные концы проводников со временем начинают расплетаться.

Наш ассортимент с зажимом Push-in


Клеммный блок с зажимами Push-in

Клеммный блок PT 2,5

Клеммные блоки

Технология соединения Push-in позволяет простым способом подключать проводники от 0,25 до 25 мм² напрямую и без инструмента. Специальные контактные пружины гарантируют простоту ввода и высокое качество контакта. При кабельной разводке небольших и гибких проводов от 0,14 мм² перед вводом проводника в зажимную камеру необходимо сначала нажать на кнопку. Чтобы извлечь проводник, нужно просто нажать на кнопку управления пружинным контактом. При этом проводник очень легко извлекается из клеммного блока.

При использовании технологии Push-in рекомендуется использовать наконечники, особенно для маленьких и гибких проводов.

Штекеры FKC с зажимом Push-in

Штекеры FKC с зажимом Push-in

Клеммы и штекерные соединители для печатных плат

Благодаря зажиму Push-in вы можете реализовать кнопки управления пружинным контактом без ущерба для объема конструкции. Поэтому такой вариант является более распространенным и способствует раскрытию пружины, если жесткость проводника на изгиб недостаточна. Оранжевый цвет также способствует узнаваемости. Зажим Push-in подходит также для компактных клемм.

Монтажная система IPD

Монтажная система IPD

Познакомьтесь с возможностями простого распределения электроэнергии при помощи монтажной системы IPD в зданиях или на инфраструктурных объектах. Система IPD (Installation Power Distribution) представляет собой полностью штекерное решение, которое оптимально рассчитано на световые приложения.

Технология push-in позволяет подключать 3- и 5-полюсные кабели до 2,5 мм² удобным способом без инструмента даже в трудно доступных участках. Специальная кнопка управления пружинным контактом позволяет отсоединять подключенные проводники или подключать проводники без наконечников.

Промышленные штекерные соединители

Промышленные штекерные соединители

Контактные вставки Push-in с определенным количеством полюсов или модульные для промышленных штекерных соединителей обеспечивают простое соединение провода без инструмента. Обширный ассортимент изделий предлагает подходящую к любому приложению контактную вставку с технологией Push-in. Гибкие провода с наконечниками или жесткие провода от 0,25 до 6 мм² можно просто подключить к разъему напрямую.

Раскрывая пружину с помощью кнопки управления пружинным контактом, Вы также можете легко соединить провода меньшего сечения от 0,14 мм² или отсоединить уже соединенные проводники. Особо компактная форма камеры зажима контактной вставки Push-in обеспечивает высокую плотность монтажа, ранее возможную только с использованием классических обжимных соединений. Варианты с большим количеством контактов позволяют легко подключать до 72 сигнальных контактов в одном штекерном соединителе B24. Даже кабельная разводка контактных вставок, уже установленных в шкафу управления, легко реализуется благодаря технологии Push-in.

Наш ассортимент с боковым зажимом Push-in


Клеммные блоки PTV 2,5 с боковым зажимом Push-in

PTV 2,5

Клеммные блоки

Боковая технология Push-in клеммных блоков является вариантом названной выше технологии Push-in. Функционирование технологий осталось прежним, но фронтальное направление проводника было заменено на вертикальное направление проводника. Благодаря этому клеммы подходят для плоских шкафов управления или для простой замены существующей кабельной разводки с боковой прокладкой проводников.

При использовании технологии Push-in рекомендуется использовать наконечники, особенно для маленьких и гибких проводов.

Наш ассортимент с зажимом Push-in без кнопки


Клемма для печатной платы SPT со вставленным проводником

Клеммы и штекерные соединители для печатных плат

Пружина открывается непосредственно в рабочем пазе с помощью отвертки для отсоединения или присоединения гибких проводов. Благодаря такому применению предотвращается непреднамеренное открытие без инструмента. Особенно с пружинным штекером этот вариант соединения также позволяет удобно работать двумя руками при подключении гибких проводов.