Распределение сигналов для систем ввода-вывода Standard

Распределение сигналов для систем ввода-вывода Standard

Наши конечные носители предлагают решение plug & play для распределения сигналов систем ввода-вывода Standard: держатели модулей упрощают процесс быстрого и безошибочного подключения классических устройств для установки на монтажную рейку к картам ввода-вывода Standard используемой автоматизированной системы при помощи готовой системной кабельной разводки VARIOFACE.

NEW
Go to Product Detail Page for item 1642471
TC-D37SUB-AI8-EX-PS-ETHA/FS - Держатель модуля
TC-D37SUB-AI8-EX-PS-ETHA/FS - Держатель модуля
1642471

Конечный носитель для 8 1-канальных усилителей питания и входных разделительных усилителей MACX Ex i для подключения к Siemens SIMATIC ET200SP HA, аналоговый входной модуль, связанный с безопасностью, F-AI 8XI 2-/4-wire HART HA (6DL1136-6AA00-0PH1)

Go to Product Detail Page for item 2902657
TC-C-MAX2-SC-32221112 - Комплект кабелей
TC-C-MAX2-SC-32221112 - Комплект кабелей
2902657

Набор кабелей для передачи сигналов и подачи напряжения на конечный носитель для разделительных усилителей серии MACX Analog Ex. Подключение клеммных контактов 3.2 и 2.2 (передача сигналов при активных входных платах), а также 1.1 и 1.2 (подача напряжения) к сигнальной плате.

Go to Product Detail Page for item 2904679
TC-EC56F-DO16-ESD-A-TRC - Держатель модуля
TC-EC56F-DO16-ESD-A-TRC - Держатель модуля
2904679

Конечный носитель для подключения 16 модулей PSR-FSP к цифровым выходным платам контроллера Invensys Triconex посредством штекерного соединителя ELCO 8016, 56-полюсный. Решение для приложений аварийного отключения (Emergency Shut Down (ESD)). Предназначен для платы Invensys Triconex 3625

Преимущества для Вас конечных носителей при распределении сигналов в стандартных системах ввода-вывода

  • Экономия места благодаря компактной конструкции
  • Высокая степень готовности оборудования благодаря прочному корпусу и механическому разъединению конечной печатной платы
  • Простота кабельной разводки благодаря штекерным, кодированным наборам кабелей и подготовленным системным кабелям
  • Оптимальная адаптация благодаря различным системным штекерам и фронтальным адаптерам для плат ввода-вывода различных систем автоматизации
  • Удобство обслуживания благодаря поддержке технологии горячей замены модулей и простому доступу к соединительным элементам
  • Требуется всего один вариант конструкции для приложений для монтажных реек и системных приложений

Новые изделия

Конечный носитель для Siemens ET200SP HA

Конечный носитель для Siemens ET200SP HA

Подключение к децентрализованной периферийной системе

Конечный носитель обеспечивает безошибочное plug & play подключение различных типов сигналов к Вашему Siemens SIMATIC ET200SP HA. Для использования классических устройств на монтажной рейке требуется только интеграция приложений для монтажной рейки и системных приложений.

Основные характеристики

  • Для искробезопасных разделительных усилителей NAMUR MACX Analog
  • Для искробезопасных усилителей с развязкой питания и входных разделительных усилителей MACX Analog
  • Для искробезопасных разделительных усилителей с развязкой выходов MACX Analog
  • Для реле сопряжения PSR-MINI-SIL

Преимущества для Вас

  • Быстрое подключение сигнала к Siemens SIMATIC ET200SP HA
  • Экономия места благодаря компактной конструкции
  • Высокая степень готовности оборудования благодаря надежному корпусу с механическим разъединением конечной печатной платы
  • Простота кабельной разводки благодаря штекерным, кодированным наборам кабелей и подготовленным системным кабелям
  • Удобство обслуживания благодаря поддержке технологии горячей замены модулей и простому доступу к соединительным элементам

Конечный носитель MACX-Analog без комплектации
Продукты Interface-Analog, Interface-Cabling, MACX и конечные носители
Различные системные штекеры и фронтальные адаптеры: MACX Analog, системная кабельная разводка, конечный носитель, разделительный усилитель
 Горячая замена конечного носителя MACX Analog
Конечный носитель MACX-Analog и устройство для монтажной рейки
Конечный носитель MACX-Analog без комплектации

Прочный, вибростойкий алюминиевый держатель оснащен профилем для крепления стандартных устройств для монтажной рейки. Рядом расположена механически развязанная конечная печатная плата.

Продукты Interface-Analog, Interface-Cabling, MACX и конечные носители

Подключение стандартных устройств для монтажной рейки к печатной плате конечного носителя осуществляется быстрым и безопасным способом при помощи комплектов штекерных и кодированных кабелей.

Различные системные штекеры и фронтальные адаптеры: MACX Analog, системная кабельная разводка, конечный носитель, разделительный усилитель

Для оптимальной адаптации к картам ввода-вывода системы автоматизации поставляются различные системные штекеры и фронтальные адаптеры, например:

  • ABB
  • Emerson
  • Honeywell
  • Invensys
  • Siemens
  • Yokogawa

 Горячая замена конечного носителя MACX Analog

Для удобства сервисных работ точки соединения легко доступны и имеется возможность горячей замены модулей.

Конечный носитель MACX-Analog и устройство для монтажной рейки

За счет использования стандартных устройств для несущей рейки требуется только один вариант разработки конструкции для стандартных несущих реек и системных приложений.

Конечный носитель MINI-Analog-Pro в шкафу управления

Компактное решение для стандартного распределения сигналов ввода-вывода

Конечные носители обеспечивают уникальную плотность монтажа в шкафу управления в сочетании с особо компактными разделительными усилителями MINI Analog Pro.
Сэкономьте до 65 % пространства по сравнению с другими присутствующими на рынке решениями:
Компактная конструкция: высота 160 мм и глубина примерно 175 мм, включая прикрепленные модули.
Экономично распределенные в пространстве системные соединения: радиус системного кабеля не выходит за границы модуля.
Держатель для несущей рейки со встроенным концевым фиксатором позволяет устанавливать несколько конечных носителей в ряд напрямую.
При помощи конечных носителей и MINI Analog Pro можно установить до 320 каналов в шкафу управления размером 80 × 200 см.

Электронный журнал
Формирование сигнала и взрывозащита

Беспомеховое и безопасное формирование, передача и визуализация сигналов благодаря 3-сторонней гальванической развязке: Наш ассортимент изделий для формирования сигналов и взрывозащиты охватывает все задачи по беспомеховой и безопасной передаче сигналов, например, разделительные усилители NAMUR, биполярные разделительные усилители, преобразователи температуры, изоляторы питания и т.д.

Открыть электронный журнал
Обложка брошюры «Формирование сигналов и взрывозащита»