Распределение сигналов для систем ввода-вывода Standard

Распределение сигналов для систем ввода-вывода Standard

Наши конечные носители предлагают решение plug & play для распределения сигналов систем ввода-вывода Standard: держатели модулей упрощают процесс быстрого и безошибочного подключения классических устройств для установки на монтажную рейку к картам ввода-вывода Standard используемой автоматизированной системы при помощи готовой системной кабельной разводки VARIOFACE.

Go to Product Detail Page for item 2905199
TC-2KS50-DO32-EX-PR-CS - Держатель модуля
TC-2KS50-DO32-EX-PR-CS - Держатель модуля
2905199

Конечный носитель для резервного подключения 32 модулей управления клапаном MACX Analog Ex i к цифровым выходным платам контроллера Yokogawa Centum VP, с помощью двух разъемов KS50, 50-конт. Предназначен для плат Yokogawa ADV551 и ADV561.

Go to Product Detail Page for item 2903389
TC-C-PSR3-SC-A10000A20000 - Комплект кабелей
TC-C-PSR3-SC-A10000A20000 - Комплект кабелей
2903389

Набор кабелей для передачи сигналов на конечный носитель для релейных модулей серии PSR-FSP. Подключение клеммных контактов A1 и A2 (передача сигналов) к сигнальной плате. Рассчитано на PSR-SCP-24DC/FSP/1X1/1X2 (артикул № 2981978).

Go to Product Detail Page for item 2902426
TC-C-MAX2-SC-31321112 - Комплект кабелей
TC-C-MAX2-SC-31321112 - Комплект кабелей
2902426

Набор кабелей для передачи сигналов и подачи напряжения на конечный носитель для модулей серии MACX Analog Ex. Подключение клеммных контактов 3.1 и 3.2 (передача сигналов), а также 1.1 и 1.2 (подача напряжения) к сигнальной плате при помощи 4-контактного штекерного соединителя PTSM.

Go to Product Detail Page for item 2902946
TC-C-MINI-AI-05060708 - Комплект кабелей
TC-C-MINI-AI-05060708 - Комплект кабелей
2902946

Набор кабелей для передачи сигнала и подачи напряжения на конечный носитель для модулей серии MINI Analog и PSR mini. Подключение клеммных контактов 5 и 6 (передача сигнала), а также 7 и 8 (подача напряжения) к сигнальной плате.

Go to Product Detail Page for item 2902932
TC-D37SUB-AIO16-EX-PS-UNI - Держатель модуля
TC-D37SUB-AIO16-EX-PS-UNI - Держатель модуля
2902932

Универсальный конечный носитель для подключения разделительных усилителей 16 MACX Analog Ex i к цифровым или аналоговым входным/выходным платам, с помощью штекерного разъема D-SUB, 37-полюсный (соединение 1:1), с разъемом для мультиплексора HART

Go to Product Detail Page for item 2905914
TC-C-2PRO-PT-05061516 - Комплект кабелей
TC-C-2PRO-PT-05061516 - Комплект кабелей
2905914

Набор кабелей для передачи сигнала на конечном носителе для модулей серии MINI Analog Pro. Подключение клеммных контактов 5 и 6 двух смежных модулей MINI Analog Pro к сигнальной плате при помощи 4-контактного штекерного соединителя PTSM.

Преимущества для Вас конечных носителей при распределении сигналов в стандартных системах ввода-вывода

  • Экономия места благодаря компактной конструкции
  • Высокая степень готовности оборудования благодаря прочному корпусу и механическому разъединению конечной печатной платы
  • Простота кабельной разводки благодаря штекерным, кодированным наборам кабелей и подготовленным системным кабелям
  • Оптимальная адаптация благодаря различным системным штекерам и фронтальным адаптерам для плат ввода-вывода различных систем автоматизации
  • Удобство обслуживания благодаря поддержке технологии горячей замены модулей и простому доступу к соединительным элементам
  • Требуется всего один вариант конструкции для приложений для монтажных реек и системных приложений

Новые изделия

Конечный носитель для Siemens ET200SP HA

Конечный носитель для Siemens ET200SP HA

Подключение к децентрализованной периферийной системе

Конечный носитель обеспечивает безошибочное plug & play подключение различных типов сигналов к Вашему Siemens SIMATIC ET200SP HA. Для использования классических устройств на монтажной рейке требуется только интеграция приложений для монтажной рейки и системных приложений.

Основные характеристики

  • Для искробезопасных разделительных усилителей NAMUR MACX Analog
  • Для искробезопасных усилителей с развязкой питания и входных разделительных усилителей MACX Analog
  • Для искробезопасных разделительных усилителей с развязкой выходов MACX Analog
  • Для реле сопряжения PSR-MINI-SIL

Преимущества для Вас

  • Быстрое подключение сигнала к Siemens SIMATIC ET200SP HA
  • Экономия места благодаря компактной конструкции
  • Высокая степень готовности оборудования благодаря надежному корпусу с механическим разъединением конечной печатной платы
  • Простота кабельной разводки благодаря штекерным, кодированным наборам кабелей и подготовленным системным кабелям
  • Удобство обслуживания благодаря поддержке технологии горячей замены модулей и простому доступу к соединительным элементам

Конечный носитель MACX-Analog без комплектации
Продукты Interface-Analog, Interface-Cabling, MACX и конечные носители
Различные системные штекеры и фронтальные адаптеры: MACX Analog, системная кабельная разводка, конечный носитель, разделительный усилитель
 Горячая замена конечного носителя MACX Analog
Конечный носитель MACX-Analog и устройство для монтажной рейки
Конечный носитель MACX-Analog без комплектации

Прочный, вибростойкий алюминиевый держатель оснащен профилем для крепления стандартных устройств для монтажной рейки. Рядом расположена механически развязанная конечная печатная плата.

Продукты Interface-Analog, Interface-Cabling, MACX и конечные носители

Подключение стандартных устройств для монтажной рейки к печатной плате конечного носителя осуществляется быстрым и безопасным способом при помощи комплектов штекерных и кодированных кабелей.

Различные системные штекеры и фронтальные адаптеры: MACX Analog, системная кабельная разводка, конечный носитель, разделительный усилитель

Для оптимальной адаптации к картам ввода-вывода системы автоматизации поставляются различные системные штекеры и фронтальные адаптеры, например:

  • ABB
  • Emerson
  • Honeywell
  • Invensys
  • Siemens
  • Yokogawa

 Горячая замена конечного носителя MACX Analog

Для удобства сервисных работ точки соединения легко доступны и имеется возможность горячей замены модулей.

Конечный носитель MACX-Analog и устройство для монтажной рейки

За счет использования стандартных устройств для несущей рейки требуется только один вариант разработки конструкции для стандартных несущих реек и системных приложений.

Конечный носитель MINI-Analog-Pro в шкафу управления

Компактное решение для стандартного распределения сигналов ввода-вывода

Конечные носители обеспечивают уникальную плотность монтажа в шкафу управления в сочетании с особо компактными разделительными усилителями MINI Analog Pro.
Сэкономьте до 65 % пространства по сравнению с другими присутствующими на рынке решениями:
Компактная конструкция: высота 160 мм и глубина примерно 175 мм, включая прикрепленные модули.
Экономично распределенные в пространстве системные соединения: радиус системного кабеля не выходит за границы модуля.
Держатель для несущей рейки со встроенным концевым фиксатором позволяет устанавливать несколько конечных носителей в ряд напрямую.
При помощи конечных носителей и MINI Analog Pro можно установить до 320 каналов в шкафу управления размером 80 × 200 см.

Электронный журнал
Формирование сигнала и взрывозащита

Беспомеховое и безопасное формирование, передача и визуализация сигналов благодаря 3-сторонней гальванической развязке: Наш ассортимент изделий для формирования сигналов и взрывозащиты охватывает все задачи по беспомеховой и безопасной передаче сигналов, например, разделительные усилители NAMUR, биполярные разделительные усилители, преобразователи температуры, изоляторы питания и т.д.

Открыть электронный журнал
Обложка брошюры «Формирование сигналов и взрывозащита»