Содержание, которое Вы просматриваете, относится к Казахстан. Посмотреть содержание для Соединенные Штаты | Выбрать другую страну

TC-D37SUB-AIO16-EX-PS-UNI - Держатель модуля
2902932

Универсальный конечный носитель для подключения разделительных усилителей 16 MACX Analog Ex i к цифровым или аналоговым входным/выходным платам, с помощью штекерного разъема D-SUB, 37-полюсный (соединение 1:1), с разъемом для мультиплексора HART

Для эксплуатации данного изделия требуется наличие дополнительных изделий. Необходимые принадлежности

Подробная информация о продукте










Совместимые изделия




Преимущества для вас

Механическая развязка, пассивная печатная плата
Прочный алюминиевый профиль со встроенной DIN-рейкой
Боковые части со встроенными концевыми держателями
Подключение системы при помощи штыревой планки D-SUB, 37-полюсной (соединение 1:1)
Подача обычного или резервного питания (диодная развязка, защита от подключения с неправильной полярностью) и функция контроля осуществляются через отдельный модуль несущей рейки
Интерфейс для подключения к мультиплексору HART
Кабельные наборы для подключения сигнала входят в объем поставки и не требуют отдельного заказа