Содержание, которое Вы просматриваете, относится к Казахстан. Посмотреть содержание для Соединенные Штаты | Выбрать другую страну

TC-MACX-MCR-PTB - Модуль питания и сигнализации
2904673

Модуль питания и сигнализации с винтовым зажимом, только для использования на конечном носителе, без соответствующего соединителя для несущей рейки

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Стандартный или резервный режим питания, с диодной развязкой и защитой от неправильного подключения
Допускается установка в зоне 2, тип взрывозащиты "n" (EN 60079-15)
Подача сигнала тревоги в случае сбоев в цепи питания или нарушения безопасности, настройка при помощи DIP-переключателей
Индикация неисправностей на общей шине при работе с устройствами MACX MCR-...(2)NAM..., подключенными к несущей рейке, настройка при помощи DIP-переключателей
Релейный выход (переключающий контакт) и мигающий светодиодный индикатор для индикации неисправностей
Ток питания до 2 А (макс. 2x 2,5 AT требуется входной предохранитель)
Применение только на конечном носителе
Распознавание недостаточного напряжения на входе, настраивается при помощи DIP-переключателей (настроено на напряжение питания 19,2 В)