MACX MCR-S-MUX - Мультиплексор HART
2865599

Мультиплексор HART для конфигурирования и диагностирования в режиме online полевых устройств, поддерживающих HART, а также для непрерывного протоколирования переменных процесса и состояний с помощью ПК или система управления и контроля, для установки на NS 35/7.5 или NS 32

Для эксплуатации данного изделия требуется наличие дополнительных изделий. Необходимые принадлежности
Доступно для бесплатного скачивания. Загрузки

Подробная информация о продукте









Преимущества для вас

Обеспечивает возможность онлайн-конфигурирования и диагностики подключенных HART-совместимых полевых устройств
Передача данных через интерфейс RS-485 с помощью программного инструмента (например, сервер OPC HART)
До 128 HART-мультиплексоров на одном ПК-интерфейсе
32 каналов HART на каждый мультиплексор
Постоянное документирование переменных и состояний процесса
Гальваническая развязка дополнительного питания, шины RS-485 и каналов HART
Доступ к полевым устройствам HART обеспечивается параллельно с передачей измерительного сигнала, без влияния на процесс обработки значений измерения
Подключение полевых устройств HART с помощью универсальной соединительной панели HART; прямое подключение при обработке взрывобезопасных сигналов, с помощью предварительно включенного отдельного разделителя сигналов Ex i при обработке взрывоопасных сигналов
Подача питания через соединительную панель HART