Мультиплексор HART® MACX MCR-S-MUX используется для цифрового подключения до 32 полевых устройств с поддержкой HART® к ПК. Полевые устройства подключаются в режиме работы «точка-точка» через соединительную плату HART® MACX MCR-S-MUX-TB и взаимодействуют с мультиплексором по протоколу HART®. Мультиплексор HART® обменивается данными с подключенным ПК по шине RS-485.
Мультиплексор HART для конфигурирования и диагностирования в режиме online полевых устройств, поддерживающих HART, а также для непрерывного протоколирования переменных процесса и состояний с помощью ПК или система управления и контроля, для установки на NS 35/7.5 или NS 32