Согласование промышленных сигналов

То, что в человеческом теле называют нервными путями, в промышленном контексте представляют разветвленные сети кабелей, соединяющие контрольно-измерительные приборы и автоматику. В промышленных системах датчики и исполнительные элементы отправляют и получают большое количество результатов измерений, которые необходимо доставить с полевого уровня на уровень управления и обратно. Разделение, преобразование, фильтрация, усиление, коммутация – интерфейсная технология Phoenix Contact обеспечивает надежное согласование сигналов.
Работник электростанции в Нойрате
Измерение температуры в перерабатывающей промышленности

Согласование и защита цифровых и аналоговых сигналов процессов

Передача сигналов (в частности слабых измерительных сигналов датчиков) в системах автоматизации процессов подвержена все большему влиянию окружающей среды, электрическая активность которой постоянно растет.
Разделительные усилители и измерительные трансформаторы разделяют, преобразуют, фильтруют и усиливают эти сигналы.

Производственная установка

Электронный маршалинг в сравнении со стандартным распределением сигналов

В случае распределения сигналов ввода-вывода в стандартных системах ввода-вывода производится сортировка полевых сигналов в зависимости от их вида на уровне распределения, а затем их обработка на уровне интерфейса. Затем они подключаются к картам ввода-вывода, предназначенным для конкретных сигналов, на блоке управления. В противоположность этому, распределение и реализация сигналов ввода-вывода для универсальных систем ввода-вывода позволяет гибко назначать каналы от полевого уровня до контроллера.