Содержание, которое Вы просматриваете, относится к Казахстан. Посмотреть содержание для Соединенные Штаты | Выбрать другую страну

Контроль и мониторинг топливных элементов Откройте для себя наши решения для автоматизации, электрификации и сетевой интеграции стационарных и морских топливных элементов. В нашем white paper мы покажем Вам, как оснастить Ваши системы техническими средствами автоматизации с минимальными затратами и высоким уровнем безопасности.

Топливный элемент

Требование


Модули топливных элементов

Эффективная и безопасная эксплуатация

Безопасная эксплуатация и длительный срок службы без неожиданных отказов - важные условия для широкого распространения топливных элементов. Несколько стеков топливных элементов объединяются для получения определенной выходной мощности системы топливных элементов. Такая комбинация стеков требует решений, передающих сигналы как питания, так и данных. Кроме того, мониторинг и регулирование важных параметров процесса необходим для обеспечения бесперебойной и эффективной работы топливного элемента. К ним относятся, например, температура в стеке, давление топлива и воздуха или кислорода, а также электрические параметры стека. Поэтому для выполнения всех функций мониторинга и управления требуется автоматическая система управления. Кроме того, необходимо постоянно гарантировать безопасность всей системы топливных элементов и разработать соответствующую концепцию безопасности.

Решение


Интеллектуальная эксплуатация топливных элементов

Будь то аварийное энергоснабжение, система резервного питания или морской сектор - с помощью нашей открытой экосистемы PLCnext Technology Вы сможете эффективно и безопасно управлять и контролировать работу топливных элементов. PLCnext Technology и Axioline I/O предлагают Вам модульный комплект для автоматизации, в который можно интегрировать все необходимые датчики и исполнительные элементы. Помимо получения стандартных сигналов, возможна интеграция критически важных сигналов с помощью модулей ввода-вывода с функциональной безопасностью и интеграция искробезопасных сигналов. Благодаря сертификации МЭК 62443 и постоянному использованию открытых интерфейсов связи Вы можете легко и с безопасностью ИТ подключить свой топливный элемент к системам сбора данных более высокого уровня. Узнайте подробности в нашем видео.

Мужчина с планшетом перед приложением Power-to-X

Доступ к децентрализованным топливным элементам

Системы топливных элементов идеально подходят для децентрализованного использования. Мы предлагаем Вам различные варианты безопасного удаленного доступа к Вашему приложению. Это позволяет быстро и эффективно выполнять работы по техническому обслуживанию и ремонту и значительно сократить количество дорогостоящих и трудоемких выездов на место. Мы предлагаем Вам наше решение mGuard Secure Cloud для передачи данных. Это комплексное решение «под ключ» для дистанционного обслуживания, которое обеспечивает безопасное и надежное соединение обслуживающего персонала и установок через интернет. Сервис mGuard Secure Cloud использует высокобезопасные туннели VPN и гарантирует конфиденциальность, аутентичность и целостность данных, передаваемых между устройствами.

Структура примерного решения для управления и мониторинга

При незначительном отклонении от оптимальных условий эксплуатации топливные элементы могут значительно потерять в производительности. Поэтому необходимо контролировать и регулировать критические рабочие параметры, включая рабочие температуры и давление, а также электрические параметры стека. Для безопасной и надежной работы топливных элементов требуется большое количество соединений для передачи энергии, сигналов и данных.

Интерактивная карта изображений: Создание образцового решения по управлению и мониторингу для топливных элементов
Защитный маршрутизатор
Защитные маршрутизаторы mGuard защищают промышленную сеть от неавторизованного доступа или вредоносных программ при помощи многочисленных защитных функций.
Узнать больше
Защитный маршрутизатор
SPS и устройства ввода-вывода
Интеллектуальная автоматизация Ваших топливных элементов с помощью подходящих SPS и устройств ввода-вывода.
Узнать больше
SPS и устройства ввода-вывода
COMPLETE line: специализированные решения для шкафов управления
Широкий ассортимент согласованных между собой изделий COMPLETE line позволяет упростить и ускорить процесс производства шкафов управления. Продукты COMPLETE line отличаются унифицированной конструкцией, одинаковыми гаптическими качествами и особой легкостью установки.
Узнать больше
COMPLETE line: специализированные решения для шкафов управления
Силовая электроника постоянного тока
Высокопроизводительная силовая электроника CHARX power позволяет выбирать экономичный режим работы.
Узнать больше
Силовая электроника постоянного тока
Кабель для передачи сигналов и питания
Подготовленные кабели для передачи сигналов и питания позволяют быстро и с удобством подключать датчики и исполнительные элементы в поле.
Узнать больше
Кабель для передачи сигналов и питания

Контакты

Томас Оессельке
Thomas Oesselke
Менеджер по развитию бизнеса Power-to-X
Я буду рад проконсультировать Вас на пути к CO₂-нейтральному будущему с помощью зеленого водорода.
White paper Топливные элементы

Что Вы можете ожидать от нашего white paper

  • Автоматизация и объединение систем топливных элементов в сеть благодаря модульным концепциям с открытой технологией
  • Работа топливных элементов в оптимальном диапазоне и с высокой эффективностью благодаря открытой системе управления
  • Комплексная безопасность топливных элементов благодаря решениям и изделиям для взрывозащиты, функциональной безопасности и кибербезопасности

Мы поддерживаем Вас в реализации приложений Power-to-X с помощью нашего обширного портфолио в области автоматизации, сетевых технологий и технологий подключения, а также нашего опыта в области функциональной безопасности, кибербезопасности и взрывозащиты.

Томас Оессельке, Менеджер по развитию бизнеса Power-to-X
Томас Оессельке

Обеспечение безопасности

Для использования топливных элементов в критически важной инфраструктуре необходима комплексная защита от кибератак. Важную роль играет также обеспечение соответствия системы требованиям функциональной безопасности и взрывозащиты. Вместе с нашими клиентами мы тщательно анализируем потенциальные риски и разрабатываем подходящую концепцию безопасности.

Значок SIL перед системами Power-to-X
Значок взрывозащиты перед установкой Power-to-X
Промышленная безопасность для установок Power-to-X
Значок SIL перед системами Power-to-X

Механизмы функциональной безопасности должны быть отрегулированы таким образом, чтобы можно было контролировать отказы или возможные опасные ситуации. Оптимальный способ добиться этого – индивидуальная концепция безопасности.

Мы предлагаем Вам услуги, охватывающие весь жизненный цикл системы безопасности. Наш широкий ассортимент продукции также сертифицирован для применения в системах безопасности в соответствии с МЭК 61508 и МЭК 61511. Чтобы поддерживать Ваши знания в актуальном состоянии, мы с радостью поможем Вам организовать учебные курсы для сотрудников.

Подробнее о функциональной безопасности
Значок взрывозащиты перед установкой Power-to-X

В связи с наличием горючих газов тема взрывозащиты имеет большое значение в водородной промышленности. Мы предлагаем широкий ассортимент изделий и решений для выполнения требований во взрывоопасных зонах с различными средами. При необходимости мы также проведем обучение Ваших сотрудников. Мы также окажем Вам поддержку в проведении и документировании проверки искробезопасности.

Подробнее о взрывозащите
Промышленная безопасность для установок Power-to-X

Цифровая трансформация и растущая сложность кибератак требуют целостной стратегии безопасности. Кроме того, применение мер кибербезопасности требуется по закону. Хорошая защита от кибератак может стать удачной только в том случае, если используются согласованные между собой технические и организационные меры.

Именно поэтому мы предлагаем комплексную концепцию безопасности 360°, которая включает в себя безопасные услуги, решения и изделия. Это упрощает защиту Ваших установок и защищает их со всех сторон.

Подробнее о промышленной безопасности

Реализованные проекты


Водородные энергоаккумуляторы от компании Endua

Автоматизация комплексного решения водородного энергоаккумулятора для компании Endua

Наша масштабируемая система управления и безопасности улучшает контроль и информационную доступность модульной системы хранения водородной энергии от компании Endua. При этом снижается общая стоимость эксплуатации.

Продукция


Шкафы управления в установке Power-to-X

Вы еще не нашли подходящее изделие?

Тогда свяжитесь с нашими специалистами. Вместе мы найдем оптимальное решение для оснащения Ваших шкафов управления с помощью более чем 100 000 изделий из области соединений, коммуникаций и технических средств автоматизации.