Содержание, которое Вы просматриваете, относится к Казахстан. Посмотреть содержание для Соединенные Штаты | Выбрать другую страну

Автоматизация комплексного решения водородного энергоаккумулятора для компании Endua Масштабируемая система управления и безопасности улучшает контроль и информационную доступность модульной системы хранения водородной энергии. При этом снижается общая стоимость эксплуатации.

Внешний аккумулятор от Endua

Профиль клиента


Шкаф управления с изделиями для автоматизации внешних аккумуляторов от Endua

Инновационные водородные технологии от компании Endua

Endua - компания из Брисбена, специализирующаяся на разработке решений для хранения энергии с использованием водорода. Цель - обеспечить чистые, надежные и долговременные накопители энергии для удаленных производств, сообществ или автономных потребителей энергии.

Технология внешних аккумуляторов от Endua представляет собой модульную систему, основанную на электролизе воды. Водород хранится и при необходимости используется для выработки электроэнергии, обеспечивая электричество с помощью топливных элементов. Система является самодостаточной и позволяет пользователю производить, хранить и использовать водород в одном месте.

Решение с внешними аккумуляторами обеспечивает гибкость и расширяемость. Клиенты могут независимо регулировать размер электролизера, объем хранения и размер топливного элемента. Для увеличения мощности можно подключить несколько единиц параллельно. Кроме того, внешний аккумулятор можно легко интегрировать в системы возобновляемых источников энергии.

Требование


Внешний аккумулятор Endua

Масштабируемость и поддержка по всему миру

Внешние аккумуляторы требуют надежной, масштабируемой и точной системы управления и безопасности. Разработка логической схемы обеспечения безопасности должна быть простой и требовать лишь минимальных знаний в области программирования. Кроме того, системы управления должны быть гибкими и легко адаптироваться к различным требованиям.

Как и любая другая система, внешние аккумуляторы требуют регулярного обслуживания, даже в отдаленных районах. К ним относятся, например, обслуживание водяных и воздушных фильтров самим пользователем и калибровка газовых детекторов лицензированными мастерами. Стеки электролизеров PEM заменяются на месте. Также необходимо следить за потерями эффективности электролизеров.

Поэтому Endua искала партнера, который мог бы предложить масштабируемое решение с поддержкой по всему миру. Чтобы минимизировать затраты на проектирование и закупку, почти все оборудование для шкафа управления должно поставляться одним поставщиком.

Решение


Шкаф управления внешних аккумуляторов от Endua с изделиями для автоматизации

Оборудование шкафа управления

Шкаф управления систем внешних аккумуляторов оснащен многими нашими электрическими и управляющими компонентами. К ним относятся SPS, контроллеры безопасности, IPC, защита от перенапряжений, кабели, клеммные блоки, освещение, системы ввода-вывода, коммутаторы Ethernet и коммуникационные шлюзы.

Наша открытая система управления PLCnext Technology поддерживает программирование на языках программирования высокого уровня, а также на классических языках МЭК 61131-3. Также возможно расширение с помощью модулей системы ввода-вывода Axioline.

Конфигурируемые модули безопасности PSR поставляются с программным обеспечением, сертифицированным TÜV. Это позволило Endua разработать логическую схему обеспечения безопасности с минимальными знаниями в области программирования. Благодаря модульной конструкции контроллеры могут быть легко и гибко адаптированы к соответствующим требованиям.

Обслуживание в облаке для приложений Power-to-X

Проактивное обслуживание в облаке

Наши промышленные ПК и аппаратное обеспечение для связи позволяют осуществлять удаленный мониторинг внешних аккумуляторов через облачную инфраструктуру. Промышленный ПК преобразует данные от системы управления в формат MQTT и отправляет их на облачный сервер. Это позволяет регистрировать характеристики компонентов внешних аккумуляторов на протяжении всего срока службы и заранее планировать их обслуживание. Это особенно важно для использования в отдаленных районах.

Обслуживание сотрудниками компании Phoenix Contact

Консалтинговые услуги

Компания Endua и отдел продаж Phoenix Contact тесно сотрудничали при разработке системы управления и безопасности для внешнего аккумулятора. Препятствия, возникшие при разработке программного обеспечения и вводе в эксплуатацию, были быстро устранены. Одним из примеров является оптимизация системы обнаружения утечек водорода. Интенсивное сотрудничество значительно ускорило реализацию проекта.

Контакты

Томас Оессельке
Thomas Oesselke
Менеджер по развитию бизнеса Power-to-X
Я буду рад проконсультировать Вас на пути к CO₂-нейтральному будущему с помощью зеленого водорода.

Продукция


Шкафы управления в установке Power-to-X

Вы еще не нашли подходящее изделие?

Тогда свяжитесь с нашими специалистами. Вместе мы найдем оптимальное решение для оснащения Ваших шкафов управления с помощью более чем 100 000 изделий из области соединений, коммуникаций и технических средств автоматизации.

Заключение


Станция PLCnext Technology

Планы на будущее: Улучшение системы

Интегрированное решение PLCnext Control с системой безопасности имеет множество преимуществ по сравнению с оригинальной конфигурацией внешних аккумуляторов. Используя инновационное интегрированное решение, компания Endua намерена повысить эффективность своей работы, сократить расходы и обеспечить более безопасную рабочую среду. Чтобы улучшить свои внутренние исследования и разработки, Endua работает над созданием тестовой системы второго поколения. Для этого используется контроллер PLCnext Control, объединяющий в одном устройстве технологии SPS, безопасности и IPC.

Модернизированная система представляет собой огромный шаг вперед для системы безопасности Endua. Это позволяет улучшить контроль и доступность информации для всей системы, одновременно снижая общие эксплуатационные расходы. С помощью программного обеспечения PLCnext Engineer программирование можно осуществлять напрямую с панели оператора и загружать в контроллер. Это ускоряет программирование, тестирование и модификацию системы безопасности. В то же время это обеспечивает дополнительный ввод данных напрямую в контроллер и систему информации.

Хотите узнать больше подробностей о приложении? Тогда скачайте наш бесплатный документ со всеми подробностями о клиентском приложении здесь.

Это также может быть Вам интересно