Модульная концепция снабжения электролизеров Модульное решение, состоящее из преобразователей переменного тока в постоянный, идеально подходит для питания электролизных ячеек постоянным током. Прочитайте наш white paper, чтобы убедиться, как модульная концепция питания упрощает обслуживание и благоприятно сказывается на эксплуатационной готовности и сроке службы электролизных стеков.

Преобразователь переменного тока в постоянный ток системы CHARX power в электролизере

Требование


Персонал устанавливает модуль выпрямителя постоянного тока в шкафу управления

Масштабируемая альтернатива монолитному преобразователю большого размера

Общим для всех электролизеров является потребность в постоянном токе. Переменный ток из общественной электросети сначала выпрямляется преобразователями переменного тока в постоянный ток. По-прежнему часто используются большие монолитные преобразователи, которые устанавливаются индивидуально для соответствующей установки для электролиза.

Альтернативой является модульная концепция питания на основе наших преобразователей переменного тока в постоянный ток из системы CHARX power. Разнообразие возможных топологий, которые можно реализовать с помощью модульных преобразователей переменного тока в постоянный ток, делает концепцию одинаково подходящей для использования как в опытных установках, так и в крупных электролизерах.

Решение


Шкафы управления в установке для электролиза
Контроллеры серии PLCnext Control
Шкаф управления с увеличением клемм T-LOX
Шкафы управления в установке для электролиза

Для питания постоянным током используются преобразователи переменного тока в постоянный ток CHARX на основе технологии IGBT или SiC. С КПД до 97 % они явно превосходят монолитные инверторы. Благодаря регулируемому выходному напряжению постоянного тока в диапазоне от 30 до 1000 В они могут быть адаптированы к рабочему напряжению различных стэков электролиза. Рабочее напряжение и выходной ток можно медленно увеличивать с помощью функции рампы. Преобразователи имеют внутреннюю гальваническую развязку между сетью переменного тока и сетью постоянного тока. Это имеет огромное значение для интеграции энергоснабжения многих электролизеров.

Контроллеры серии PLCnext Control

Наши контроллеры серии PLCnext Control идеально подходят для управления. Для облегчения программирования контроллеров в наличии библиотечные элементы. Они позволяют гибко регулировать напряжение и ток и легко интегрировать точки данных для контроля состояния. Конвертеры CHARX также оснащены открытой шинной системой.

Шкаф управления с увеличением клемм T-LOX

Благодаря конструкции с 19-дюймовой стойкой модули помещаются в любой стандартный шкаф управления. Модули оптимально адаптируются к потребляемой мощности соответствующих электролизных модулей. Монтаж силовых кабелей особенно прост с нашими клеммами T-LOX. Это делает излишним индивидуальное планирование объединительных плат. Вы также можете быстро и легко добавить дополнительные модули впоследствии. Работа без объединительной платы также способствует естественному движению воздуха и, соответственно, отводу тепла от устройств. Обслуживание и ремонт также упрощаются благодаря простоте использования и легкой установке устройств.

Графическая структура сценария использования резервирования в случае отказа выпрямительного модуля

Повышенная готовность

Модульные концепции выпрямителей повышают доступность электролизных установок. Если дефект возникает в крупном монолитном преобразователе, выходит из строя вся установка для электролиза. Однако при модульном подходе отключается только та часть силового модуля, которая подверглась воздействию. В зависимости от конструкции системы, даже отказ одного силового модуля может быть полностью компенсирован.

Преимущества для Вас Узнайте больше о модульном подходе в нашем white paper:

  • Увеличенный срок службы и оптимизированная эффективность в режиме частичной нагрузки благодаря замене модулей AC/DC в зависимости от времени
  • Упрощенное техническое и сервисное обслуживание благодаря контролю состояния с помощью встроенных функций контроля состояния
  • Высокая эксплуатационная готовность источника питания, так как отказ выпрямительного модуля эффективно компенсируется или снижается
  • Повышенная доступность электролизных ячеек благодаря модульной технологии IGBT-выпрямителей
  • Индивидуальная конструкция электролизного блока различных размеров благодаря гибкой топологии
White paper
Устойчивое развитие не нуждается в пустых обещаниях

Ознакомьтесь с нашим white paper, чтобы убедиться в том, как мы используем наш опыт в области электротехники в качестве партнера для реализации модульной концепции поставок и тем самым упрощаем масштабирование и обслуживание электролизных установок. Мы расскажем Вам о преимуществах модульного подхода к источнику питания по сравнению с монолитными выпрямителями и разберем возможные недостатки.

Отправить запрос на white paper
White paper Модульная концепция снабжения электролизеров

Контакты

Ваш контакт Андреас Лаутманн
Andreas Lautmann
Менеджер по развитию бизнеса Power-to-X
«Я буду рад проконсультировать Вас на пути к CO₂-нейтральному будущему с помощью зеленого водорода.»

Продукция


Шкаф управления в электролизере

Вы еще не нашли подходящее изделие?

Тогда свяжитесь с нашими специалистами. Вместе мы найдем оптимальное решение для оснащения Ваших шкафов управления с помощью более чем 100 000 наименований изделий из области соединений, коммуникаций и технических средств автоматизации.