Резервный модуль, 12 В - 24 В DC, 2x 20 A, 1x 40 A
Диодные модули
Диодный модуль осуществляет надежную развязку параллельно подключенных блоков питания, повышая готовность вашего оборудования. Благодаря этому короткое замыкание больше не влияет на нагрузку. Благодаря простой развязке с помощью диодов диодные модули гарантируют абсолютную надежность энергоснабжения, как на выходе одного из блоков питания, так и в питающей линии от блока питания к диоду.
Диодный модуль для установки на несущую рейку 48 В DC /2x20 A или 1x40 A. Сквозное резервирование до потребляющего устройства.
Резервный модуль STEP DIODE, Установка на монтажную рейку, 5 В DC ... 24 В DC, 1x 10 A, 2x 5 A
Резервный модуль, 12 В - 24 В DC, 2x 10 A, 1x 20 A
Резервный модуль, 5 В - 24 В DC, 2x 10 A, 1x 20 A.
Диодный модуль для установки на несущую рейку 12 - 24 В DC /2x20 A или 1x40 A. Сквозное резервирование до потребляющего устройства.
Для сложных условий окружающей среды: QUINT DIODE
Диодные модули серии QUINT благодаря своей прочной конструкции обеспечивают максимальную готовность оборудования даже во взрывоопасных зонах и сложных условиях окружающей среды. Используйте модуль для резервирования или увеличения мощности.
Простота установки: TRIO DIODE
Благодаря технологии подключения push-in модули TRIO DIODE отличаются скоростью и простотой установки. Используйте комбинацию диодного модуля с блоком питания TRIO для повышения эксплуатационной готовности вашего оборудования.
Особая компактность: STEP DIODE и UNO DIODE
С развязкой небольших нагрузок отлично справляются диодные модули серий STEP и UNO. Компактные диоды обеспечивают полное резервирование вплоть до потребителя. Модуль STEP DIODE особенно хорошо подходит для применения в монтажных распределителях.