TRIO2-DIODE/12-24DC/2X20/1X40 - Резервный модуль
2907379

Резервный модуль, 12 В - 24 В DC, 2x 20 A, 1x 40 A

Подробная информация о продукте









Преимущества для вас

Быстрая и простая установка благодаря использованию технологии соединения push-in
Экономия энергии
Резервная разводка до нагрузки
Постоянный контроль резервных элементов
Сплошное резервирование вплоть до потребителя