Безопасная резервная система создается за счет параллельной схемы включения двух развязанных блоков питания. Для дальнейшего повышения степени готовности установки QUINT DIODE предлагает решение: развязка с диодом.
QUINT4-DIODE/12-24DC/2X20/1X40
-
Резервный модуль
2907719
Диодный модуль для установки на несущую рейку 12 - 24 В DC /2x20 A или 1x40 A. Сквозное резервирование до потребляющего устройства.
Подробная информация о продукте
UL одобрено
ID допуска: E211944EAC
ID допуска: RU S-DE.BL08.W.00764UL регистрация
ID допуска: E123528cUL Listed
ID допуска: E123528DNV
ID допуска: TAA000011FNK
ID допуска: TA25015MНоминальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
500 В | 63 A | - 10 |
ATEX
ID допуска: DEKRA 20ATEX0041 XEAC Ex
ID допуска: KZ 7500525010102095IECEx
ID допуска: DEK 20.0022XcUL Listed
ID допуска: FILE E 199827UL регистрация
ID допуска: E199827INMETRO
ID допуска: DNV 22.0238 XNEPSI-EX
ID допуска: GYJ20.1591XCCC
ID допуска: 2020322303003426Совместимые изделия
Преимущества для вас
Часто задаваемые вопросы
Подходит ли этот модуль для последовательного подключения источников питания?
Нет, артикул можно использовать и при последовательном соединении источников питания. Правильная разводка может стать защитой источников питания от критических напряжений в моменты включения и выключения, особенно при использовании емкостных нагрузок... Смотреть подробнее
Нет, артикул можно использовать и при последовательном соединении источников питания. Правильная разводка может стать защитой источников питания от критических напряжений в моменты включения и выключения, особенно при использовании емкостных нагрузок.
УКАЗАНИЕ:
Поскольку «-» не подключен для защиты последовательной цепи, это устройство не работает в соответствии с его спецификацией.
Имеется ли в артикуле встроенная защита от перенапряжений?
Нет. Для встроенной защиты от перенапряжений в качестве альтернативы мы рекомендуем QUINT4-ORING/12-24DC/2X20/2X20.